Små hjullastare
Små hjullastare från Cat® levererar överlägsna prestanda, korta cykeltider och mångsidighet för att hjälpa dig att flytta mer material. Det optimerade lastarlänkaget med Z-balk ger den snabba lastningskapaciteten hos den traditionella Z-balken i kombination med parallellyftförmågan och lasthanteringskapaciteten hos en redskapsbärare. Specifika konfigurationer för avfallshantering, ballasthantering och många fler gör Cats små hjullastare perfekta även för specifika krav på arbetsplatsen. Föraren kan arbeta bekvämt hela dagen i en rymlig hytt med ergonomiska reglage och en backkamera.
Filtrera efter
Rensa alltNettoeffekt
Industri
Primär tillämpning
Arbetsvikt
Nyttolast
Emissionsnivå
Priset som anges är tillverkarens rekommenderade detaljhandelspris, detta pris inkluderar inte frakt och hantering, snabba avgifter, skatter, återförsäljarinstallationskostnader eller andra återförsäljaravgifter. Återförsäljare sätter faktiska priser, inklusive faktureringsvaluta. MSRP som visas är för den valda regionen.