Hydraulic and Transmission Filters
Hydraulic and Transmission Filters

CAT® HYDRAUL- OCH VÄXELLÅDSFILTER

av

Hydraul- och växellådsfilter



 

Översikt

UTFORMADE FÖR LÄNGRE LIVSLÄNGD OCH ÖKAD PRESTANDA
 

Cat hydraul- och växellådsfilter är särskilt utformade för att hålla maskinens olja ren. De finns med olika effektivitetsnivåer och hjälper till att undvika förbikoppling vid kallstart. När de används tillsammans med andra Cat-filter, Cat-vätskor och Cat S∙O∙S℠ som en del av en systemlösning hjälper de till att ge lägsta möjliga totala ägandekostnad.

 

 

SÄNKTA ÄGANDE- OCH DRIFTKOSTNADER

Cat hydraul- och växellådsfilter är ett utmärkt kostnadseffektivt val för din maskin. Använd våra filter för att systemen ska kunna hållas rena. De förlänger komponenternas livslängd och minskar avfalls- och kasseringskostnaderna. En perfekt lösning för ditt resultat.

CAT HÅLLBAR DESIGN

Cat hydraul- och växellådsfilter har olika effektivitetsnivåer och hjälper till att hålla lämpliga renhetsnivåer. Innovativ konstruktion med ett mittrör som sitter kvar i huset under maskinens livslängd. Genom att de utvecklats i samarbete med maskinkomponenter erbjuder Cat-filtrem ökat skydd för både ny och äldre utrustning så att du kan känna dig trygg med att hela din fordonspark tas väl om hand.
 

EN SYSTEMINRIKTAD METOD

Cat hydraul- och växellådsfilter tillverkas enligt Caterpillars strikta specifikationer och testas noga både i laboratorie- och fältmiljö. De ger systemet det skydd det behöver för att öka prestandan. Cat-filter, Cat-vätskor och S-O-S℠ är utformade för att arbeta tillsammans för ökad systemprestanda.

 

 

 

 

GALLERI

 

av
av
av
av



 

Umowy serwisowe Customer Value Agreement (CVA)

Utrzymuj swoje maszyny i silniki Cat w stanie gotowym do pracy dzięki elastycznemu, bezproblemowemu planowi dostawy części, serwisowania, dostępu do danych i nie tylko. Umowy CVA dostępne są dla nowych i nie tak nowych maszyn oraz silników Cat.

Zobacz opcje
Umowy serwisowe Customer Value Agreement (CVA)
Umowy serwisowe Customer Value Agreement (CVA)

Finansiering och utökat skydd

Cat Financial erbjuder finansieringslösningar som är unika för din verksamhet oavsett om du vill köpa en ny eller begagnad maskin, vill skydda din investering utöver standardgarantin eller utnyttja värdet i utrustningen för att utveckla verksamheten. Dessutom kan du hantera ditt online-konto var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst.

Se finansierings- och garantialternativ
Finansiering och utökat skydd
Finansiering och utökat skydd

DISKUTERA HYDRAUL- OCH VÄXELLÅDSFILTER MED DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

 

 

av

Luftfilter

Rätt sätt att hantera smuts och föroreningar
 

Läs mer
av

Motoroljefilter

Välkomna effektivitet och säg farväl till systemfel.

 

Mer information
av

Bränslefilter

Det är de små partiklarna som gör skada. Se till att stoppa dem.

Läs mer
av

Cat-vätskor

Cat-vätskorna är sammansatta för att hjälpa ditt system att gå renare, få maskinen att prestera bättre och dina komponenter att räcka längre.

Läs mer