Spets- och adaptersystem för grävmaskiner
Spets- och adaptersystem för grävmaskiner

CAT® SPETS- OCH ADAPTERSYSTEM FÖR GRÄVMASKINER

 

av



 

Översikt

 

UTFORMADE FÖR ALLA ARBETSFÖRHÅLLANDEN
 

Cats spetsar och adaptrar är utformade för att stötta hydrauliska grävmaskiner i många olika tillämpningar och passar för att stort urval av arbetsförhållanden.

 

 

 

 

GALLERI

 

av
av
av
av



 

Kundvärdesavtal

Cats kundvärdesavtal (CVA) är ett enkelt sätt att få Cat-delar – levererade direkt till dig när det är dags för underhåll. Kundvärdesavtalen erbjuder även ett utrustningsskyddsavtal (EPP) samt viktiga maskininsikter direkt i telefonen. Det är heltäckande lösning som gör maskinen enkel att äga och beredd att arbeta. Det är ett CVA.

VISA CVA-INFORMATION
Kundvärdesavtal
Kundvärdesavtal

FINANSIERING OCH UTÖKAT SKYDD

Cat Financial erbjuder finansieringslösningar som är unika för din verksamhet oavsett om du vill köpa en ny eller begagnad maskin, vill skydda din investering utöver standardgarantin eller utnyttja värdet i utrustningen för att utveckla verksamheten. Dessutom kan du hantera ditt onlinekonto var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst.

SE FINANSIERINGS- OCH GARANTIALTERNATIV
Finansiering och utökat skydd
Finansiering och utökat skydd

DISKUTERA GET MED DIN CAT-ÅTERFÖRSÄLJARE

KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

 

 

av

CAT GET SKOPPROGRAM FÖR FORDONSPARKEN

Vi samarbetar med skoptillverkare för att kunna erbjuda dig de Cat GET och tjänster du behöver för att uppnå dina mål.

LÄS MER
av

CAT-HYDRAULIK

Läs mer om hur Cats hydraulkomponenter håller dig i arbete.

Utforska möjligheter