RIVAR-YTRIVARSYSTEM FÖR VÄGHYVLAR
VET DU VAD DU BEHÖVER?
BÖRJA HANDLA
DISKUTERA GET MED DIN CAT-ÅTERFÖRSÄLJARE
KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE
Översikt
FÅ UT MER AV DIN VÄGHYVEL
Ytrivar- och rivarsystem på väghyvlar kan användas för att förbättra vägytor genom att lyfta material från packade och slitna områden eller genom att ta bort den ”kröning” som orsakar ökat slitage på skärkanter.
FÖRBÄTTRA PRODUKTIONEN
Lossa material för att minska hyvlingstiden och fylla hål samtidigt som kantslitaget minskas.
ÖKA MÅNGSIDIGHETEN
Minska behovet av riv- eller skärbitsystem för schaktmaskiner.