Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
VET DU VAD DU BEHÖVER?
DISKUTERA SLANGAR OCH KOPPLINGAR MED DIN ÅTERFÖRSÄLJARE
Översikt
Det är ju så enkelt att glömma slangar och kopplingar, till en går sönder. Dessa kritiska komponenter som transporterar vätskorna som driver ditt hydrauliska system kan betyda allt för din drift.
Caterpillar har, sedan 1960-talet, tillhandahållit en mängd olika högkvalitativa hydrauliska slangar och kopplingar samt verktygssatser. Vi är den enda större OEM-konstruktören som bygger sina egna slangar och fortsätter investera i att förbättra tekniken, tillförlitligheten och värdet för att du ska få de mest säkra och pålitliga slangarna som möjligt.
SÄKERHET OCH KVALITET
I över 50 år har våra slangar och kopplingar konstruerats och tillverkats specifikt för din maskin av Caterpillar, som ett helt integrerat system. Vi genomför strikta kvalitets- och föroreningskontroller för att du ska alltid ska få komponenter att högsta kvalitet. Varje system tillverkas med säkerhet och tillförlitlighet med egenutvecklade processer för din tillämpning.
HÅLLBARA OCH FLEXIBLA SLANGAR
Alla våra slangar är konstruerade till att överträffa branschstandarderna. Våra nötningståliga slangöverdrag, som ToughGuard™, har tagits fram för de tuffaste driftsförhållandena. Cat® hydraulslangar är konstruerade med flexibel böjradie så att du enkelt kan dra dem även genom snäva utrymmen.
ALLA MÄRKEN ALLA MODELLER.
Du kan serva hela din blandade maskinpark och andra branschtillämpningar med vårt mångsidiga och omfattande utbud av slangenheter. Fler än 40 slangtyper som uppfyller eller överträffar alla större branschstandarder. Vi har fler än 3 000 kopplingsalternativ och en mängd olika tätningar du kan använda i olika tillämpningar och märken.
Ge oss artikelnummer för Cat-slangen du behöver via telefon eller ta med dig slangen till din närmsta butik.
För Cat-slangenheter konstruerar din återförsäljare en exakt ersättare med Cat originaldelar enligt Caterpillars OEM-specifikationer. För slangenheter från andra tillverkare (blandade maskinparker) konstruerar din återförsäljare en motsvarande slangenhet med Cat originaldelar av högsta kvalitet.
Snabba åtgärder och leveranser ser till att du fort kommer igång igen.
* Cat slangservice expanderar dagligen. Kontakta din återförsäljare för information om tillgängligheten i din region.
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för ditt växande företag.