Command för underjordsbruk
Håller föraren säker. Ökar gruvproduktionen.
Föraren sitter vid en kontrollstation borta från maskinen, ovan eller under jord och kan där lasta och tippa materialet via fjärrstyrning. En kombination av inbyggda datorer, kameror, lasrar och externa programvaror gör det möjligt för systemet att styra maskinen autonomt under transporter, för säker, produktiv drift av underjordslastaren.
Tack vare de ergonomiska och bekanta reglagen går det snabbt att vänja sig vid utrustningen, samtidigt som föraren får en trygg, säker och bekväm miljö att arbeta i. De ökar även precisionen vid tunnelkörning, ökar produktiviteten och minskar risken för skador på maskinen vid kontakt med väggarna.