Fleet
Spåra, hantera och tilldela alla typer av utrustning, på en plats eller flera
Fleet förbättrar hanteringen av alla typer av utrustning och verksamheter, på ett gruvområde eller flera. De hjälper dig även att enkelt ta fram detaljerade vyer och analyser samt rapporter för egendefinierade grupper med tillgångar ända ner till individuella maskiner.
Fleet kan spela upp scenarier som hjälper dig att bedöma inverkan av driftsändringar innan du implementerar dem och gör det enkelt för dig att hålla driften säker och med maximal prestanda, med realtidsstyrning.
Fleet kan arbeta med data från alla typer av tillgångar och utrustning, inklusive bergtruckar, hjullastare, väghyvlar, hjulschaktare, höjdgrävmaskiner, lätta arbetsfordon och utrustning från andra tillverkare, för att hjälp dig att minska kostnad per ton samt öka produktiviteten och gruvans lönsamhet.