SR421

除雪机 SR421

立即购买

主要技术规格

进气宽度
76.5 in
1942 mm
总宽度
85.9 in
2181 mm
重量
1016.3 lb
535 kg

概述

设计用于清除街道、停车场、车道和人行道上的积雪。

性能概览

显示第 1-6 项/共 10 项

应用

应用

设计用于清除街道、停车场、车道和人行道上的积雪。
两级设计

两级设计

两级设计使用螺旋钻和叶轮,快速有效地搬运大容量积雪。此外,螺旋钻和叶轮可反转,允许操作员在不离开机器的情况下排除障碍物。
风扇式叶轮

风扇式叶轮

在各种雪况下提供平滑操作和持续流量。
液压控制装置

液压控制装置

机器操纵手柄控制槽和导流板。无需连接其他导线或硬件。即插即用,完全控制,十分简便。
旋转溜槽和挡板

旋转溜槽和挡板

270 度旋转使得积雪可以从机器的前面或侧面排出,防止积雪倒吹至操作员身上。液压控制的挡板可以轻松控制雪的抛射距离。
偏置溜槽

偏置溜槽

提高能见度并允许在紧凑型轮式装载机机器上进行全方位运动。

产品技术规格适用产品 SR421

进气宽度 76.5 in 1942 mm
总宽度 85.9 in 2181 mm
重量 1016.3 lb 535 kg
总高度 72.6 in 1843 mm
总长度 37.4 in 951 mm
所需液压系统 XHP/XE XHP/XE
最佳液压流量 125-150 L/min(33-40 gpm) 125-150 L/min(33-40 gpm)
最佳液压压力 200-280 bar(2800-4100 psi) 200-280 bar(2800-4100 psi)
切割高度 34.1 in 867 mm
最大抛送距离 40 ft 12.2 m
螺旋钻直径 18 in 457 mm
叶轮风扇直径 25 in 635 mm
叶轮风扇宽度 8.7 in 222 mm
旋转溜槽 270 度 270 度

了解 SR421 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

360 View