| 进气宽度 | 50.8 in 1290 mm |
| 总宽度 | 61.9 in 1572 mm |
| 重量 | 934.8 lb 463 kg |
| 总高度 | 72.6 in 1843 mm |
| 总长度 | 37.4 in 951 mm |
| 所需液压系统 | 标准流量 标准流量 |
| 最佳液压流量 | 80 L/min(21.1 gpm) 80 L/min(21.1 gpm) |
| 最佳液压压力 | 230 bar(3335.9 psi) 230 bar(3335.9 psi) |
| 切割高度 | 34.1 in 867 mm |
| 最大抛送距离 | 40 ft 12.2 m |
| 螺旋钻直径 | 18 in 457 mm |
| 叶轮风扇直径 | 25 in 635 mm |
| 叶轮风扇宽度 | 8.7 in 222 mm |
| 旋转溜槽 | 270 度 270 度 |
性能概览
产品技术规格适用产品 SR115
了解 SR115 与常用比较产品相比如何。
雪地产品
SR115
已选择
- 进气宽度
- 50.8 in
- 1290 mm
- 总宽度
- 61.9 in
- 1572 mm
- 重量
- 934.8 lb
- 463 kg
雪地产品
SR418
- 进气宽度
- 76.5 in
- 1614 mm
- 总宽度
- 85.9 in
- 1877 mm
- 重量
- 1016.3 lb
- 512 kg