3.1 m(10 ft)

推雪翼板 3.1 m(10 ft)

立即购买

主要技术规格

工作宽度(翼板关闭)
121.3 in
3082 mm
总宽度(翼板关闭)
128.1 in
3254 mm
总宽度(翼板打开)
195.9 in
4977 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 12 项

曲线形刮土板

曲线形刮土板

曲线形刮雪板设计可以在堆雪的同时进行滚雪和堆雪,最大限度防止积雪黏附在其表面及溢洒到顶部。
后滑移式履带板

后滑移式履带板

后滑移式履带板可降低犁过雪表面被挖开的几率,并可改进操作员控制,以保持恒定的铲刃深度。
侧浮和前/后浮动

侧浮和前/后浮动

推雪翼板可以从左向右浮动以及从前向后浮动,以保持与地面的接触,扫出干净的通道。
可调式可翻转铲刃

可调式可翻转铲刃

可调式可翻转铲刃被嵌入到每个翼板的底座中。分段式刮雪板在接触到看不见的障碍物时会弹回去,从而将对翼板和机器造成损坏的风险降至最低。
可调流量控制

可调流量控制

可调流量控制功能便于手动调节翼板移动的速度,以及翼板的角度。对机器的控制是按比例的,不过系统有三个阀门,其中一个阀门用于控制每个翼板,一个阀门用于控制角度,可以进一步优化速度。
旋转执行器

旋转执行器

每个翼板允许 180 度旋转,可极大地提高多功能性。两个翼板独立进行控制。使用执行器而不是油缸还可以更好地保护部件免受损坏。

产品技术规格适用产品 3.1 m(10 ft)

工作宽度(翼板关闭) 121.3 in 3082 mm
总宽度(翼板关闭) 128.1 in 3254 mm
总宽度(翼板打开) 195.9 in 4977 mm
工作宽度(翼板打开) 195.9 in 4977 mm
重量 4398.2 lb 1995 kg
长度 87.6 in 2224 mm
总高度 54.9 in 1395 mm
液压倾角 – 中间靠左/靠右 ± 36 度 ± 36 度
浮动 ± 5 度 ± 5 度
翼板旋转 180 度 180 度
最佳液压流量 90-190 L/min(24-50 gpm) 90-190 L/min(24-50 gpm)
最佳液压压力 230-280 bar(3300-4061 psi) 230-280 bar(3300-4061 psi)
接口类型 Fusion™ 连接器 Fusion™ 连接器
可翻转铲刃类型
可翻转铲刃高度 5.3 in 135 mm
可翻转铲刃数量 2 2
所需液压系统 第 3 个阀门 第 3 个阀门

了解 3.1 m(10 ft) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

360 View

查看当前优惠(按对象)  3.1 m(10 ft)

查看更多优惠