PM313 冷铣刨机

PM313 冷铣刨机 Tier 3

查找代理商

主要技术规格

铣刨宽度
51.2 in
1300 mm
额定功率
343 hp
256 kW
工作重量
46886 lb
21267 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 10 项

性能优异

性能优异

        
  • 与先前的 Cat C9.3 发动机相比,Cat® C9.3B 发动机符合巴西 MAR-1 排放标准(等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准),并采用了最新的电子、燃油和空气系统,提供更高的功率密度
  •     
  • 发动机怠速管理和多种转子转速可优化发动机的输出和需求
  •     
  • 变速冷却风扇以尽可能低的转速运行,以实现安静高效的冷却
  •     
  • 自动负载控制装置可监控发动机的需求并调整铣削速度,以帮助防止失速,同时保持高产量
操控一流

操控一流

        
  • 可靠的履带底盘系统采用久经考验的 Cat 小型挖掘机设计和自动张紧系统,性能稳定,履带使用寿命更长
  •     
  • 稳固的推进系统上每个支腿立柱处均装有双排量马达,可在直线切削过程中利用交叉传动模式获得额外的牵引力
  •     
  • 自动牵引力控制装置可在最具挑战性的应用中帮助保持恒速
  •     
  • 铰接式右后支腿可轻松置于外侧,以帮助提供额外的稳定性和牵引力,或置于转子室前方进行平齐切削
  •     
  • 选装配重套件可用于在转子上增加重量,以提高在要求更严苛的应用中的切削能力
  •     
  • 作业期间可通过电子方式切换转子转速
高效物料清理

高效物料清理

        
  • 高容量传送带通过变速卸料控制功能,可高效卸载铣刨物料
  •     
  • 宽开口的无缝传动带可有效清理转子室
  •     
  • 根据物料类型和生产率调整传动带速度
  •     
  • 传动带可反向旋转,便于在清理过程中将物料从传送带上卸下,易于接近的盖板可用于快速检查和清洁辊筒
  •     
  • 传送带可折叠,便于运输和保养
经久耐用的切削系统

经久耐用的切削系统

        
  • 转子驱动系统设计用于最大限度传递扭矩,采用了重负荷型干式离合器、双级传动带以及自动皮带张紧装置
  •     
  • 经久耐用的强化切削室
  •     
  • 淬硬的全长侧滑板、内侧滑板履带板和防断裂履带板可降低磨损,减少保养次数
高产 K 系列转子

高产 K 系列转子

        
  • Cat K 系列转子可用于多种应用,可实现高效材料流和均匀的切割模式
  •     
  • 无紧固件设计无需使用固定销、螺栓或固定螺钉即可将刀座固定到位,加快了更换速度且不需要调整扭矩
  •     
  • 刀座、基座和抛料板由高强度合金钢制成,耐磨性好,可延长使用寿命
  •     
  • 选装的 Cat 金刚石刀头可保持锋利,使用寿命明显长于硬质合金刀头(非常适合无障碍物的沥青应用,如高速公路或州际公路)
舒适的工作环境

舒适的工作环境

        
  • 采用标准悬浮座椅、可调节右臂操控台,以及符合人机工程学设计的直观控制装置,带来舒适操作体验
  •     
  • 滑动操作台最长可延伸 215 mm(8.5 in),有效提高铲刃可见性
  •     
  • 通过背光键盘以及宽色散 LED 或卤素灯照明选件,可为工作区提供照明,方便夜间操作
  •     
  • 可选装液压驱动顶篷,配有伸缩式翼板和安装在扶手上的挡风玻璃,保护操作员免受日晒、风吹和雨淋
  •     
  • 当靠近建筑物或地面人员铣刨时,使用选装的可收起排气分流器可以更好地向上和向远处排气
  •     
  • 选装除尘系统可最大程度去除工作区的粉尘

产品技术规格适用产品 PM313

铣刨宽度 51.2 in 1300 mm
最大铣刨深度 13 in 330 mm
转子转速 97/109/121 rpm 97/109/121 rpm
铣刨刀头数量 111 111
额定功率 343 hp 256 kW
发动机 C9.3B C9.3B
最大行驶速度 3.4 mile/h 5.5 km/h
最大铣刨速度 108 ft/min 33 m/min
工作重量 46886 lb 21267 kg
运输重量 45986 lb 20859 kg
工作长度 - 传送带展开 36.45 ft 11.11 m
工作宽度 8.33 ft 2.54 m
顶篷高度 12.3 ft 3.75 m
最大装料高度 15.42 ft 4.7 m
最小右侧切削半径 6.3 ft 1.92 m
最小左侧切削半径 13.58 ft 4.14 m
传送带摆动角度 偏离中心位置 ±60 度 偏离中心位置 ±60 度
运输长度 30.58 ft 9.32 m
运输宽度 8.33 lb/in 2.54 m
运输高度 9.84 ft 3 m
冷却系统 16.9 gal(美制) 64 l
液压油箱 14.5 gal(美制) 55 l
柴油机尾气处理液(DEF)箱 5.8 gal(美制) 22 l
喷水系统水箱 332.9 gal(美制) 1260 l
燃油箱 137.9 gal(美制) 522 l
发动机机油 7.9 gal(美制) 30 l

PM313 标配设备

  • 功能、标准设备和选装设备可能因地区而不同。请与您当地的 Cat 代理商核实,了解您所在地区的具体产品和供货情况。

操作员环境

  • 滑动操作台
  • 悬浮座椅
  • 符合人体工程学的可调节座椅扶手
  • 地面控制键盘
  • 高分辨率 LCD 触摸显示屏
  • 12 伏电源插座

CAT® 技术

  • 远程刷新
  • 远程故障排除
  • Cat Grade and Slope
  • VisionLink® 远程信息处理

动力传动系

  • 发动机怠速管理
  • 大容量冷却系统
  • 自动负载控制

液压系统

  • 牵引力控制

转子系统

  • 自动切入
  • 自动坡度和倾斜度切换功能
  • 障碍物跨越
  • 三种切削速度

维修和保养

  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口
  • 平台发动机机油尺
  • 转子室喷水系统
  • 1260 L(332.9 gal)车载水箱
  • 侧面注水阀
  • 水箱加注泵

安全与保护装置

  • 平台扶手
  • 信号/警报喇叭

PM313 选装设备

  • 功能、标准设备和选装设备可能因地区而不同。请与您当地的 Cat 代理商核实,了解您所在地区的具体产品和供货情况。

操作员环境

  • 高分辨率 LCD 附加触摸显示屏
  • 动力顶篷
  • 挡风玻璃
  • 排气分流器

CAT® 技术

  • 声波坡度控制传感器
  • 高分辨率 LCD 触摸显示屏(用于地面坡度控制)

传送带

  • 除尘系统
  • 液压折叠传送带
  • 机械折叠传送带
  • 附加喷洒杆(粉尘控制)

液压系统

  • Cat Bio HYDO™ Advanced 可生物降解液压油
  • 高温环境液压油

转子系统

  • 动力转子旋转设备(带悬挂式控制装置)
  • K 系列转子 - 粗调(18 mm)
  • K 系列转子 - 标准(15 mm)
  • K 系列转子 - 精调(8 mm)
  • Cat 金刚石刀头
  • 气动刀头拆卸工具
  • 刀座拔出器
  • 510 kg(1124 lb)配重套件

维修和保养

  • 空气压缩机
  • 辅助驱动系统
  • 高压冲洗
  • 低压冲洗
  • 附加喷水系统(粉尘控制)

安全与保护装置

  • 卤素工作灯
  • 宽分散 LED 工作照明系统
  • 警告标志灯(固定式)
  • LED 行驶灯
  • 卡车信号灯
  • 远程摄像头(后部倒车、前部传送带、左和/或右铲刃、磁附式安装)

了解 PM313 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

Cat PM313 冷铣刨机

Cat PM313 冷铣刨机

Cat PM313 冷铣刨机

Cat PM313 冷铣刨机

Cat PM313 冷铣刨机

Cat PM313 冷铣刨机
Cat PM313 冷铣刨机
Cat PM313 冷铣刨机
Cat PM313 冷铣刨机
Cat PM313 冷铣刨机

PM313 履带底盘系统冷铣刨机

PM313 履带底盘系统冷铣刨机

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

通过适用于冷铣刨机、带 Grade and Slope 功能的 Cat® GRADE,铣刨操作员可以实现准确且可重复的切割,从而可以为各类项目打造平整的基础。该集成系统具有多种自动化功能,让您无需盲目猜测,每次都能获得始终如一的切割效果。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

查看当前优惠(按对象)  PM313

查看更多优惠