6015

矿用液压挖掘机 6015

查找代理商

主要技术规格

发动机输出 – SAE J1995
824 hp
615 kW
铲斗有效负载
16.1 吨(US)
14.6 t
工作重量
154.3 吨(US)
140 t

概述

更多工作时间,装载更多物料

Cat® 6015 液压铲能让您以更低的成本搬运更多物料,从而帮助您实现生产目标、履行承诺、满足生产期限并最大限度提高您的盈利能力。凭借一流的机具承载能力、更高的耐用性和同类产品中动力强劲的发动机,Cat 6015 比其他挖掘机具有更高的生产率和燃油效率。卓越选件多种多样,让机器更加适配作业,包括检修、寒冷天气套件以及多种斗杆和履带板选件。此外,还有多种铲斗可供选择,为您的作业提供最佳的有效负载和机器效率。凭借 6015 的高机具承载能力,部署大型铲斗不在话下,还能够以更少的趟数搬运更多物料。

优点

高可靠性和耐用性

久经考验的 Cat C27 发动机,采用非 DEF 后处理技术,底盘系统寿命更长

与同类挖掘机相比,生产率提升多达 15%

得益于高机具承载能力和更快的动臂移动速度和循环时间

燃油效率领先高达 20%

行业一流的燃油效率,降低了每吨运输的燃油成本。

产品技术规格适用产品 6015

发动机输出 – SAE J1995 824 hp 615 kW
铲斗有效负载 16.1 吨(US) 14.6 t
工作重量 154.3 吨(US) 140 t
备注 以上显示的技术规格适用于监管严格的反铲配置。此外,还提供监管较宽松配置和无前端配置。 以上显示的技术规格适用于监管严格的反铲配置。此外,还提供监管较宽松配置和无前端配置。
发动机型号 Cat® C27 Cat® C27
总功率 - SAE J1995 824 hp 615 kW
净功率 - SAE J1349 746 hp 556 kW
油缸数量 12 12
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6 in 152.4 mm
排量 1648 in³ 27 l
发动机型号 Cat® C27 Cat® C27
总功率 - SAE J1995 839 hp 626 kW
净功率 - SAE J1349 746 hp 556 kW
油缸数量 12 12
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6 in 152.4 mm
排量 1648 in³ 27 l
进气方式 涡轮增压式和空对空后冷式 涡轮增压式和空对空后冷式
排放 美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V;中国非道路用国 III 标准, 等效于 EPA Tier 2;等效于美国 EPA Tier 1 美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V;中国非道路用国 III 标准, 等效于 EPA Tier 2;等效于美国 EPA Tier 1
工作重量 154 吨(US) 140 t
对地压力 23.6 psi 16.3 N/cm²
工作重量包括:700 mm(28 in)履带板、7.6 m(24 ft 11 in)动臂、3.4 m(11 ft 2 in)斗杆、标准岩石铲斗、加满燃油和润滑油 工作重量包括:700 mm(28 in)履带板、7.6 m(24 ft 11 in)动臂、3.4 m(11 ft 2 in)斗杆、标准岩石铲斗、加满燃油和润滑油
标准 28 in 700 mm
宽型 36 in 900 mm
超宽 39 in 1000 mm
履带板数 - 每侧 46 46
履带支重轮数 - 每侧 9 9
托链轮数 - 每侧 3 3
履带垫 双抓地齿 双抓地齿
行驶速度 - 2 档 - 1 档 - 最大值 1.4 mile/h 2.3 km/h
行驶速度 - 2 档 - 2 档 - 最大值 2.1 mile/h 3.3 km/h
最大牵引力 - 前进 192886 lbf 858 kN
最大牵引力 - 倒车 220987 lbf 983 kN
爬坡能力 - 行驶驱动装置 约 42% 约 42%
液压履带张紧系统 配有蓄能器 配有蓄能器
最大牵引力 179847 lbf 800 kN
燃油箱 449 gal(US) 1700 l
冷却系统 44 gal(US) 165 l
发动机机油 23 gal(US) 87 l
回转驱动 2.4 gal(US) 9 l
液压系统 - 包括油箱 463 gal(US) 1752 l
液压油箱 253 gal(US) 956 l
润滑脂罐 18 gal(US) 68 l
系统电压 24 V 24 V
蓄电池 4 × 200 Ah(每个 12 V) 4 × 200 Ah(每个 12 V)
交流发电机额定电流 总计 150 A(24 V) 总计 150 A(24 V)
部件(1) 驾驶室、发动机模块、泵室和靠近地面的检修台处均设有紧急停机装置 驾驶室、发动机模块、泵室和靠近地面的检修台处均设有紧急停机装置
部件(2) 四个免保养蓄电池 四个免保养蓄电池
部件(3) 可锁定蓄电池隔离器开关 可锁定蓄电池隔离器开关
部件(5) 14 盏 LED 高亮度工作灯: 14 盏 LED 高亮度工作灯:
部件(4) 5 盏 LED 行车灯 5 盏 LED 行车灯
部件(6) 2 个电喇叭 2 个电喇叭
部件(7) 后部两(2)个照明灯 后部两(2)个照明灯
部件(9) 驾驶室顶蓬上一(1)个警报信号灯 驾驶室顶蓬上一(1)个警报信号灯
部件(8) 机器甲板/检修台一(1)个照明灯 机器甲板/检修台一(1)个照明灯
主泵 3 个可变斜盘泵 3 个可变斜盘泵
主泵 - 最大总机油流量 407 gal/min 1544 l/min
主泵 - 最大压力 - 附件 4641 psi 320 bar
先导泵 1 个齿轮泵 1 个齿轮泵
先导泵 - 最大先导流量 40.4 gal/min 153 l/min
先导泵 - 最大先导压力 1378 psi 95 bar
主泵 - 最大压力 - 行驶 4641 psi 320 bar
回转泵 1 个可变斜盘泵 1 个可变斜盘泵
发动机风扇泵 - 最大发动机风扇流量 53.1 gal/min 201 l/min
发动机风扇泵 - 最大发动机风扇压力 3191 psi 220 bar
发动机风扇泵 1 个可变斜盘泵 1 个可变斜盘泵
液压系统风扇泵 - 最大液压系统风扇流量 22.7 gal/min 86 l/min
回转泵 - 最大流量 - 回转 127 gal/min 479 l/min
液压风扇泵 1 个可变斜盘泵 1 个可变斜盘泵
液压系统风扇泵 - 最大液压系统风扇压力 1958 psi 135 bar
回转泵 - 最大压力 - 回转 5294 psi 365 bar
液压油冷却 - 最大流量 284 gal/min 1075 l/min
液压油冷却 - 风扇直径 40 in 1016 mm
滤清器(1) 用于主泵的全流量高压滤清器(200 μm) 用于主泵的全流量高压滤清器(200 μm)
滤清器(2) 用于完整回路的全流量滤清器(20 μm) 用于完整回路的全流量滤清器(20 μm)
滤清器(3) 用于伺服回路的压力滤清器(16 μm) 用于伺服回路的压力滤清器(16 μm)
滤清器(4) 用于发动机冷却回路的全流量滤清器(6 μm) 用于发动机冷却回路的全流量滤清器(6 μm)
滤清器(5) 回转加注滤清器(15 μm) 回转加注滤清器(15 μm)
滤清器(6) 泵壳回流滤网(125 μm) 泵壳回流滤网(125 μm)
回转驱动 两(2)个紧凑型行星变速箱,带轴向柱塞马达 两(2)个紧凑型行星变速箱,带轴向柱塞马达
停车制动器 弹簧施压/液压释放湿式多盘制动器 弹簧施压/液压释放湿式多盘制动器
最大回转速度 4.9 r/min 4.9 r/min
回转支承 交叉滚柱轴承,带内部密封传动装置 交叉滚柱轴承,带内部密封传动装置
功能(1) 闭环回转回路,带速度控制 闭环回转回路,带速度控制
功能(2) 当控制装置返回至空档位置时,对回转进行液压制动,或通过反作用控制来实现更强的制动 当控制装置返回至空档位置时,对回转进行液压制动,或通过反作用控制来实现更强的制动
功能(3) 自动集中润滑系统提供回转环的所有滚道润滑和内部传动装置润滑 自动集中润滑系统提供回转环的所有滚道润滑和内部传动装置润滑
特性 易于从地面检修 易于从地面检修
配有(1) 紧急停止 紧急停止
配有(2) 快速接头,可用于:柴油和润滑脂 快速接头,可用于:柴油和润滑脂
行驶速度 - 2 档 - 1 档 - 最大值 1.6 mile/h 2.6 km/h
行驶速度 - 2 档 - 2 档 - 最大值 2.3 mile/h 3.7 km/h
最大牵引力 - 前进 192886 lbf 858 kN
最大牵引力 197157 lbf 877 kN
最大牵引力 - 倒车 220987 lbf 983 kN
爬坡能力 - 行驶驱动装置 38°/78%(SAE J1309) 38°/78%(SAE J1309)
液压履带张紧系统 配有蓄能器 配有蓄能器
履带板数 - 每侧 46 46
履带支重轮数 - 每侧 9 9
托链轮数 - 每侧 3 3
部件(1) 锻制的双抓地齿履带板 锻制的双抓地齿履带板
部件(2) 链节由硬化销和销套连接 链节由硬化销和销套连接
部件(3) 正销固定(PPR2)密封和润滑脂润滑履带设计 正销固定(PPR2)密封和润滑脂润滑履带设计
部件(4) 所有链轮、引导轮、支重轮和履带链节的工作表面均经过硬化处理 所有链轮、引导轮、支重轮和履带链节的工作表面均经过硬化处理
部件(5) 带蓄能器的全液压自动调节式履带张紧系统 带蓄能器的全液压自动调节式履带张紧系统
部件(6) 自动液压减速器阀可防止下坡行驶时超速 自动液压减速器阀可防止下坡行驶时超速
部件(7) 声音行驶警报器 声音行驶警报器
部件(1) 带正压过滤系统的增压操作台 带正压过滤系统的增压操作台
部件(2) 驾驶室加热型后视镜 驾驶室加热型后视镜
部件(3) 可滑动的车门上窗(左侧驾驶室门) 可滑动的车门上窗(左侧驾驶室门)
部件(4) 用于打碎玻璃的安全锤 用于打碎玻璃的安全锤
部件(5) 可拆卸的下部挡风玻璃,带驾驶室内储物架 可拆卸的下部挡风玻璃,带驾驶室内储物架
部件(6) 操纵手柄控制备用模式,包括 ISO/JIS、BHL、MHI、KOBE 或 SCM。 操纵手柄控制备用模式,包括 ISO/JIS、BHL、MHI、KOBE 或 SCM。
部件(7) 饮料杯架 饮料杯架
部件(8) 文件架 文件架
部件(9) AM/FM 无线电 AM/FM 无线电
部件(10) 带 MP3 辅助音频端口的收音机 带 MP3 辅助音频端口的收音机
部件(11) 两个立体声扬声器 两个立体声扬声器
部件(12) 饭盒或工具箱储物架 饭盒或工具箱储物架
部件(13) 可显示警告信息、滤清器/油液更换信息和工作小时数的彩色液晶显示屏 可显示警告信息、滤清器/油液更换信息和工作小时数的彩色液晶显示屏
部件(14) 可调扶手 可调扶手
部件(15) 可调整高度的操纵手柄控制台 可调整高度的操纵手柄控制台
部件(16) 用于所有控制装置的空档操纵杆(锁定) 用于所有控制装置的空档操纵杆(锁定)
部件(17) 带可拆除手动操纵杆的行驶控制踏板 带可拆除手动操纵杆的行驶控制踏板
部件(18) 两个总电流为 10 安培的电源插座 两个总电流为 10 安培的电源插座
部件(19) 前上方层压玻璃窗户和其他钢化窗户 前上方层压玻璃窗户和其他钢化窗户
容量 - 润滑脂筒 18 gal(US) 68 l
类型(1) 中央油箱润滑系统 中央油箱润滑系统
类型(2) 润滑脂自动应用于所有附件枢轴点(铲斗连杆除外)和回转轴承 润滑脂自动应用于所有附件枢轴点(铲斗连杆除外)和回转轴承
类型(3) 机器上的标准润滑脂卷筒用于润滑铲斗连杆 机器上的标准润滑脂卷筒用于润滑铲斗连杆
类型(4) 站在地面上即可为润滑脂加注点加注润滑脂 站在地面上即可为润滑脂加注点加注润滑脂
类型(1) 动臂和斗杆具有抗扭曲能力,采用了焊接箱形设计 动臂和斗杆具有抗扭曲能力,采用了焊接箱形设计
类型(2) 枢轴区域采用了高强度钢和实心钢铸件 枢轴区域采用了高强度钢和实心钢铸件
类型(3) 动臂和斗杆在焊接后均消除了应力 动臂和斗杆在焊接后均消除了应力
类型(4) 浮阀用于动臂下降运行 浮阀用于动臂下降运行
铲斗配有 – 特殊衬板材料,覆盖内、外侧的主要磨损区域 - 唇形护罩 - 翼形护罩 - 尾罩 – 特殊衬板材料,覆盖内、外侧的主要磨损区域 - 唇形护罩 - 翼形护罩 - 尾罩
最大挖掘深度 26.3 ft 8 m
最大挖掘距离 45.6 ft 13.9 m
最大挖掘高度 41.9 ft 12.8 m
最大卸载高度 27.9 ft 8.5 m
铲斗挖掘力 - ISO 120947 lbf 538 kN
铲斗挖掘力 - SAE 112600 lbf 501 kN
斗杆挖掘力 - ISO 104761 lbf 466 kN
斗杆挖掘力 - SAE 98800 lbf 439 kN
容量 1:1 10.6 yd³ 8.1 m³
总宽度 8.8 ft 2682 mm
斗齿数量 5 5
斗齿系统 Cat C70 或 M75 Cat C70 或 M75
重量 - 含标准磨损套件 18521 lb 8401 kg
最大材料密度 - 松散 3030 lb/yd³ 1.8 t/m³
工作重量 308000 lb 140000 kg

6015 选装设备

底盘系统

  • 履带护罩 - 全长
  • 履带护罩 - 中间
  • 履带宽度:– 标准 – 700 mm(28 in)– 宽型 – 900 mm(36 in)– 超宽 – 1000 mm(39 in)

寒带选件

  • 冷天辅助起动装置
  • 120 V 或 240 V 寒冷天气套件
  • 燃油加热器
  • 驾驶室加热型后视镜
  • 润滑油选项包括:低温、高温和 Cat Bio HYDO Advanced

上部结构

  • 发动机铜质 Mesabi 或铝质薄壁散热器冷却套件
  • LED 工作灯
  • 45° 电动登梯
  • 摄像头监控系统(两个摄像头和额外的彩色显示器)

驾驶室

  • 操作员护罩(顶部护罩)
  • Product Link Elite 收音机选项(蜂窝、卫星、不安装无线电)

工装

  • 3.4 m(11'2")动臂或 4.1 m(13'5")斗杆

铲斗

  • 根据应用场合提供其他铲斗,可通过当地的 Cat 代理商获得

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Fleet for Surface

    Cat® MineStar Fleet 是获取设备机群管理信息的最佳单一来源。它是集成的设备机群监控和管理系统,可以与所有机器或系统配合使用,面对任意规模或类型,都能测量、管理操作的各个方面,实现效率最大化,通过 Fleet 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。该系统监控机器位置和物料搬运,在发现路线错误时给出警报,确保物料搬运到正确的位置。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® MineStar Fleet 是获取设备机群管理信息的最佳单一来源。它是集成的设备机群监控和管理系统,可以与所有机器或系统配合使用,面对任意规模或类型,都能测量、管理操作的各个方面,实现效率最大化,通过 Fleet 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。该系统监控机器位置和物料搬运,在发现路线错误时给出警报,确保物料搬运到正确的位置。

探索技术
  • Cat Health

    通过定期监控机器状况,矿场可以采取更加积极主动的方法来保养和维修机器。设备运行状况数据是实现这种方法的关键因素。在出现故障之前,这些数据可以帮助矿场及早确定设备问题。

    对于实现更好的运营智能化以及改善机器的预测性分析而言,在合适的时间查看合适的数据至关重要。Cat® MineStar™ Health 信息化系统可以帮助您与机器建立连接,向您提供这些重要信息,从而满足这种需求。MineStar Health 产品组合包含连接实现装置,可以收集、转换并传输设备数据;还包含应用程序,用于直观呈现、分析和报告设备的运行状况数据。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

通过定期监控机器状况,矿场可以采取更加积极主动的方法来保养和维修机器。设备运行状况数据是实现这种方法的关键因素。在出现故障之前,这些数据可以帮助矿场及早确定设备问题。

对于实现更好的运营智能化以及改善机器的预测性分析而言,在合适的时间查看合适的数据至关重要。Cat® MineStar™ Health 信息化系统可以帮助您与机器建立连接,向您提供这些重要信息,从而满足这种需求。MineStar Health 产品组合包含连接实现装置,可以收集、转换并传输设备数据;还包含应用程序,用于直观呈现、分析和报告设备的运行状况数据。

探索技术
  • Cat Terrain for Loading

    矿场产出取决于高效的装载和运输。Cat® MineStar™ 信息化系统 Terrain for Loading 可使这些作业更有效率,同时为关键人员提供准确的反馈。Terrain for Loading 是一款机器制导系统,可向驾驶室实时传输各种数据,包括铲斗定位和工作台到矿体的高度、挖方和填方物料量等,从而使每位操作员都可以尽可能提高机器效率,更好地进行物料管理,更准确地控制坡度并减少返工和磨损。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

矿场产出取决于高效的装载和运输。Cat® MineStar™ 信息化系统 Terrain for Loading 可使这些作业更有效率,同时为关键人员提供准确的反馈。Terrain for Loading 是一款机器制导系统,可向驾驶室实时传输各种数据,包括铲斗定位和工作台到矿体的高度、挖方和填方物料量等,从而使每位操作员都可以尽可能提高机器效率,更好地进行物料管理,更准确地控制坡度并减少返工和磨损。

探索技术

媒体库

6015 矿用液压挖掘机

6015 矿用液压挖掘机

6015 矿用液压挖掘机

6015 矿用液压挖掘机
6015 矿用液压挖掘机
6015 矿用液压挖掘机

360 View
360 View

了解 6015 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号