Cat 973 履带式装载机

履带式装载机 973

查找代理商

主要技术规格

飞轮功率
275 hp
205 kW
工作重量
65901 lb
29892 kg
容量 - 通用型
4.2 yd³
3.2 m³

概述

通用、高效,适用于最苛刻应用场合

一台坚固耐用的机器即可执行多种任务,例如土地清理、挖掘、平整、卡车装载、边坡作业等,可节省成本并缩短运输时间。履带式装载机可提供更低的对地压力和更出色的牵引力,因此您能够在各种地面条件下更早地开始作业并工作更长时间。Cat® 履带式装载机可提供以上所有优势,以及出色的性能和燃油效率。

优点

一机 多能

一名操作员和一台机器,即可出色完成挖掘、装载、搬运、填方等作业。Fusion™ 快速连接器可快速更换工装。特制的垃圾装载机、低对地压力装载机、船舱用装载机和钢厂用装载机助您顺利完成艰巨的作业。

高达 10% 燃油节省

自动、省油和强力模式可根据作业需求,充分发挥性能,从而节省燃油。远程服务和机器功能有助于节省维修和保养费用。Cat C9.3B 发动机强劲而高效。

完成更多工作

业界最大的履带式装载机,具有出色的动力、挖掘力和负载能力,可承接艰巨的建筑公用事业、林业和采石作业。Cat Payload 技术助力实现更精确的装载,从而缩短循环时间。

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

一机多能

一机多能

  • 业界最大的履带式装载机,具有出色的动力、挖掘力和负载能力,可承接艰巨的建筑公用事业、林业和采石作业。
  • 履带式装载机具有卓越的动力、牵引力和灵活性,只需一名操作员和一台机器,即可出色完成从清理场地到安装公共设施和建筑物周围修整等作业。
  • 利用 Fusion™ 快速连接器选件,您可以使用轮式装载机和其他 Fusion 兼容机器上的各种工具,快速更换工装,如铲叉和铲斗等。
  • 铲斗/斗齿、底盘系统、履带板和工装选项有助于您的机器在应用场合中表现出色。
  • 特制的垃圾搬运机、低对地压力(LGP)、船舱作业和钢厂配件配置可以处理最严苛的作业任务。
表现非凡

表现非凡

  • 973 每小时消耗的燃油比以前的机型减少多达 10%。
  • 更大的燃油箱意味着您可以工作更长时间才需要加油。
  • 可根据作业需求选择自动、省油和强力模式,充分发挥性能,从而实现最佳效率。
  • 与通用型铲斗相比,高性能系列铲斗选件可将生产率提高多达 20%。
  • Cat Payload* 技术通过行驶中称重功能提供精确的铲斗负载信息。装载更精确,减少了循环时间,有助于节省时间、人力和燃油成本。
  • Advansys™ 铲斗齿尖经由匠心打造,具有出色的生产率和较低的铲斗生命周期成本,可应对最严苛的应用场合。
  • 机具和转向响应更加平稳,转向性能经过改进,具有更好的控制能力。
  • 负载感应液压系统和位置感应油缸可提供精确、响应迅速的性能。
均为与 973K 履带式装载机进行比较。
*不可用于商业交易。
易于操作

易于操作

  • 舒适的驾驶室和直观的 10 英寸(254 mm)仪表板触摸显示屏使工作更轻松。
  • 标准高清后视摄像头在主显示屏中提供了优越画质。
  • Slope Indicate 功能通过在显示屏上显示机器主降坡度和横向坡度,帮助简化操作。
  • 配有悬浮座椅、可调扶手和控制装置,为操作员提供舒适体验。
  • 可根据操作员喜好或应用场合选择操纵手柄或双操纵杆机具控制装置。
  • 速度/转向控制选件包括操纵手柄或者 V 形操纵杆和踏板。
  • 可根据操作员喜好或应用场合设置机具的响应力度(微动、标准、粗调)。
  • 减排技术(如配备)采用后台运行设计,无需操作员采取任何操作。
领先的多功能性

领先的多功能性

  • 借助可供选择的广泛工装机具最大限度地提高履带式装载机的多功能性,帮助您承接任何任务。
  • 利用 Fusion 快速连接器选件,您可以使用轮式装载机和其他 Fusion 兼容机器上的各种工具,快速更换工装。
  • 通用、多功能、高性能铲斗
  • 垃圾处理/垃圾填埋铲斗
  • 平舱铲刀
  • 熔渣侧卸式专用铲斗
  • 铲叉
  • 运料臂
  • 抓斗
  • 请咨询您的 Cat 代理商以详细了解您可在履带式装载机上使用的各种工装。
专注安全

专注安全

  • 铲斗和机器周围一览无余,极大地提升安全性,有助于操作员更加自信地工作。
  • 扶手和登梯可以帮助操作员更加轻松地从履带前部或后面上下机器。
  • 标配后视摄像头可改善机器后方的视野。
  • 如果操作员未系安全带,座椅安全带指示灯会发出警报并通过 Product Link 记录故障代码,因此提高了作业现场的安全性。
  • 采用人机工程学设计,安静的发动机和省力的控制装置有助于减轻疲劳,让操作员能够更好地保持清醒和专注。
装备齐全,完美应对多种作业

装备齐全,完美应对多种作业

  • 在出厂时将装载机配备齐全,可应对松软地面作业、垃圾处理、船舱和钢厂作业等极其艰巨的任务。
  • 如需更大的抗下陷能力和牵引力,或在更脆弱的地面条件下工作,请选择履带加宽的低对地压力(LGP)装载机。
  • 垃圾搬运机配置是适合装载、分拣、挖掘及摊铺表层物料的多功能机器,非常适合填埋场或转运站。专用护罩、冲击杆和密封件,有助于防止机器和部件受到冲击和悬浮碎屑的影响。增强清理套件缩短了清洁时间,加强机器保护并提升了压实性能。
  • 牵引力、长伸展距离和机器平衡性使得履带式装载机成为船舱和港口装卸任务的理想之选。专用护罩和密封件有助于保护机器,而煤炭铲斗和平舱铲刀等工装可助您顺利完成作业。
注:图示为 963 垃圾搬运机机型

产品技术规格适用产品 973

飞轮功率 275 hp 205 kW
型号 Cat® C9.3B Cat® C9.3B
净功率 - ISO 9249/SAE J1349 275 hp 205 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 279 mhp 279 mhp
排放 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四、日本 2014 排放标准或欧亚经济联盟 Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准。 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四、日本 2014 排放标准或欧亚经济联盟 Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准。
注(1) 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四、日本 2014 标准的 Cat 发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm),并且可兼容* ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:20% 生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)*** 100% 可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料 。符合欧亚经济联盟 Stage IIIA 和联合国 ECE R96 Stage IIIA 排放标准(等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准)的 Cat 发动机与混合了以下低碳密度燃油***的柴油兼容*:100% 生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)**** 100% 可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料 请参阅成功应用指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。* 虽然 Caterpillar 发动机与这些替代燃料兼容,但某些地区可能不允许使用它们。** 低碳强度燃料排放的尾气温室气体与传统燃料基本相同。*** 无后处理设备的发动机兼容高达 100% 的混合生物柴油(如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询您的 Cat 代理商)。****如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询您的 Cat 代理商。 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四、日本 2014 标准的 Cat 发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm),并且可兼容* ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:20% 生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)*** 100% 可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料 。符合欧亚经济联盟 Stage IIIA 和联合国 ECE R96 Stage IIIA 排放标准(等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准)的 Cat 发动机与混合了以下低碳密度燃油***的柴油兼容*:100% 生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)**** 100% 可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料 请参阅成功应用指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。* 虽然 Caterpillar 发动机与这些替代燃料兼容,但某些地区可能不允许使用它们。** 低碳强度燃料排放的尾气温室气体与传统燃料基本相同。*** 无后处理设备的发动机兼容高达 100% 的混合生物柴油(如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询您的 Cat 代理商)。****如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询您的 Cat 代理商。
注(2) 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块(如配备)和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块(如配备)和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(3) 机器版本号 12A 机器版本号 12A
工作重量 65901 lb 29892 kg
容量 - 通用型 4.2 yd³ 3.2 m³
容量 - 多功能 3.9 yd³ 3 m³
容量 - 高性能系列 5 yd³ 3.8 m³
负载能力 - 垃圾填埋 6.4 yd³ 4.9 m³
负载能力 - 熔渣 3.9 yd³ 3 m³
宽度 - 通用型 118.5 in 3010 mm
宽度 - 多功能 116.6 in 2961 mm
宽度 - 高性能系列 118.7 in 3015 mm
宽度 - 垃圾填埋 118.5 in 3010 mm
宽度 - 熔渣 116.5 in 2960 mm
提供其他铲斗和工装机具。请咨询您的 Cat 代理商。 提供其他铲斗和工装机具。请咨询您的 Cat 代理商。
燃油箱 119 gal(美制) 450 l
DEF 箱 9.2 gal(美制) 35 l
工作重量 65901 lb 29892 kg
标准履带板宽度 27 in 675 mm
对地压力 9.5 psi 65.8 kPa
工作重量 71218 lb 32304 kg
标准履带板宽度 33 in 830 mm
对地压力 8.4 psi 57.9 kPa
工作重量 67164 lb 30465 kg
标准履带板宽度 27 in 675 mm
对地压力 9.7 psi 67.1 kPa
整机长度* 295 in 7496 mm
机器高度 - 驾驶室顶部 138.2 in 3510 mm
总宽度 - 不含铲斗 111.6 in 2835 mm
在最大提升位置时的铰链销高度 166.1 in 4218 mm
*含通用铲斗及螺栓固定式全铲刃 *含通用铲斗及螺栓固定式全铲刃
接地履带 115.3 in 2930 mm
履带支重轮/履带板 - 每侧 40 40
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.1 kg 的制冷剂,其二氧化碳当量为 1.573 公吨。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.1 kg 的制冷剂,其二氧化碳当量为 1.573 公吨。

973 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • Cat C9.3B 柴油发动机
  • 按需运转的液压风扇
  • 静液压变速箱
  • 负载感应机具泵
  • 模块化冷却系统

操作员环境

  • 12V 电源出口和 5V USB 端口
  • 可调座椅扶手
  • 可配置机具操纵杆
  • 带有集成式后置摄像头、机器坡度指示器、铲斗角度指示器的全彩色 254 mm(10 in)触摸显示屏
  • 仪表板上的把手
  • 暖气/空调
  • 集成式后视 HD 摄像头
  • 4 个卤素灯
  • 标准驾驶室配备一个滑动侧窗和四盏卤素灯:两盏卤素灯朝前,安装在车顶,两盏卤素灯朝后,集成在空调装置内
  • 24V 无线电预留装置
  • 储物区遍布整个驾驶室
  • 配带夹的饭盒存放区

Cat 技术

  • Slope Indicate
  • Product Link™ 预留装置

底盘系统

  • HDXL 履带
  • 摆动式履带支重轮架

铲斗

  • 销接连接器
  • Cat Advansys™ 铲斗齿尖/铲斗护齿

维修和保养

  • 底盘上 4 x 2 个方便使用的栓系点
  • 金属燃油箱
  • 环保排放口
  • 地面维修中心
  • 铰链式散热器护罩和外摆式风扇
  • 铲架

973 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • Cat C9.3B 柴油发动机装有后处理装置,符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四标准和日本 2014 排放标准
  • Cat C9.3B 柴油发动机符合欧亚经济联盟 Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准,等效于 Tier 3/Stage IIIA 排放标准

操作员环境

  • 通信无线电预留装置 - FM
  • 豪华型座椅
  • 操纵手柄或双操纵杆机具控制装置
  • 操纵手柄或者 V 形操纵杆和踏板转向控制装置
  • 闪烁的 LED 信号灯
  • 驾驶室前部/底部 2 个 LED 检修灯
  • 灯 - 8 个 LED
  • 超豪华型座椅
  • 无线电 AM/FM 蓝牙
  • 无线电 AM/FM/DAB+ 蓝牙
  • 无线电 AM/FM/Sirius XM 蓝牙
  • 豪华型驾驶室套件配备两个滑动侧窗和八盏 LED 灯:四盏灯朝前,安装在车顶,两盏灯朝后,两盏灯朝向侧面,集成在空调装置内
  • 钢厂用机器驾驶室配备热保护装置、全密封车窗、挡风玻璃和前灯保护罩、八盏卤素灯:四盏灯朝前,两盏灯朝向侧面,两盏灯朝后,集成在空调装置内

Cat 技术

  • 远程刷新/远程故障排除
  • Product Link 蜂窝
  • Product Link - 双配置(蜂窝/卫星)
  • Cat Payload
  • 坡度控制天线杆

底盘系统

  • 单/双/三抓地齿履带板
  • 垃圾处理或低对地压力(LGP)底盘系统
  • 钢厂用机器底盘系统

铲斗

  • Fusion 快速连接器
  • 通用型铲斗
  • 垃圾填埋铲斗
  • 多功能铲斗
  • 高性能铲斗
  • 熔渣铲斗

维修和保养

  • 寒冷天气套件
  • 快速加油
  • 绝缘型金属燃油箱(钢厂)
  • 高速换油
  • 液压可反转风扇
  • 液压倾斜驾驶室
  • 加油泵

工装

  • 保险杠
  • 配重
  • 多齿杆裂土器
  • 裂土器铰接件
  • 裂土器预留后液压系统
  • 冲击杆箱

专用配置总成

  • 低对地压力(LGP)配置总成
  • 垃圾搬运机
  • 船舱配置总成
  • 钢厂配置总成

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 973 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

973 履带式装载机

973 履带式装载机

973 履带式装载机

973 履带式装载机

973 履带式装载机

973 履带式装载机

973 履带式装载机

973 履带式装载机

973 履带式装载机

973 履带式装载机

973 履带式装载机

973 履带式装载机
973 履带式装载机
973 履带式装载机
973 履带式装载机
973 履带式装载机
973 履带式装载机
973 履带式装载机
973 履带式装载机
973 履带式装载机
973 履带式装载机
973 履带式装载机

360 View
360 View
973 履带式装载机

973 履带式装载机

973 履带式装载机