概述
强大、多功能、灵敏
一台坚固耐用的机器即可执行多种任务,例如土地清理、挖掘、平整、卡车装载、边坡作业等,可节省成本并缩短运输时间。履带式装载机可提供更低的对地压力和更出色的牵引力,因此您能够在各种地面条件下更早地开始作业并工作更长时间。Cat® 履带式装载机可提供以上所有优势,以及出色的性能和燃油效率。
一台坚固耐用的机器即可执行多种任务,例如土地清理、挖掘、平整、卡车装载、边坡作业等,可节省成本并缩短运输时间。履带式装载机可提供更低的对地压力和更出色的牵引力,因此您能够在各种地面条件下更早地开始作业并工作更长时间。Cat® 履带式装载机可提供以上所有优势,以及出色的性能和燃油效率。
一名操作员和一台机器,即可出色完成挖掘、装载、搬运、填方等作业。Fusion™ 快速连接器便于快速更换工装。特制的垃圾装载机、低对地压力装载机、船舱用装载机和钢厂用装载机,助您顺利完成作业。
高效的 Cat C7.1 发动机。自动、省油和强力模式可根据作业需求,充分发挥性能,从而节省燃油。远程服务和机器功能有助于节省维修和保养费用。
尺寸适宜,便于灵活运输,再加之高性能系列铲斗选件,可提高您的生产率。Cat Payload 技术有助于优化铲斗装载,缩短循环时间。
显示第 1-6 项/共 7 项
| 飞轮功率 | 160 hp 119 kW |
| 发动机型号 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
| 净功率 - ISO 9249/SAE J1349 | 160 hp 119 kW |
| 净功率 - ISO 9249(DIN) | 162 mhp 162 mhp |
| 排放 | 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四排放标准和日本 2014 排放标准或印度 Bharat Stage III、欧亚经济联盟 Stage IIIA、联合国 ECE R96 Stage IIIA 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准。 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四排放标准和日本 2014 排放标准或印度 Bharat Stage III、欧亚经济联盟 Stage IIIA、联合国 ECE R96 Stage IIIA 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准。 |
| 注(1) | 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四、日本 2014 标准的 Cat 发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm),并且可兼容* ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:20% 生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)*** 100% 可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料 。符合欧亚经济联盟 Stage IIIA 和联合国 ECE R96 Stage IIIA 排放标准(等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准)的 Cat 发动机与混合了以下低碳密度燃油***的柴油兼容*:100% 生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)**** 100% 可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料 请参阅成功应用指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。* 虽然 Caterpillar 发动机与这些替代燃料兼容,但某些地区可能不允许使用它们。** 低碳强度燃料排放的尾气温室气体与传统燃料基本相同。*** 无后处理设备的发动机兼容高达 100% 的混合生物柴油(如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询您的 Cat 代理商)。****如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询您的 Cat 代理商。 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四、日本 2014 标准的 Cat 发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm),并且可兼容* ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:20% 生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)*** 100% 可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料 。符合欧亚经济联盟 Stage IIIA 和联合国 ECE R96 Stage IIIA 排放标准(等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准)的 Cat 发动机与混合了以下低碳密度燃油***的柴油兼容*:100% 生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)**** 100% 可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料 请参阅成功应用指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。* 虽然 Caterpillar 发动机与这些替代燃料兼容,但某些地区可能不允许使用它们。** 低碳强度燃料排放的尾气温室气体与传统燃料基本相同。*** 无后处理设备的发动机兼容高达 100% 的混合生物柴油(如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询您的 Cat 代理商)。****如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询您的 Cat 代理商。 |
| 注(2) | 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块(如配备)和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块(如配备)和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 |
| 工作重量 | 34594 lb 15692 kg |
| 容量 - 通用型 | 2.4 yd³ 1.8 m³ |
| 容量 - 多功能 | 2.1 yd³ 1.6 m³ |
| 容量 - 高性能系列 | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| 宽度 - 通用型 | 97.8 in 2485 mm |
| 宽度 - 多功能 | 97.3 in 2471 mm |
| 宽度 - 高性能系列 | 99.8 in 2536 mm |
| 燃油箱 | 70 gal(美制) 265 l |
| DEF 箱 | 4.2 gal(美制) 16 l |
| 工作重量 | 35181 lb 15958 kg |
| 标准履带板宽度 | 20 in 480 mm |
| 接地面积 | 3720 in² 2.4 m² |
| 对地压力 | 10 psi 66 kPa |
| 工作重量 | 38055 lb 17261 kg |
| 标准履带板宽度 | 31.5 in 800 mm |
| 接地面积 | 6045 in² 3.9 mm² |
| 对地压力 | 6 psi 43 kPa |
| 工作重量 | 35662 lb 16176 kg |
| 标准履带板宽度 | 20 in 480 mm |
| 接地面积 | 3720 in² 2.4 m² |
| 对地压力 | 10 psi 67 kPa |
| 整机长度* | 251.1 in 6378 mm |
| 不包括铲斗的整机宽度:包括标准履带 - 550 mm(21.6 in)履带板 | 91.2 in 2316 mm |
| 机器高度 - 驾驶室顶部 | 124.2 in 3156 mm |
| 在最大提升高度和以 45° 卸载时的伸出距离* | 41.4 in 1053 mm |
| 在最大提升高度和以 45° 卸载时的间隙* | 111.7 in 2838 mm |
| 高度 - 铲斗铰链销 | 142.1 in 3608 mm |
| 离地间隙 | 16.3 in 413 mm |
| 斜坡角度 | 29° 29° |
| 注 | *带销接式通用型铲斗 *带销接式通用型铲斗 |
| 履带轨距 | 72.3 in 1836 mm |
| 接地履带 | 90 in 2286 mm |
| 履带支重轮/履带板 - 每侧 | 6/37 6/37 |
| 空调 | 本机器的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。有关气体的识别,请参见标签或使用手册。 - 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.134 千克(2.5 磅)制冷剂,二氧化碳当量为 1.622 公吨(1.787 吨)。 本机器的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。有关气体的识别,请参见标签或使用手册。 - 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.134 千克(2.5 磅)制冷剂,二氧化碳当量为 1.622 公吨(1.787 吨)。 |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号953 履带式装载机
953 履带式装载机
953 履带式装载机
953 履带式装载机
953 履带式装载机
953 履带式装载机
953 履带式装载机
953 履带式装载机
953 履带式装载机
953 履带式装载机
963 履带式装载机
了解多功能 Cat 953 履带式装载机
Fusion 快速连接器
Cat 953 履带式装载机 - 操作员视角
正在作业的 Cat 953 履带式装载机 - 沟渠回填
Cat 953 履带式装载机在运输砾石
Cat 953 履带式装载机在卸载管道
Cat 963 履带式装载机正在垃圾填埋场中工作
953 履带式装载机