963

963 履带式装载机

查找代理商

主要技术规格

飞轮功率
202 hp
151 kW
工作重量
44881 lb
20358 kg
容量 - 通用型
3.2 yd³
2.5 m³

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

一机多能

一机多能

  • 履带式装载机具有卓越的动力、牵引力和灵活性,只需一名操作员和一台机器,即可出色完成从清理场地到安装公共设施和建筑物周围修整等作业。
  • 利用 Fusion™ 快速连接器选件,您可以使用轮式装载机和其他 Fusion 兼容机器上的各种工具,快速更换工装,如铲叉和铲斗等。
  • 铲斗/斗齿、底盘系统、履带板和工装选项有助于您的机器在应用场合中表现出色。
  • 特制的垃圾搬运机、低对地压力(LGP)、船舱作业和钢厂配件配置可以处理最严苛的作业任务。
表现非凡

表现非凡

  • 963 每小时消耗的燃油比以前的机型减少多达 10%。
  • 与通用型铲斗相比,高性能系列铲斗选件可将生产率提高多达 20%。
  • 当承受负载时,将更多动力传递到地面,峰值扭矩增加 15%。
  • Cat Payload* 技术通过行驶中称重功能提供精确的铲斗负载信息。装载更精确,减少了循环时间,有助于节省时间、人力和燃油成本。
  • Advansys™ 铲斗齿尖经由匠心打造,具有出色的生产率和较低的铲斗生命周期成本,可应对最严苛的应用场合。
  • 机具和转向响应更加平稳,转向性能经过改进,具有更好的控制能力。
  • 负载感应液压系统和位置感应油缸可提供精确、响应迅速的性能。
均为与 963K 履带式装载机进行比较。
*不可用于商业交易。

易于操作

易于操作

  • 舒适的驾驶室和直观的 10 英寸(254 mm)仪表板触摸显示屏使工作更轻松。
  • 标准高清后视摄像头在主显示屏中提供了优越画质。
  • Slope Indicate 功能通过在显示屏上显示机器主降坡度和横向坡度,帮助简化操作。
  • 配有悬浮座椅、可调扶手和控制装置,为操作员提供舒适体验。
  • 可根据操作员喜好或应用场合选择操纵手柄或双操纵杆机具控制装置。
  • 速度/转向控制选件包括操纵手柄或者 V 形操纵杆和踏板。
  • 可根据操作员喜好或应用场合设置机具的响应力度(微动、标准、粗调)。
  • 减排技术(如配备)采用后台运行设计,无需操作员采取任何操作。
专注安全

专注安全

  • 铲斗和机器周围一览无余,极大地提升安全性,有助于操作员更加自信地工作。
  • 扶手和登梯可以帮助操作员更加轻松地从履带前部或后面上下机器。
  • 标配后视摄像头可改善机器后方的视野。
  • 如果操作员未系安全带,座椅安全带指示灯会发出警报并通过 Product Link 记录故障代码,因此提高了作业现场的安全性。
  • 采用人机工程学设计,安静的发动机和省力的控制装置有助于减轻疲劳,让操作员能够更好地保持清醒和专注。
装备齐全,完美应对多种作业

装备齐全,完美应对多种作业

  • 在出厂时将装载机配备齐全,可应对松软地面作业、垃圾处理、船舱和钢厂作业等极其艰巨的任务。
  • 如需更大的抗下陷能力和牵引力,或在更脆弱的地面条件下工作,请选择履带加宽的低对地压力(LGP)装载机。
  • 垃圾搬运机配置是适合装载、分拣、挖掘及摊铺表层物料的多功能机器,非常适合填埋场或转运站。专用护罩、冲击杆和密封件,有助于防止机器和部件受到冲击和悬浮碎屑的影响。增强清理套件缩短了清洁时间,加强机器保护并提升了压实性能。
  • 牵引力、长伸展距离和机器平衡性使得履带式装载机成为船舱和港口装卸任务的理想之选。专用护罩和密封件有助于保护机器,而煤炭铲斗和平舱铲刀等工装可助您顺利完成作业。
  • 履带式装载机可以出厂配备耐热驾驶室、高温护罩并具备其他功能,帮助在高温钢厂工作时保护机器和操作员的安全。
注:图示为 963 垃圾搬运机机型
节省保养成本

节省保养成本

  • 经过精心设计,有助于进行常规保养并快速恢复工作。
  • 集中维修保养点位于大型检修门的后面。
  • 日常润滑点在地面上触手可及。
  • 操作员显示屏上的维修模式会显示静液压和机具压力,便于进行故障排除和维修。
  • 按需运转的风扇可提供高效的冷却,并且可以向下折叠,便于保养检修。
  • 便捷支架可以固定液压铲,便于快速清理底盘系统。
  • 倾斜驾驶室和便利的保养检修点更易于保养和维修。
  • 清洁排放模块(如配备)中的柴油颗粒滤清器可在发动机的整个使用寿命内工作,而且无需清洁或更换滤清器。

产品技术规格适用产品 963

飞轮功率 202 hp 151 kW
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1
净功率 - ISO 9249/SAE J1349 202 hp 151 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 204 mhp 204 mhp
排放 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四排放标准和日本 2014 排放标准或印度 Bharat Stage III、欧亚经济联盟 Stage IIIA、联合国 ECE R96 Stage IIIA 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准。 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四排放标准和日本 2014 排放标准或印度 Bharat Stage III、欧亚经济联盟 Stage IIIA、联合国 ECE R96 Stage IIIA 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准。
注(1) 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四、日本 2014 标准的 Cat 发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm),并且可兼容* ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:20% 生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)*** 100% 可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料 。符合欧亚经济联盟 Stage IIIA 和联合国 ECE R96 Stage IIIA 排放标准(等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准)的 Cat 发动机与混合了以下低碳密度燃油***的柴油兼容*:100% 生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)**** 100% 可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料 请参阅成功应用指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。* 虽然 Caterpillar 发动机与这些替代燃料兼容,但某些地区可能不允许使用它们。** 低碳强度燃料排放的尾气温室气体与传统燃料基本相同。*** 无后处理设备的发动机兼容高达 100% 的混合生物柴油(如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询您的 Cat 代理商)。****如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询您的 Cat 代理商。 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四、日本 2014 标准的 Cat 发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm),并且可兼容* ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:20% 生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)*** 100% 可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料 。符合欧亚经济联盟 Stage IIIA 和联合国 ECE R96 Stage IIIA 排放标准(等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准)的 Cat 发动机与混合了以下低碳密度燃油***的柴油兼容*:100% 生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)**** 100% 可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料 请参阅成功应用指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。* 虽然 Caterpillar 发动机与这些替代燃料兼容,但某些地区可能不允许使用它们。** 低碳强度燃料排放的尾气温室气体与传统燃料基本相同。*** 无后处理设备的发动机兼容高达 100% 的混合生物柴油(如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询您的 Cat 代理商)。****如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询您的 Cat 代理商。
注(2) 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块(如配备)和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块(如配备)和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
工作重量 44881 lb 20358 kg
容量 - 通用型 3.2 yd³ 2.5 m³
容量 - 多功能 2.6 yd³ 2 m³
容量 - 高性能系列 3.7 yd³ 2.8 m³
宽度 - 通用型 101.2 in 2571 mm
宽度 - 多功能 101.3 in 2575 mm
宽度 - 高性能系列 105.2 in 2671 mm
燃油箱 84.5 gal(美制) 320 l
DEF 箱 4.2 gal(美制) 16 l
工作重量 44881 lb 20358 kg
标准履带板宽度 22 in 550 mm
接地面积 4900 in² 3.2 m²
对地压力 9.1 psi 63 kPa
工作重量 50181 lb 22762 kg
标准履带板宽度 31 in 800 mm
接地面积 7136 in² 4.6 mm²
对地压力 7 psi 48.5 kPa
工作重量 45549 lb 20661 kg
标准履带板宽度 22 in 550 mm
接地面积 4900 in² 3.2 m²
对地压力 9.2 psi 63.3 kPa
整机长度* 275.6 in 7001 mm
机器高度 - 驾驶室顶部 130.9 in 3325 mm
高度 - 排气管顶部 115.7 in 2940 mm
整机高度 - 铲斗完全提升时 212.7 in 5402 mm
不包括铲斗的整机宽度:包括标准履带 - 550 mm(21.6 in)履带板 94.5 in 2400 mm
*带通用型铲斗和极重负荷型斗齿。 *带通用型铲斗和极重负荷型斗齿。
履带轨距 72.8 in 1850 mm
接地履带 100 in 2542 mm
履带支重轮/履带板 - 每侧 7 / 38 7 / 38
空调 本机器的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。有关气体的识别,请参见标签或使用手册。 - 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.134 千克(2.5 磅)制冷剂,二氧化碳当量为 1.622 公吨(1.787 吨)。 本机器的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。有关气体的识别,请参见标签或使用手册。 - 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.134 千克(2.5 磅)制冷剂,二氧化碳当量为 1.622 公吨(1.787 吨)。

963 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • Cat C7.1 柴油发动机
  • 按需运转的液压风扇
  • 静液压变速箱
  • 负载感应机具泵
  • 模块化冷却系统

操作员环境

  • 12V 电源出口和 5V USB 端口
  • 可调座椅扶手
  • 254 mm(10 in)全彩液晶触摸显示屏
  • 仪表板上的把手
  • 暖气/空调
  • 集成式后视 HD 摄像头
  • 4 个卤素灯
  • 加压抑噪防滚翻保护结构(ROPS)/防落物保护结构(FOPS)驾驶室,带有色玻璃和滑窗
  • 无线电预留装置
  • 储物区遍布整个驾驶室

Cat 技术

  • Slope Indicate
  • Product Link 预留装置

底盘系统

  • Caterpillar 重负荷型底盘系统
  • 摆动式履带支重轮架

铲斗

  • 销接式
  • Cat Advansys 铲斗齿尖/铲斗护齿

维修和保养

  • 底盘上 4 x 2 个方便使用的栓系点
  • 环保排放口
  • 地面维修中心
  • 铰链式散热器护罩和外摆式风扇
  • 铲架

963 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • Cat C7.1 柴油发动机装有后处理装置,符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四排放标准和日本 2014 排放标准
  • Cat C7.1 柴油发动机符合印度 Bharat Stage III、欧亚经济联盟 Stage IIIA、联合国 ECE R96 Stage IIIA 排放标准,等效于 Tier 3/Stage IIIA 排放标准

操作员环境

  • 通信无线电预留装置 - FM
  • 豪华型座椅
  • 操纵手柄或双操纵杆机具控制装置
  • 操纵手柄或者 V 形操纵杆和踏板转向控制装置
  • 闪烁的 LED 信号灯
  • 驾驶室前部/底部 2 个 LED 检修灯
  • 灯 - 8 个 LED
  • 超豪华型座椅
  • 无线电 AM/FM 蓝牙
  • 无线电 AM/FM/DAB+ 蓝牙
  • 无线电 AM/FM/Sirius XM 蓝牙
  • 双层/聚碳酸酯车窗专用驾驶室

Cat 技术

  • 远程刷新/远程故障排除
  • Product Link 蜂窝
  • Product Link - 双配置(蜂窝/卫星)
  • Cat Payload
  • 坡度控制天线杆

底盘系统

  • Cat 耐磨底盘系统
  • 单/双/三抓地齿履带板
  • 垃圾处理或低对地压力(LGP)底盘系统

铲斗

  • Fusion 快速连接器
  • 通用型铲斗
  • 垃圾填埋铲斗
  • 多功能铲斗
  • 高性能铲斗

维修和保养

  • 寒冷天气套件
  • 快速加油
  • 高速换油
  • 液压可反转风扇
  • 液压倾斜驾驶室
  • 加油泵
  • 机罩下方工作灯

工装

  • 保险杠
  • 配重
  • 多齿杆裂土器
  • 裂土器铰接件
  • 裂土器预留后液压系统
  • 冲击杆箱

专用配置总成

  • 低对地压力(LGP)配置总成
  • 垃圾搬运机
  • 船舱配置总成
  • 钢厂配置总成

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 963 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

963 履带式装载机

963 履带式装载机

963 履带式装载机

963 履带式装载机

963 履带式装载机

963 履带式装载机

963 履带式装载机

963 履带式装载机

963 履带式装载机

963 履带式装载机

963 履带式装载机

963 履带式装载机
963 履带式装载机
963 履带式装载机
963 履带式装载机
963 履带式装载机
963 履带式装载机
963 履带式装载机
963 履带式装载机
963 履带式装载机
963 履带式装载机
963 履带式装载机

了解 Cat 963 履带式装载机

观看 Cat 963 履带式装载机处理垃圾

Fusion 连接器

Cat 963 履带式装载机搬运泥土

Cat 963 履带式装载机搬运装载物

Cat 963 履带式装载机进行重载提升

了解 Cat 963 履带式装载机
观看 Cat 963 履带式装载机处理垃圾
Fusion 连接器
Cat 963 履带式装载机搬运泥土
Cat 963 履带式装载机搬运装载物
Cat 963 履带式装载机进行重载提升

360 View
360 View
963 履带式装载机

963 履带式装载机

963 履带式装载机