Cat 966H/972H
保养和维修

支持语言

北美:English | Français | Español
澳大利亚、新西兰:English
亚洲:English | 简体中文
欧洲:English | Deutsch | Italiano | Français
非洲、中东: English | Français | 简体中文
拉丁美洲:Español | English | Português

在线订购零件图标

Cat® 原装零件

在线订购 Cat 原装零件

零件

零件参考指南

为您的机器寻找所需的零件

技术规格

技术规格

参考您机器的技术规格

计划内保养

计划内保养

识别计划内保养零件

查看机器手册

机器手册

查看设备手册

代理商图标

查找代理商

查找最近的代理商

零件参考指南

* 下载 966H/972H 零件参考指南文件。

标准保养润滑脂

以前的 Cat 产品名称 Cat Ultra5 Moly #1 Cat Ultra Moly #2 Cat Advanced 3 Moly
当前的 Cat 产品名称 Cat 极端应用润滑脂 1 Cat 极端应用润滑脂 2 Cat 高级应用润滑脂
级别(NLGI) 1 2 2
熔点 C°(F°) 260(500) 260(500) 260(500)
环境温度 C°(F°) -35 至 +40(-31 至 +104) -30 至 +50(-22 至 +122) -20 至 +40(-4 至 +104)
基础油类型 矿物油 矿物油 矿物油
颜色 深灰 深灰 深灰
筒罐(390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
塑料桶(5 kg/11 lb) - - -
塑料桶(16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
桶(55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
大桶(180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

用于特殊应用和环境的润滑脂

以前的 Cat 产品名称 Cat Arctic Platinum Cat 沙漠黄金 Cat 多功能 液压锤膏剂
当前的 Cat 产品名称 Cat 极端应用润滑脂 - 极地 Cat 极端应用润滑脂 - 沙漠 Cat 通用润滑脂
级别(NLGI) 0 2 2 2
熔点 C°(F°) 230(446) 280(536) 260(500) 230(446)
环境温度 C°(F°) -35 至 +40(-31 至 +104) -30 至 +50(-22 至 +122) -30 至 +40(-22 至 +104) -20 至 +1100(-4 至 +2012)
基础油类型 半合成 矿物油 矿物油 矿物油
颜色 深灰 深灰 青铜
筒罐(390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951(标准)317-8491(自动润滑)
塑料桶(5 kg/11 lb) - - - 133-8807
塑料桶(16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
桶(55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
大桶(180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
销售型号 序列号前缀 零件号 数量
全部 全部 153-5710 2

计划内保养

轮式装载机 最初 250 小时
变速箱机油滤清器
销售型号 序列号前缀 滤清器滤芯
966H A6D、A6G、RYF、TAL 328-3655
BS6、BJ6
972H A7D、A7G、LCC、GTA
NPE、WXZ
轮式装载机 每 500 小时
液压系统 发动机机油/滤清器更换 燃油粗滤器 燃油细滤器 变速箱机油滤清器
销售型号 序列号前缀 滤清器滤芯 滤清器滤芯 油量 -
升(加仑)DEO-ULSTM
油水分离器 滤清器滤芯 滤清器滤芯
966H A6D、A6G、RYF、TAL 225-4118 1R-1808 35(9.25) 326-1644
1R-0762 328-3655
BS6、BJ6 465-6506
972H A7D、A7G、LCC、GTA 225-4118
NPE、WXZ 465-6506
其他备注   可以采用 500 工时发动机换油周期,前提是符合工作条件和建议的多级机油类型。不满足这些要求时,将换油周期缩短到 250 工时,或者使用 SOS 机油采样和分析计划确定可接受的换油周期。 滤清器密封件:
220-8678
   
轮式装载机 每 1000 小时
变速箱机油
销售型号 序列号前缀 油量 TDTO - 升(加仑)
966H A6D、A6G、RYF、TAL 44(11.6)
BS6、BJ6
972H A7D、A7G、LCC、GTA
NPE、WXZ
轮式装载机 每 2000 小时
液压油 磁性滤网滤清器盖密封件 前差速器机油更换 后差速器机油更换 更换空调 液压油箱
销售型号 序列号前缀 油量 - 升(加仑)
HYDO Advanced 10
密封件 油量 - 升(加仑)TDTO 油量 - 升(加仑)TDTO 空调用贮液/干燥器 阀通气孔
966H A6D、A6G、RYF、TAL 198(53.6) 8H-7521 64(16.9) 64(16.9) 257-3226 258-2829
BS6、BJ6
972H A7D、A7G、LCC、GTA
NPE、WXZ
其他备注 203(47)
采用三阀液压系统
  1U-9891 降噪添加剂  
轮式装载机 每 3000 小时
销售型号 序列号前缀 检查/润滑
966H A6D、A6G、RYF、TAL 润滑转向柱花键
BS6、BJ6
972H A7D、A7G、LCC、GTA
NPE、WXZ
轮式装载机 每 6000 小时
更换座椅安全带 更换 Cat ELC 长效剂 更换恒温器/水温调节器
销售型号 序列号前缀 或每 3 年 1.5 容器 调节器 密封件
966H A6D、A6G、RYF、TAL 236-7019 119-5152 248-5513 224-6361 & 227-5075
BS6、BJ6 545-9382
972H A7D、A7G、LCC、GTA 236-7019
NPE、WXZ 545-9382
其他备注   全部更换
轮式装载机 12000 小时
发动机冷却系统长效剂使用寿命
销售型号 序列号前缀 冷却液量 - 升(加仑)
Cat ELC
966H A6D、A6G、RYF、TAL 39(10.3)
BS6、BJ6
972H A7D、A7G、LCC、GTA
NPE、WXZ
轮式装载机 需要时
更换发动机空气滤清器 更换驾驶室空气滤清器 更换蓄电池 更换乙醚辅助起动装置油缸 更换燃油箱盖套件
销售型号 序列号前缀 粗滤器 细滤器 滤清器
966H A6D、A6G、RYF、TAL 245-3818 245-3819 (数量:2)7X-6041 (数量:2)153-5710 7N-0296 357-7399
BS6、BJ6
972H A7D、A7G、LCC、GTA
NPE、WXZ

技术规格

*列出的尺寸取决于机器配置。

销售型号 工作重量 | 标准升程
966H 52898 lb 23994 kg
972H 56394 lb 25580 kg
销售型号 尺寸 | 全转向倾翻负载
966H 34156 lb 15493 kg
972H 37170 lb 16860 kg

购买 CAT® 原装零件

为您的 Cat 设备在线购买 Cat 原装滤清器、发动机零件和其他常用的保养零件、易磨件及维修零件,享受送货上门服务。

购买零件
购买 Cat 原装零件
购买 Cat 原装零件