| 重量 | 200.6 lb 91 kg |
| 寬度 | 14.1 in 359 mm |
| 長度 | 24.2 in 615 mm |
| 總高度 | 10.9 in 276 mm |
| 銷的直徑 | 45/50 mm (1.8/2") 45/50 mm (1.8/2") |
| 機器類別 | 450 反鏟裝載機 450 反鏟裝載機 |
| 介面類型 | 插銷式 插銷式 |
| 所需的液壓系統分部 | 原廠專用安裝 原廠專用安裝 |
| 重量 | 200.6 lb 91 kg |
| 寬度 | 14.1 in 359 mm |
| 長度 | 24.2 in 615 mm |
| 總高度 | 10.9 in 276 mm |
| 銷的直徑 | 45/50 mm (1.8/2") 45/50 mm (1.8/2") |
| 機器類別 | 450 反鏟裝載機 450 反鏟裝載機 |
| 介面類型 | 插銷式 插銷式 |
| 所需的液壓系統分部 | 原廠專用安裝 原廠專用安裝 |