攝影棚拍攝
全新

拉銷器接頭 415-444 反鏟裝載機

要求報價 立即購買

金鑰規格

重量
224.9 lb
102 kg
寬度
14.1 in
357 mm
長度
24.2 in
615 mm

總覽

使用適用於反鏟裝載機的 Cat® 拉銷器接頭,提高機器多樣化、降低成本並改善整體生產力。

產品規格 415-444 反鏟裝載機

重量 224.9 lb 102 kg
寬度 14.1 in 357 mm
長度 24.2 in 615 mm
總高度 13.6 in 346 mm
銷的直徑 安裝銷:45 mm/50 mm (1.8 in/2 in) | 鏟斗銷:50 mm/50 mm (2 in/2 in) 安裝銷:45 mm/50 mm (1.8 in/2 in) | 鏟斗銷:50 mm/50 mm (2 in/2 in)
機器類別 BHL 415-444 BHL 415-444
介面類型 插銷式 插銷式

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖