14

平地机 14 Tier 4 / Stage V

请求报价 查找代理商

主要技术规格

基本功率(1 档)- 净功率
238 hp
178 kW
典型配置下的工作重量
57250 lb
25968 kg
铲刀宽度
14 ft
4.2 m

概述

具有多种动力、技术和操作员特性

Cat® 14 平地机采用精确的铲刀控制、燃油效率和智能技术,可提供强大的道路平整能力。非常适合在崎岖不平的作业现场进行运输道路维护、场地平整和重负荷平整作业。

优点

以更少的燃料搬运更多的物料

省油模式可在保持高生产率的前提下节省燃油。

多达 78% 减少手臂的移动

操纵手柄控制装置可缓解操作员由于移动手臂而产生的疲劳感。

集成多种技术

借助 Cat® GRADE 技术,可以通过更高的精度、更少的返工和更低的成本提高整体生产率。

产品技术规格适用产品 14

基本功率(1 档)- 净功率 238 hp 178 kW
发动机型号 Cat C13 Cat C13
缸径 5.1 in 130 mm
冲程 6.2 in 157 mm
额定功率下的转速 1850 rpm 1850 rpm
注(3) 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 1850 rpm 时,在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 1850 rpm 时,在飞轮处测得的功率。
标准耐受能力 122 °F 50 °C
注(2) 经过优化的 VHP Plus 是 14M3 平地机的标配功能。 经过优化的 VHP Plus 是 14M3 平地机的标配功能。
扭矩储备 41% 41%
最大海拔高度 - 全功率 13900 ft 4237 m
最大扭矩 - VHP Plus 1137 lb/ft 1542 N·m
排放 Tier 4 Final/Stage V、Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准或者 Tier 2/Stage II 等效排放标准 Tier 4 Final/Stage V、Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准或者 Tier 2/Stage II 等效排放标准
最大海拔高度 - 全功率(Tier 3) 14349 ft 4374 m
最大海拔高度 - 全功率(Tier 2) 12049 ft 3672 m
注(1) 净功率按照制造时生效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准进行测试。 净功率按照制造时生效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准进行测试。
标准 - 风扇转速 - 最小 550 rpm 550 rpm
注(4) 根据 ISO 14396 声明的功率 - 额定转速为 1850 - VHP+ = 228 kW(306 hp) 根据 ISO 14396 声明的功率 - 额定转速为 1850 - VHP+ = 228 kW(306 hp)
注(5) 配备选择性催化还原(SCR)系统的 Cat 发动机需要使用:- 符合国际标准化组织(ISO)标准 22241-1 中规定的要求的柴油机尾气处理液(DEF)。 配备选择性催化还原(SCR)系统的 Cat 发动机需要使用:- 符合国际标准化组织(ISO)标准 22241-1 中规定的要求的柴油机尾气处理液(DEF)。
标准 - 风扇转速 - 最大 1600 rpm 1600 rpm
排量 763 in³ 12.5 l
油缸数量 6 6
典型配置下的工作重量 57250 lb 25968 kg
车辆总重 - 基本* - 合计 50980 lb 23124 kg
车辆总重 - 基本* - 前轴 13994 lb 6344 kg
车辆总重 - 典型配置 - 总计 57250 lb 25968 kg
车辆总重 - 典型配置 - 后轴 42005 lb 19053 kg
车辆总重 - 典型配置 - 前轴 15245 lb 6915 kg
车辆总重 - 基本* - 后轴 36994 lb 16780 kg
铲刀宽度 14 ft 4.2 m
弧半径 16.3 in 413 mm
喉口间隙 4.6 in 117 mm
铲刀宽度 - 含端刃 169 in 4290 mm
铲刀高度 - 含铲刃 24.9 in 631 mm
铲刀宽度 - 不含端刃 164 in 4166 mm
铲刀高度 - 不含铲刃 23 in 585 mm
最大挖方深度 23.3 in 593 mm
回转盘中心移位 - 左 25.6 in 650 mm
地面上方最大提升高度 16.5 in 419 mm
回转盘中心移位 - 右 20.5 in 520 mm
铲尖移动范围 - 向后
肩部伸出轮胎外的最大长度 - 右侧 78.9 in 2004 mm
刮土板侧移 - 右 31.1 in 790 mm
刮土板侧移 - 左 29.1 in 740 mm
肩部伸出轮胎外的最大长度 - 左侧 73.6 in 1870 mm
铲尖移动范围 - 向前 40° 40°
回转盘 - 外径 71.7 in 1822 mm
前轴 - 车轮倾斜 - 左/右 17.1° 17.1°
前轴 - 每侧的总摆角 32° 32°
*基本工作重量依据标准机器配置计算得出,包括 20.5 R25 轮胎、加满的油箱、操作员和 ROPS 驾驶室。 *基本工作重量依据标准机器配置计算得出,包括 20.5 R25 轮胎、加满的油箱、操作员和 ROPS 驾驶室。
空调 这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。该系统含有 2 kg(4.4 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.860 公吨(2.76 吨)。 这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。该系统含有 2 kg(4.4 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.860 公吨(2.76 吨)。

14 标配设备

操作环境

  • 操纵手柄、电动可调扶手
  • 带加热器的空调
  • 中心移位销指示灯
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 显示屏,数字显示速度和档位
  • 左右侧门,附雨刷器
  • 驾驶室内配备了模拟仪表(包括燃油、铰接、发动机冷却液温度、发动机转速和液压油温度)
  • 机器水平仪
  • 消息显示屏
  • 操纵手柄档位选择
  • 机具、转向和变速箱的液压操纵手柄
  • 驾驶室左右两侧配有梯子
  • 左右两侧照明灯
  • LED 照明灯,用于夜间驾驶室操作
  • 数字工时计
  • 内部广角后视镜
  • 12V 电源端口
  • 无线电预留装置(娱乐用)
  • 防滚翻保护结构驾驶室,隔音,噪音低于 73 dB(A),符合 ISO 6394 标准(70% 风扇转速)
  • 机械悬浮布面座椅
  • 储物箱
  • 电子油门控制

动力传动系

  • 双级干式径向密封空气滤清器,带有通过 Messenger 指示的保养指示器与除尘装置
  • 自动铰接中心复位
  • 空对空后冷器(ATAAC,Air-to-Air After Cooler)
  • 自动差速锁
  • 制动器磨损指示
  • 油浸盘式四轮液压制动器
  • 稳定地将动力传递到地面
  • 监控系统
  • 回转盘驱动装置滑动离合器
  • 差速器,锁定/解锁*
  • 发动机机油生态排放口
  • 按需运转的液压风扇
  • 发动机省油(ECO)模式
  • 乙醚辅助起动装置
  • 可从地面检修的燃油箱
  • 油水分离器
  • 按需运转的液压风扇
  • 机罩下方的消音器(中国非道路国三和 Tier 3/Stage IIIA/Tier 2/Stage II 等效标准)
  • 经过优化的 VHP
  • 多盘、密封、油冷式停车制动器
  • 燃油充油泵
  • 燃油箱沉淀物排放口
  • 三种 C13 发动机。一款发动机符合 Tier 4 Final/Stage V 排放标准,适合用于监管较为严格的国家/地区。一款发动机符合 Tier 3/Stage IIIA/中国非道路国三标准,具体取决于特定国家/地区的排放标准。一款发动机符合 Tier 2/Stage II 等效排放标准,适用于管制较松或非管制的国家/地区,具体取决于特定国家/地区的标准。
  • 变速箱,8F/6R,动力换档,直接驱动

电气系统

  • 密封式 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池,HD,1125 CCA
  • 断路器面板
  • 电气系统,24V*
  • 自动张紧的蛇形带
  • 照明灯:倒车灯(LED)、顶装行驶灯、停车灯与尾灯(LED)
  • Product Link
  • 电子起动装置
  • 后部外壳维修灯 LED

安全

  • 倒车警报器
  • 地面发动机停机装置
  • 安全锤(紧急出口)
  • 电喇叭
  • 行驶时使用的液压机具锁定装置
  • 操作员不在场监控系统
  • 防眩喷漆 – 前机架顶部、后机壳和裂土器油缸
  • 76 mm(3")可伸缩安全带
  • 辅助转向系统
  • 层压玻璃车窗:固定式前窗带有间歇式雨刷器;侧窗和后窗雨刷器(3)

14 选装设备

操作环境

  • 气动喇叭
  • 加热型门
  • 大视野后视镜
  • 外部安装的加热型后视镜 24V
  • 外部安装式后视镜
  • 加热座椅
  • 加热/通风型座椅
  • 后视摄像头
  • 安全带指示器

动力传动系

  • 自动换档变速箱
  • 发动机压缩制动器

技术

  • 带有横坡功能的 Cat GRADE
  • 稳定铲刀
  • 先进的操纵手柄
  • 自动铰接

护罩

  • 碎屑护罩
  • 前轴油缸护罩
  • 后挡泥板
  • 降噪发动机外壳和变速箱
  • 变速箱护罩
  • 平地铲提升蓄能器
  • 快速加注燃油,378.5 L/min(100 gal/min)
  • 牵引杆、回转盘与刮土板金属耐磨条

电气系统

  • LED 警报频闪灯
  • 前大灯(远光)
  • 前大灯(近光)
  • 警告灯安装座
  • 卤素工作灯
  • LED 工作灯

安全

  • 辅助后视摄像头和监视器
  • 机器安全系统钥匙

其他工装

  • 刮土板,4.9 m(16')
  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器
  • 配有辅助液压阀的液压配置总成:Base +1、Base +3、Base +4、Base +5、Base +6
  • 使用卫星或蜂窝技术的 Product Link
  • 轮辋,431.8 mm × 635 mm(17" × 25")MP(备用)
  • 机架预留推雪翼板安装件
  • 快速加注

工装机具/掘地工具

  • 4.9 m(16')铲刀,带扁平铲刃 254 mm x 35 mm(10" x 1 3/8")
  • 压块,配重
  • 后裂土器
  • 裂土器齿

油液

  • 冷却液,-51°C(-60°F)

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Fleet for Surface

    Cat® MineStar Fleet 是获取设备机群管理信息的最佳单一来源。它是集成的设备机群监控和管理系统,可以与所有机器或系统配合使用,面对任意规模或类型,都能测量、管理操作的各个方面,实现效率最大化,通过 Fleet 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。该系统监控机器位置和物料搬运,在发现路线错误时给出警报,确保物料搬运到正确的位置。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® MineStar Fleet 是获取设备机群管理信息的最佳单一来源。它是集成的设备机群监控和管理系统,可以与所有机器或系统配合使用,面对任意规模或类型,都能测量、管理操作的各个方面,实现效率最大化,通过 Fleet 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。该系统监控机器位置和物料搬运,在发现路线错误时给出警报,确保物料搬运到正确的位置。

探索技术
  • 适用于平地机、带横向坡度功能的 Cat GRADE

    带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。

探索技术
  • Cat Health

    通过定期监控机器状况,矿场可以采取更加积极主动的方法来保养和维修机器。设备运行状况数据是实现这种方法的关键因素。在出现故障之前,这些数据可以帮助矿场及早确定设备问题。

    对于实现更好的运营智能化以及改善机器的预测性分析而言,在合适的时间查看合适的数据至关重要。Cat® MineStar™ Health 信息化系统可以帮助您与机器建立连接,向您提供这些重要信息,从而满足这种需求。MineStar Health 产品组合包含连接实现装置,可以收集、转换并传输设备数据;还包含应用程序,用于直观呈现、分析和报告设备的运行状况数据。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

通过定期监控机器状况,矿场可以采取更加积极主动的方法来保养和维修机器。设备运行状况数据是实现这种方法的关键因素。在出现故障之前,这些数据可以帮助矿场及早确定设备问题。

对于实现更好的运营智能化以及改善机器的预测性分析而言,在合适的时间查看合适的数据至关重要。Cat® MineStar™ Health 信息化系统可以帮助您与机器建立连接,向您提供这些重要信息,从而满足这种需求。MineStar Health 产品组合包含连接实现装置,可以收集、转换并传输设备数据;还包含应用程序,用于直观呈现、分析和报告设备的运行状况数据。

探索技术
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
  • Cat Terrain for Grading

    平整是一项重要但不太显眼的功能,可为装载和运输作业提供必要的支持。Cat® MineStar™ 信息化系统 Terrain for Grading 有助于使推土机和平地机作业更安全、更高效,从而可为矿场收益带来巨大改观。Terrain for Grading 可帮助操作员更快地开展指定的平整作业,而无需勘测、盲目猜测或返工。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

平整是一项重要但不太显眼的功能,可为装载和运输作业提供必要的支持。Cat® MineStar™ 信息化系统 Terrain for Grading 有助于使推土机和平地机作业更安全、更高效,从而可为矿场收益带来巨大改观。Terrain for Grading 可帮助操作员更快地开展指定的平整作业,而无需勘测、盲目猜测或返工。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat 远程故障排除

    Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 14 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

14 平地机

14

14

14

14

14

14

14

14

14 平地机
14
14
14
14
14
14
14
14

14 平地机

14 平地机

14 平地机

14 平地机

Cat® 14 平地机

先进的操纵手柄 | Cat® 平地机

Cat® M 系列平地机 | 集成技术

14 平地机
14 平地机
14 平地机
14 平地机
Cat® 14 平地机
先进的操纵手柄 | Cat® 平地机
Cat® M 系列平地机 | 集成技术

360 View
360 View