140 GC 平地机

140 GC/140 GC AWD 平地机 Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

典型配置下的工作重量
38151 lb
17305 kg
铲刀宽度
12 ft
3.7 m
排量
427.8 in³
7 l

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

性能出色

性能出色

  • 使用标准 Eco 模式,可以将燃油经济性最多提高 5%。
  • 按需运行风扇可减少燃油消耗和发动机舱热量,从而延长部件使用寿命。
  • 电子油门控制可将发动机功率和扭矩与应用要求相匹配,从而提高生产率。
  • 动力换档变速箱和平衡的机器设计可确保您使用 Cat C7.1 发动机将全部牵引动力传递到地面。
  • 全轮驱动(AWD)选件有助于在松散物料中进行牵引和操纵。全轮驱动增加了动力,可利用额外的牵引力应对崎岖地形,从而提高了生产率。
  • 液压系统使机器能够以更精确且更具可预测性的方式保持一致的坡度。
  • 数字铲刀坡度计选件可显示坡度,而无需依赖手动坡度检查器。
  • Product Link™ 可以根据需要通过 VisionLink� 在线界面提供机器的位置、机器工作小时数、燃油消耗量、生产率、怠速时间、诊断代码和其他机器数据,帮助您提高作业现场的效率并降低运营成本。
舒适工作

舒适工作

  • 选择驾驶室舒适级别,既有标准的机械悬浮座椅也有空气悬浮座椅。
  • 轻松调整控制台和方向盘。
  • 高性能的暖气、通风和空调(HVAC,Heating, Ventilation and Air Conditioning)系统选件能够循环新鲜空气、防止灰尘渗入并防止车窗结雾。
  • 使用内置安装位置选项在驾驶室轻松添加收音机。
  • 在前显示屏上快速查找当前档位。
长期价值和耐用性

长期价值和耐用性

  • 牵引杆环形犁板保持出厂紧固度,在每个道次都能提供精确平整。
  • 机器结构使用寿命长。其设计用于使用多种类型的工装机具,例如前铲刀。
  • 在机器撞到固定物体时,滑动离合器选件可保护转盘驱动装置。
  • 前车轴可最大限度延长轴承寿命,同时最大限度减少维护量。
  • 借助转盘保护器选件,可以减少日常润滑需求,并减少昂贵的转盘和小齿轮维修。
每天都可安全作业,平安回家

每天都可安全作业,平安回家

  • 借助后置摄像头选件,了解身后的情况专用显示器可以始终打开,以确保安全的工作环境。
  • 在寒冷和潮湿的条件下,加热的镜头可以使后视摄像头保持清晰。
  • 在发动机失速的情况下,可以凭借辅助转向系统选件帮助安全地停止机器。
  • 合理布置的走道和扶手可确保在进出机器时使用三点接触。
  • 地面发动机停机开关一旦激活,将彻底停止为发动机输送燃油并关闭机器。
  • 借助侧视镜和后视镜查看机器的后部。
  • 机器的灯具进行了策略性布置,可以提高夜间可见度,帮助您在日落后继续工作。
  • 新液压系统包括集成式工作油泄压口、集成式发动机停机机具降低功能以及减少泄漏点,以确保安全和质量。
  • 选配的四点式安全带可提供额外的保护。
  • 通过使用 Cat Grade 数字铲刀坡度计,可以让您的工作场所更加安全,从而减少了使用工作中的机器进行手动坡度检查的需要。
节省保养时间

节省保养时间

  • 滤清器(例如燃油滤清器、发动机空气滤清器和机油滤清器)分组布置,可以轻松地进行检修和预防性维护。
  • 使用带有硬化圆齿的标准牵引杆圆形犁板维护道路,可提高耐用性。添加一条带有可更换耐磨镶块的单独管线有助于维持出厂密封性。
  • 液压制动器上油良好,无需维护。
  • 变速箱和滤清器标配底部护罩。可选护罩可在严苛应用中保护您的机器免受损坏。
  • 新液压系统包括集成式工作油泄压口、集成式发动机停机机具降低功能以及减少泄漏点,以确保安全和质量。
扩展您的能力

扩展您的能力

  • 配重或推块选件可提高机器的性能和效率。
  • 提供裂土器和松土器选项,以帮助对硬土进行平整。
  • 前提升总成选件为现货供应,可用于直型或角型前铲刀。
  • 如需扩大道路覆盖范围,请添加犁板延长件,将犁板加长 605 mm(24 in)。

产品技术规格适用产品 140 GC/140 GC AWD

典型配置下的工作重量 38151 lb 17305 kg
铲刀宽度 12 ft 3.7 m
喉口间隙 4.4 in 112 mm
弧半径 16.3 in 413 mm
铲刃宽度 6 in 152 mm
排量 427.8 in³ 7 l
降额海拔 14764 ft 4500 m
注释(2) 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机且额定转速为 2200 rpm 时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机且额定转速为 2200 rpm 时在飞轮处测得的功率。
冲程 5.3 in 135 mm
最大扭矩 - ISO 9249 656 lb/ft 889 N·m
注(4) 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 2 公斤的制冷剂,相当于 2.86 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 2 公斤的制冷剂,相当于 2.86 公吨二氧化碳。
标准耐受能力 109 °F 43 °C
缸径 4.1 in 105 mm
发动机型号 Cat 7.1 Cat 7.1
扭矩储备 - ISO 9294 40% 40%
发动机转速 2,200 2,200
注释(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机且额定转速为 2200 rpm 时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机且额定转速为 2200 rpm 时在飞轮处测得的功率。
注释(3) 根据 ISO 14396 声明的功率。 根据 ISO 14396 声明的功率。
排放 美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage III 标准 美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage III 标准
汽缸数量 6 6
注 典型配置的工作重量在加满的燃油箱、冷却液、润滑油、操作员、推块、ROPS 封闭式驾驶室、后裂土器/松土器、4.3 m(14 ft)铲刀、17.5-25 MP 轮胎(多件式轮辋)和其他设备的情况下计算得出。 典型配置的工作重量在加满的燃油箱、冷却液、润滑油、操作员、推块、ROPS 封闭式驾驶室、后裂土器/松土器、4.3 m(14 ft)铲刀、17.5-25 MP 轮胎(多件式轮辋)和其他设备的情况下计算得出。
重量* 38,448 lb 17440 kg
铲刀高度 20 in 509 mm
端刃 6 in 152 mm
最大挖方深度 29 in 735 mm
犁板右侧移 20.2 in 512 mm
地面上方最大提升高度 18.9 in 480 mm
犁板左侧移 26.1 in 663 mm
回转盘左移位 29.6 in 752 mm
铲尖向前移动范围 40 40
铲尖向后移动范围 5 5
回转盘右移位 28.7 in 728 mm
左侧铲刀最大伸出长度 69.4 in 1764 mm
右侧铲刀最大伸出长度 76 in 1928 mm
注 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 2 公斤的制冷剂,相当于 2.86 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 2 公斤的制冷剂,相当于 2.86 公吨二氧化碳。
宽度 95.6 in 2428 mm
机器长度* 406.7 in 10322 mm
最大高度 151.1 in 3839 mm
注释 *通常配备推块和裂土器。 *通常配备推块和裂土器。
带滑动离合器的转盘驱动装置 2 gal(美制) 7.5 l
液压系统 11.9 gal(美制) 45 l
变速箱 4.8 gal(美制) 18 l
冷却系统 40 l 10.6 gal(美制)
无滑动离合器的转盘驱动装置 0.4 gal(美制) 1.5 l
燃油箱 78.5 gal(美制) 297 l
发动机曲轴箱 5.6 gal(美制) 21 l

140 GC/140 GC AWD 标配设备

注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 标准座椅
  • 转向轮 / 操纵杆控制装置
  • 基础型驾驶室
  • 信息显示屏
  • 卤素照明
  • 娱乐用无线电预留装置
  • Product Link
  • 手机支架

发动机

  • Cat C7.1
  • 经济模式
  • 按需运行风扇

牵引杆 转盘 犁板

  • 标准

安全

  • 停车制动器
  • 信号 / 警报喇叭
  • 后视镜
  • 液压制动器
  • 侧视镜
  • 通道和扶手

多功能性

  • 前承梁

140 GC/140 GC AWD 选装设备

注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 机械悬浮座椅
  • 空气悬浮座椅
  • ROPS/FOPS
  • 加热/制冷驾驶室系统
  • 后雨刮器
  • 顶篷
  • 升级型驾驶室
  • 后窗滤网
  • 前雨刮器
  • 数字铲刀坡度计

牵引杆 转盘 犁板

  • 转盘驱动装置滑动离合器
  • 回转盘保护器

安全

  • 后视摄像头
  • 辅助转向系统
  • 配有可视系统的 Cat Detect

多功能性

  • 配重
  • 推块
  • 裂土器
  • 松土器
  • 原厂前提升总成
  • 前铲刀
  • 立柱型 - 挡雪翼板
  • 无立柱 - 挡雪翼板
  • 裂土器/松土器
  • 辅助液压管路
  • 犁板加长件
  • 可反转风扇
  • L3 轮胎
  • 旋风式预滤器
  • 前铲刀

发动机

  • 全轮驱动(AWD)
  • 全轮驱动(AWD)

了解 140 GC/140 GC AWD 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC
140 GC
140 GC
140 GC
140 GC