120/120 AWD

平地机 120/120 AWD Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率范围(Tier 3)
125 hp
93 kW
铲刀宽度
12 ft
3.7 m
功率减额海拔(AWD)
5499 ft
1676 m

概述

利用工厂集成的技术节省燃油

Cat® 120 和 120 全轮驱动 (AWD) 平地机凭借出众的操作员舒适度、智能系统和备受推崇的 Cat 构造跻身同类产品中的领先地位。这款机器利用多种技术加速和增强平整性能,可随时满足您的需求。

优点

多达 15% 更高的燃油效率

利用 Cat C7.1 发动机和省油模式降低油耗。

专为舒适性而设计的驾驶室

新一代驾驶室专为最大限度提高操作员舒适度而设计,为您提供了可提高生产率的控制和舒适性选件。

多达 15% 降低维护成本

利用新的过滤技术延长维护间隔。滤清器集中分布在一起,便于检修。

产品技术规格适用产品 120/120 AWD

净功率范围(Tier 3) 125 hp 93 kW
功率减额海拔(AWD) 5499 ft 1676 m
最大扭矩 - ISO 9249 606 lb/ft 822 N·m
降额海拔 9842.5 ft 3000 m
注(2) 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。
最大扭矩 - AWD 开 611 lb/ft 828 N·m
全轮驱动净功率范围(Tier 3) 130 hp 97 kW
缸径 4.1 in 105 mm
排量 427.8 in³ 7.01 l
油缸数量 6 6
扭矩储备 - ISO 9294 42% 42%
发动机转速 2,000 2,000
发动机型号 Cat 7.1 Cat 7.1
注(3) 根据 ISO 14396 声明的功率 根据 ISO 14396 声明的功率
注(1) 净功率按照制造时生效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准进行测试 。 净功率按照制造时生效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准进行测试 。
冲程 5.3 in 135 mm
标准耐受能力 122 °F 50 °C
排放 中国非道路国三和巴西 MAR-1 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准 中国非道路国三和巴西 MAR-1 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准
铲刀宽度 12 ft 3.7 m
铲刀高度 24 in 610 mm
端刃 6 in 152 mm
铲刃宽度 6 in 152 mm
弧半径 16.3 in 413 mm
喉口间隙 4.1 in 105 mm
操纵手柄重量* Tier 3 34,886 lb 15824 kg
操纵手柄全轮驱动(AWD)重量* Tier 3 36,374 lb 16499 kg
*典型配置包括 4267 mm(14 ft)加长铲刀、轮胎、推板、裂土器、底部护罩、操作员和加满的油液。 *典型配置包括 4267 mm(14 ft)加长铲刀、轮胎、推板、裂土器、底部护罩、操作员和加满的油液。
Lever/Steering Wheel Weight* Tier 3 34,610 lb 15699 kg
Cutting Edge 6 in 152 mm
机器长度* 387 in 9838 mm
宽度 102 in 2592 mm
宽度 - 全轮驱动(AWD) 2551 mm 100.4 in
最大高度 135.4 in 3832 mm
*通常配备压块和裂土器。 *通常配备压块和裂土器。
最大挖方深度 30.5 in 775 mm
右侧铲刀最大伸出长度 76 in 1928 mm
回转盘右移位 26 in 656 mm
铲尖向前移动范围 40 40
犁板右侧移 26.1 in 663 mm
铲尖向后移动范围 5 5
地面上方最大提升高度 16.1 in 410 mm
左侧铲刀最大伸出长度 69.4 in 1764 mm
犁板左侧移 20.1 in 512 mm
回转盘左移位 26 in 656 mm
Circle Drive 1.8 gal(US) 7 l
Transmission and Differential 15.9 gal(US) 60 l
发动机曲轴箱 4.8 gal(US) 18 l
液压系统 19.8 gal(US) 75 l
燃油箱 65 gal(US) 246 l
冷却系统 14 gal(US) 52.5 l
这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。该系统含有 1.6 kg 的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨。 这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。该系统含有 1.6 kg 的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨。

120/120 AWD 标配设备

驾驶室

  • 聚乙烯座椅
  • 标准抑噪 ROPS
  • 制热/制冷驾驶室系统
  • 基本驾驶室
  • 254 mm(10 in)多功能信息显示屏
  • 卤素灯

Cat Connect 技术

  • Product Link

发动机

  • Cat C7.1
  • 省油模式
  • 按需运转的液压风扇

牵引杆回转盘刮土板

  • 标准
  • 回转盘驱动装置滑动离合器

安全

  • 停车制动器
  • 信号/警报喇叭
  • 后视镜
  • 液压制动器
  • 辅助转向系统
  • 侧视镜
  • 通道和扶手

120/120 AWD 选装设备

驾驶室

  • 布面或真皮座椅
  • 方向盘/控制杆装置
  • 操纵手柄控制装置
  • 后雨刷器
  • 超级舒适
  • 至尊舒适
  • 安全带指示器
  • 空调式座椅
  • 蓝牙/辅助收音机
  • LED 照明
  • 后窗滤网

Cat Connect 技术

  • 带有数字式铲刀斜度表的 Cat GRADE
  • 带有横坡指示功能的 Cat GRADE
  • 带有横坡功能的 Cat GRADE
  • Cat GRADE 工装预留选项(ARO)
  • 稳定铲刀
  • 远程服务

发动机

  • 全轮驱动(AWD)

牵引杆回转盘刮土板

  • 顶部调节
  • Circle Saver

安全

  • 后视摄像头

多功能性

  • 配重
  • 压块
  • 裂土器
  • 松土器
  • 前提升总成
  • 前铲刀
  • 前铲刀

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 120/120 AWD 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

120 平地机

120 平地机

120 平地机

120 平地机

120 平地机

120 平地机
120 平地机
120 平地机
120 平地机
120 平地机

新一代 Cat® 120 平地机 - 专为满足您的需求而设计

新一代 Cat® 120 平地机 - 控制装置选件

新一代 Cat® 120 平地机 - 专为满足您的需求而设计
新一代 Cat® 120 平地机 - 控制装置选件

360 View
360 View
360 View
360 View