140 平地机

平地机 140 Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

基本功率(1 档)- 净功率
183 hp
136 kW
典型配置下的工作重量
40565 lb
18400 kg
铲刀宽度
12 ft
3.7 m

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

更好的舒适性和操控性

更好的舒适性和操控性

  • 视野对安全、效率合工作质量至关重要。140(12M)采用了倾斜的驾驶室门、锥形的发动机外壳和倾斜的后窗,因此操作员可以轻松看到犁板和轮胎以及机器后面的情况。选装的后视摄像头进一步改善了视线。
  • 业内最宽敞、最舒适的驾驶室。
  • 操纵手柄控制装置将手和手臂的活动减少了 78%,有助于减轻操作员的疲劳。
  • 摇臂开关和控制开关触手可及。
  • 标配 Cat Comfort 系列悬浮座椅。
  • 控制箱可电子调节,便于轻松设定理想操作位置。
  • 隔离安装支架可减少声音和振动,营造更轻松的工作环境。
  • 高性能的暖气、通风和空调(HVAC,Heating, Ventilation and Air Conditioning)系统能够为驾驶室除湿和增压、循环新鲜空气、防止灰尘渗入并保持车窗整洁。
  • 选装的豪华型 CD 收音机配备 MP3 和蓝牙技术。
  • 仪表盘内的仪表组包含易于读取的高能见度仪表和警告灯,您可以随时了解重要的系统信息。
  • 两个电液压操纵手柄可实现轻松舒适的操作。可调节控制箱确保其位置得到优化,以优化舒适度、视野和操作性。
  • 操纵手柄功能 -
  1. 左操纵手柄控制转向、铰接、中心复位、车轮倾斜、档位选择、左犁板升降油缸和浮动。
  2. 右操纵手柄控制牵引杆、回转盘和犁板功能,以及电子油门控制装置和手动差速器锁定/解锁功能。操纵手柄倾斜角度反映转向轮胎的转弯角度。
  • 制动张紧系统将操纵手柄固定在原位,直到操作员移动操纵手柄为止。
  • 在行驶速度较高时,转向控制装置会自动降低转向灵敏度,以实现可预测的控制。
  • 无级变速滚轮开关可控制后裂土器和/或前提升总成(如有配备)。
  • 电子油门控制装置通过优化马力和扭矩匹配来满足每种应用的需求,从而提高生产率。
  • 只需按一下按钮,铰接中心复位功能即可自动将机器从任意角度返回平直机架位置。
介绍高性能回转盘

介绍高性能回转盘

选装的高性能回转盘(HPC,High Performance Circle)通过增加维修间隔和延长使用寿命,提高了机器的性能、效率和正常运行时间。在道路设计中,有效地满足坡度标高公差对于减少作业返工非常重要。借助 HPC,由于减少了回转盘和牵引杆之间的磨损,因此您可以更有信心地满足坡度标高公差设计要求。
性能和生产率

性能和生产率

  • Cat C7 发动机性能优异,可让您保持稳定的平整速度,从而最大限度提高生产率。
  • 出色的扭矩和超载运转能力可承受短时间内的负载骤增。
  • 发动机技术减少了排放、降低了燃烧室温度、优化了燃烧,使每单位燃油能够产生更多的做功输出。
  • 按需运转的液压风扇可根据发动机冷却要求自动调节。当冷却需求减少时,您就能将更多动力传到地面并提高燃油效率。
  • 发动机怠速关闭功能可由 Cat 代理商通过软件启用,可在设定时间后关闭发动机,以节省燃油并帮助减少排放。
  • 平地机可提供高效率并应对要求极为严苛的应用:
  • 标配的自动差速器锁定/解锁装置可在转弯时解锁差速锁,并在直行时重新锁定,从而简化了操作,并可更好地保护动力传动系。
  • 全电子离合器压力控制系统可优化寸动调节,实现平稳换挡和方向变换,减少齿轮受到的应力。
  • 可编程自动换档选件简化了操作,操作员可对变速箱进行编程,在优化点换档,以满足每个应用的需求。
  • 与 Cat 发动机匹配的动力换档中间轴变速箱可充分提高传递到地面的动力。
  • 工作档位范围广,可最大限度提高生产率。
  • 发动机超速保护功能可在达到安全行驶速度之前防止变速箱降档。
  • 密封式心轴可保持前轴轴承润滑并防止污染物进入。Cat 的“自由心轴”设计将较大的锥形滚柱轴承放在外侧,这里负载较大,从而延长了轴承的使用寿命。
  • 螺栓连接的模块化后轴便于检修差速器部件,从而提高了维修保养便利性和污染控制能力。
  • 选装的自动换档变速箱通过在最佳换档点自动换档,可提高操作的简便性并充分提高生产率。
重负荷结构

重负荷结构

  • 一体式锻造钢制回转盘可承受高应力负载,牺牲式耐磨系统有助于减少维修时间和成本。
  • 铰接式连接件采用大型锥形滚柱轴承,可均匀地承载负荷。这种轴承采用密封结构,可防止污染,而锁销可防止在维修或运输过程中发生铰接。
  • 牵引杆、回转盘、犁板可帮助您轻松地保持部件紧固。
  • 垫片和获得专利的顶部调节式耐磨条可轻松添加或更换,从而大幅减少了停机时间。
  • 尼龙复合材料耐磨镶件可充分增加回转盘扭矩并延长部件使用寿命。
  • 铲刀安装总成和犁板之间的牺牲式黄铜耐磨条可轻松调整和更换。
  • 无垫片犁板固定系统使用垂直和水平调节螺钉保持犁板耐磨条对齐,以减少铲刀颤动并精确控制铲刀。
  • 独特的铲刀角度、优化的刮土板曲率和宽大的喉口间隙,使物料能够更自由地沿着铲刀滚动,从而提高工作效率。
  • 经过热处理的导轨、淬硬铲刃和端刃以及重型螺栓可提高犁板的可靠性并实现长使用寿命。
  • 连杆可实现极限犁板定位,更轻松地完成岸坡筑斜和沟渠切割/清理。
  • 久经考验的负载感应系统和先进的电液压系统可以提供卓越的机具控制和灵敏的液压性能,让操作员能够更轻松地工作。
  • 通过不断地使液压流量/压力与功率需求相匹配,可以减少发热量并优化功率。
  • 比例优先压力补偿(PPPC,Proportional Priority Pressure-Compensating)阀在油缸盖端和连杆端具有不同的液压油流速,这样可确保获得一致且可预测的机具响应。
  • 液压流量按比例分配,因此您可以放心,所有机具可同时操作,不会降低发动机转速或某些机具的速度。
  • 铲刀浮动功能允许铲刀在自身重量的作用下自由移动。
  • 同时浮动两个油缸,使铲刀能够跟随地形移动
  • 如果只浮动一个油缸,则允许铲刀尖沿着坚硬的表面移动,而操作员则用另一个油缸控制坡度。
  • 大型独立液压油供应装置可防止交叉污染,并提供适当的机油冷却,从而减少热量积聚,延长部件使用寿命。
  • Cat XT™ 软管可承受高压力,从而最大限度提高功率并减少停机时间。
助力高效完成工作的卓越技术

助力高效完成工作的卓越技术

  • Grade 技术将数字设计数据、驾驶室内制导和自动控制功能集于一身,可提高坡度控制精度、减少重复工作并降低与高产土方工程、粗略平整、精细修整和土面修整应用相关的成本。
  • 带横向坡度功能的 Cat GRADE 是完全集成的选装工厂预装系统,通过自动控制铲刀的一端,使操作员更加轻松地保持所需的横向坡度。该系统从设计之初就以实用为目的,并且可在将来通过 AccuGrade™ 升级套件进行扩展,从而提供更多 2D 和/或 3D 控制功能。
  • AccuGrade 工装预留选项可作为工厂或代理商预装选项订购。包括内置安装点和内部布线,便于安装 AccuGrade 坡度控制系统。
  • AccuGrade 利用定位和制导技术、机器传感器和自动铲刀控制装置,可帮助操作员更快、更轻松、更高效地进行平整作业。
  • 驾驶室内制导为操作员提供详细信息,使他们能够自信地工作,并以更少的满载斗数和物料消耗实现更高的精度。
  • 操作员可以保持规定的坡度,与传统方法相比,生产效率和准确性最多可提升近 50%。
  • 最大限度减少了坡度标桩和检查器的数量,有助于提高施工现场的安全性和降低成本。
  • AccuGrade 技术包括横向坡度、声波、激光、GPS 以及/或通用全站仪(UTS,Universal Total Station)。
  • Cat Product Link™ Elite 通过远程监控功消除了设备管理中的盲目猜测,无论是管理单台设备还是整个设备机群。
  • 通过安全的 VisionLink™ 用户界面,跟踪资产位置、工作小时数、油耗、诊断代码、怠速时间等信息。
  • 了解您的设备位置、运行状态及性能表现,可使您或您的 Cat 代理商实现对设备机群的实时管理,从而最大限度提高效率、提升生产率并降低运营成本。*
  • 智能机器系统可提高生产率 -
  1. Cat Messenger 与完整系统集成相结合,增强了诊断能力,可快速分析关键数据。
  2. Cat 电子技师让维修技师可通过 Cat 数据链路访问存储的诊断数据并配置机器参数。
  3. 当检测到系统电压过低时,“蓄电池电量低提升怠速”功能会提升怠速,确保系统电压充足,提高蓄电池可靠性。
  4. 发动机自动降额功能可自动降低发动机扭矩输出,并在检测到危急情况时向操作员发出警报,从而保护发动机。

    * Product Link 并非授权所有地区使用。请咨询 Cat 代理商以了解供货情况。
内置安全特性

内置安全特性

  • 操作员就位监控系统可将停车制动器保持在接合状态,并禁用液压机具,直到操作员就位且机器做好运行准备。
  • 速度感应转向系统可随着行驶速度的提高而降低转向灵敏度,从而增强控制力。
  • 当转向压力下降时,辅助电动液压转向泵会自动接合,使操作员能够安全地将机器转向并停止。
  • 液压锁定装置可禁用所有机具功能,但仍可提供机器转向控制。这个功能在公路行驶时特别有用。
  • 制动器位于每个双轮组车轮上,以消除动力传动系的制动负载。冗余制动系统利用蓄能器,在机器发生故障时实现停车。
  • 多孔式钢制双轮组通道和方便的扶手为上下机器和围绕机器移动提供了一个坚固的平台。
  • 回转盘驱动装置滑动离合器可在铲刀遇到不动物体时保护牵引杆、回转盘和犁板免受冲击载荷,还可降低在牵引力不足的条件下突然改变方向的可能性。
  • 铲刀提升蓄能器允许铲刀垂直移动,从而吸收冲击载荷。这一可选功能可减少磨损和冲击负荷,从而提高操作员的安全性。
  • 安全功能 -
  1. 带驾驶室内监视器的后视摄像头
  2. 集中布置的地面维修保养点
  3. 层压前窗玻璃
  4. 选装 LED 照明设备
  5. 地面电气断路开关
  6. 地面发动机停机开关
  7. 防眩喷漆方便夜间操作
  8. 前后挡泥板

产品技术规格适用产品 140

基本功率(1 档)- 净功率 183 hp 136 kW
发动机型号 Cat C7 Cat C7
缸径 4.3 in 110 mm
冲程 5 in 127 mm
额定功率下的转速 2000 rpm 2000 rpm
基本功率(1 档)- 净值(公制) 186 hp 136 kW
最大扭矩 - VHP Plus 776 lb/ft 1052 N·m
VHP Plus 范围 - 净值 136-159 kW(183-213 hp) 136-159 kW(183-213 hp)
扭矩储备 - VHP Plus 39% 39%
VHP Plus 范围 - 净值 - 公制 136-159 kW(186-216 hp) 136-159 kW(186-216 hp)
排量 439 in³ 7.2 l
汽缸数量 6 6
降额海拔 10000 ft 3048 m
标准 - 风扇转速 - 最高 1450 rpm 1450 rpm
标准 - 风扇转速 - 最小 600 rpm 600 rpm
标准 - 环境工作能力 109 °F 43 °C
高温环境 - 风扇转速 - 最高 1650 rpm 1650 rpm
高温环境 - 风扇转速 - 最低 600 rpm 600 rpm
高 - 环境工作能力 122 °F 50 °C
典型配置下的工作重量 40565 lb 18400 kg
车辆总重 - 典型配置 40565 lb 18400 kg
车辆总重 - 最大 - 后轴 33523 lb 15206 kg
车辆总重 - 基本配置 - 前轴 9303 lb 4220 kg
车辆总重 - 基本配置 - 后轴 26479 lb 12011 kg
车辆总重 - 最大 - 总计 48601 lb 22045 kg
车辆总重 - 典型配置 - 后轴 29343 lb 13310 kg
车辆总重 - 基本配置 - 总计 35783 lb 16231 kg
车辆总重 - 最大 - 前轴 15077 lb 6839 kg
车辆总重 - 典型配置 - 总计 40565 lb 18400 kg
车辆总重 - 典型配置 - 前轴 11221 lb 5090 kg
铲刀宽度 12 ft 3.7 m
弧半径 16.3 in 413 mm
喉口间隙 6.5 in 166 mm
铲刃宽度 6 in 152 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
端刃 - 宽度 6 in 152 mm
端刃 - 厚度 0.6 in 16 mm
铲刀拉力 - 基本 GVW 23832 lb 10810 kg
铲刀拉力 - 最大 GVW 30170 lb 13685 kg
下降压力 - 基本 GVW 15969 lb 7244 kg
下降压力 - 最大 GVW 25880 lb 11739 kg
最高速度 - 前进 29 mile/h 46.6 km/h
最高速度 - 倒车 22.9 mile/h 36.8 km/h
转弯半径 - 前轮外侧 24.93 ft 7.6 m
转向范围 - 左/右 47.5 度 47.5 度
铰接角度 - 左/右 20 度 20 度
前进 - 1 档 2.5 mile/h 4 km/h
前进 - 2 档 2.4 mile/h 5.5 km/h
前进 - 3 档 5 mile/h 8 km/h
前进 - 4 档 6.8 mile/h 11 km/h
前进 - 5 档 10.6 mile/h 17.1 km/h
前进 - 6 档 14.5 mile/h 23.3 km/h
前进 - 7 档 19.9 mile/h 32 km/h
前进 - 8 档 29 mile/h 46.6 km/h
倒车 - 1 档 2 mile/h 3.2 km/h
倒车 - 2 档 3.7 mile/h 6 km/h
倒车 - 3 档 5.4 mile/h 8.7 km/h
倒车 - 4 档 8.4 mile/h 13.5 km/h
倒车 - 5 档 15.7 mile/h 25.3 km/h
倒车 - 6 档 22.9 mile/h 36.8 km/h
燃油箱容量 110 gal(美制) 416 l
冷却系统 10.6 gal(美制) 40 l
液压系统 - 油箱 16.9 gal(美制) 64 l
变速箱 - 差速器 - 终传动 16.9 gal(美制) 64 l
发动机机油 6.6 gal(美制) 25 l
双轮组壳体 - 每个 16.9 gal(美制) 64 l
前轮心轴轴承壳体 0.13 gal(美制) 0.5 l
回转盘驱动壳体 1.8 gal(美制) 7 l
前进档/倒档 8 前进档/6 倒档 8 前进档/6 倒档
变速箱 直接驱动、动力换档、中间轴 直接驱动、动力换档、中间轴
制动器 - 行车 多油盘 多油盘
制动器 - 行车 - 表面积 3565 in² 23000 cm²
制动器 - 停车 多油盘 多油盘
制动 - 辅助 双回路控制系统 双回路控制系统
回路类型 电液压负载感应,闭心式 电液压负载感应,闭心式
泵类型 可变流量活塞 可变流量活塞
泵排量 55.7 gpm 210 L/min
最大系统压力 3500 psi 24150 kPa
备用压力 450 psi 3100 kPa
牵引杆 - 宽度 3 in 76.2 mm
回转盘 - 直径 60.2 in 1530 mm
回转盘 - 铲刀横梁厚度 1.6 in 40 mm
牵引杆 - 高度 6 in 152 mm
前机架结构 - 厚度 0.6 in 16 mm
前机架结构 - 高度 12 in 305 mm
前机架结构 - 宽度 12 in 305 mm
前轴 - 至中心高度 23 in 571 mm
前轴 - 车轮倾斜 - 左/右 18 度 18 度
前轴 - 每侧的总摆角 32 度 32 度
回转盘中心移位 - 右 28.7 in 728 mm
回转盘中心移位 - 左 27.4 in 695 mm
犁板侧移 - 右 26 in 660 mm
犁板侧移 - 左 20.1 in 510 mm
最大铲刀位置角 90 度 90 度
铲尖移动范围 - 向前 40 度 40 度
铲尖移动范围 - 向后 5 度 5 度
地面上方最大提升高度 18.9 in 480 mm
最大挖方深度 28.1 in 715 mm
肩部伸出轮胎外的最大长度 - 左侧 70.5 in 1790 mm
肩部伸出轮胎外的最大长度 - 右侧 77.9 in 1978 mm
宽度 12 ft 3.7 m
高度 24 in 610 mm
厚度 0.87 in 22 mm
裂土器齿杆架间距 21 in 533 mm
裂土深度 - 最大 16.8 in 428 mm
裂土器齿杆架 5 5
穿透力 20280 lb 9199 kg
掘起力 25664 lb 11641 kg
横梁升高时机器长度增加值 36.2 in 919 mm
中型,V 型 - 松土器齿杆架 11 11
前部,V 型,5 或 11 齿 - 最大松土深度 18.4 in 467 mm
中型,V 型 - 最大松土深度 11.5 in 292 mm
前部,V 型,5 或 11 齿 - 松土器齿杆架间距 4.6 in 116 mm
前部,V 型,5 或 11 齿 - 松土器齿杆架 5/11 5/11
后部 - 最大松土深度 10.5 in 266 mm
中型,V 型 - 松土器齿杆架间距 4.6 in 116 mm
中型,V 型 - 工作宽度 46.6 in 1184 mm
前部,V 型,5 或 11 齿 - 工作宽度 47.4 in 1205 mm
后部 - 工作宽度 91 in 2300 mm
后部 - 松土器齿杆架 9 9
后部 - 裂土器齿杆架间距 10.5 in 267 mm
高度 - 驾驶室顶部 Product Link 133 in 3378 mm
长度 - 推板至裂土器 399.1 in 10136 mm
长度 - 推板至裂土器回缩位置 386.5 in 9818 mm
驾驶室顶部高度 130.2 in 3308 mm
宽度 - 前轮胎外侧 98.9 in 2511 mm
长度 - 前轴至双轮组中央 241.1 in 6123 mm
长度 - 前轮胎至机器后部 344.6 in 8754 mm
长度 - 前轴至犁板 100.5 in 2552 mm
长度 - 双轮组轴间距 60 in 1523 mm
宽度 - 后轮胎外侧 98.9 in 2511 mm
宽度 - 轮胎中心线 84.3 in 2140 mm
高度 - 前轮轴中心 23.5 in 596 mm
高度 - 排气管 121.1 in 3076 mm
高度 - 油缸顶部 119.7 in 3040 mm
离地间隙 - 后轴 13.3 in 339 mm
转向 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
噪声 ISO 6394:2008、ISO 6395:2008 ISO 6394:2008、ISO 6395:2008
ROPS/FOPS ISO 3471:2008、ISO 3449:2005 Level II ISO 3471:2008、ISO 3449:2005 Level II
制动器 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
档位 - 倒车 2 档 188 hp 140 kW
档位 - 前进 1 档 183 hp 136 kW
档位 - 前进 4 档 198 hp 148 kW
档位 - 倒车 1 档 183 hp 136 kW
档位 - 前进 6 档 203 hp 151 kW
档位 - 前进 7 档 208 hp 155 kW
档位 - 倒车 3 档 193 hp 144 kW
档位 - 前进 2 档 188 hp 140 kW
档位 - 前进 8 档 213 hp 159 kW
档位 - 前进 3 档 193 hp 144 kW
档位 - 前进 5 档 203 hp 151 kW
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。
高度 19.9 in 506 mm
宽度 7.9 in 201 mm
侧壁厚度 - 内部 0.6 in 16 mm
侧壁厚度 - 外部 0.7 in 18 mm
传动链条节距 2 in 50.8 mm
轮轴间距 60 in 1523 mm
双轮组摆角 - 前上 15 度 15 度
双轮组摆角 - 前下 25 度 25 度

140 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动力传动系

  • 空气净化器,双级,干式,柴油,带发动机自动降额功能和自动除尘器,通过 Cat Messenger 提供的行车指示灯
  • 空对空后冷器(ATAAC)
  • 皮带,蛇形,自动张紧器
  • 制动器,油盘,四轮,液压
  • 按需运转液压风扇
  • 差速器锁定/解锁,自动
  • 排放口,发动机机油,环保
  • 电子超速保护
  • Cat C7 柴油发动机,具有自动发动机降额和怠速控制功能。注:发动机符合非现行美国 EPA Tier 3 或欧盟 Stage IIIA 排放标准。
  • 发动机怠速停机(EIS)
  • 燃油箱,416 L(110 gal),地面检修和沉淀物排放口
  • 油水分离器
  • 机罩下方的消音器
  • 停车制动器 - 多盘式,密封,油冷
  • 燃油注油泵
  • 模块化后轴
  • 燃油箱沉淀物排污装置
  • 双轮组驱动装置
  • 变速箱,8F/6R,动力换档,直接驱动
  • 可变马力 Plus(VHP Plus)

电气系统

  • 倒车警报器
  • 交流发电机,80 安培,密封式
  • 1125 CCA 重负荷免维护蓄电池
  • 地面检修断路器面板
  • 驾驶室线束和电动液压阀
  • 24V 电气系统
  • 坡度控制预留装置 - 驾驶室线束、软件、电动液压阀、支柱和支架
  • 顶装行驶灯、倒车灯、LED 停车灯与尾灯
  • Product Link 预留装置
  • 电起动装置

操作员环境

  • 加速器
  • 带加热器的空调
  • 臂托和腕托,电子可调
  • 铰接,自动中心复位
  • Cat Messenger 操作员信息系统
  • 中心移位销指示器
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 显示屏,数字速度和档位
  • 左右两侧车门,带雨刮器
  • 仪表,机器级别
  • 仪表组(模拟)- 燃油、铰接、发动机冷却液温度、发动机转速、液压油温度
  • 数字工时计
  • 操纵手柄液压控制装置,左右铲刀提升,带浮动位置、回转盘驱动装置、铲刀侧移和倾斜、中心移位、前轮倾斜、铰接和转向功能
  • 操纵手柄,可调座椅扶手
  • 操纵手柄档位选择
  • 操纵手柄液压动力转向
  • 扶梯,驾驶室,左右两侧
  • 夜间驾驶室灯
  • 内部安装的后视镜,广角
  • 12V 电源端口
  • 娱乐用无线电预留装置
  • ROPS 驾驶室,隔音
  • 座椅,布面,舒适悬浮
  • 76 mm(3 in)回缩安全带
  • 冷却器/饭盒存放区
  • 电子油门控制装置
  • 车窗,层压玻璃:- 固定式前窗,带间歇式雨刷器 - 侧面和后部(3)

油液

  • 防冻剂
  • 长效冷却液,防护温度低至 -35° C(-30° F)

轮胎、轮辋和车轮

  • 适用于 254 × 607 mm(10 × 24 in)多件式轮辋的轮胎的部分折扣价包含在机器的基础价格与重量中

其他标准设备

  • 制动蓄能器,双认证
  • 防眩喷漆
  • 保险杠,后部,与铰链集成
  • CD-ROM 零件手册
  • 转盘驱动装置滑动离合器
  • 铲刃: - 152 × 16 mm(6 × 5/8 in)- 曲面 DH-2 钢 - 19 mm(3/4 in)安装螺栓
  • 发动机室门(3 个),锁定
  • 牵引杆 - 6 个支撑托架,可更换耐磨条
  • 电动液压阀、液压管路,用于 8 项基本功能
  • 端刃:- 16 mm(5/8 in)DH-2 钢制 - 19 mm(3/4 in)安装螺栓
  • 地面油液检查
  • 铰接机架,带安全锁
  • 地面发动机停机装置
  • 地面加油
  • 破窗锤(紧急出口)
  • 电喇叭
  • 用于基本功能的液压管路
  • 锁止装置,液压机具(用于道路行驶和维修保养)
  • 犁板 - 3658 × 610 × 22 mm(12 ft × 24 in × 7/8 in)
  • 支架,驾驶室顶部附件
  • 液压泵,大容量,98 cm³(6 in³)
  • 散热器,清洗检修
  • 辅助转向系统
  • 维修保养便利性,左侧
  • S • O • S 取样口:发动机油、液压油、变速箱油、冷却液
  • 双轮组走道/护罩
  • 工具箱
  • 两种挂钩

140 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

电气系统

  • 交流发电机,150 安培
  • 蓄电池:极重负荷型,1400 CCA
  • 转换器,通信(CB)
  • 灯:车头灯,远光
  • 灯:车头灯,近光
  • 灯:工作灯,基本
  • 灯:工作灯,Plus 版,LED
  • 灯:警告:标志灯或频闪灯
  • 灯:警告指示灯支架

护罩

  • 铰接护罩
  • 轮轴软管护罩
  • 前挡泥板
  • 后挡泥板
  • 隔音罩(底部)
  • 变速箱护罩

操作员环境

  • 带 MP3 和蓝牙技术的豪华型 CD 收音机
  • 后窗风扇除霜器
  • 后视镜,外侧:加热式 24V
  • 外部安装后视镜
  • 预滤器,HVAC
  • 无线电预留装置,AM/FM
  • 座椅,空气悬浮式,布面
  • 遮阳罩
  • 后雨刮器/冲洗器

动力传动系

  • 预滤器,雪/碎片
  • 自动换档变速箱

其他工装

  • AccuGrade ARO
  • 铲刀提升蓄能器
  • 后视摄像头
  • Cat Grade Control 横向坡度
  • Cat Product Link 321(卫星)
  • Cat Product Link 522(蜂窝)
  • 压缩机/气罐
  • 发动机冷却液加热器:120 V
  • 发动机冷却液加热器:240 V
  • 配备一个或多个附加液压阀的液压配置总成,可用于裂土器、推土机、推雪翼板、前部提升总成、中部安装松土器。
  • 安全系统
  • 推雪翼板安装支架,机架直接安装
  • 隔音装置
  • 乙醚辅助起动装置

工装机具/掘地工具

  • 铲刀加长板,左侧,610 mm(2 ft)
  • 端刃,叠加
  • 前提升总成,安装支架
  • 前提升总成
  • 中部安装松土器,套件
  • 中部安装松土器,安装支架
  • 犁板:4267 × 610 × 22 mm(14 ft × 24 in × 7/8 in)
  • 犁板:4267 × 686 × 25 mm(14 ft × 27 in × 1 in)
  • 推板
  • 裂土器,安装支架
  • 后裂土器
  • 裂土器齿
  • 前松土器

机器配置总成

  • 雪地配置总成

选装轮胎配置总成

  • 轮辋尺寸 - 9 × 24;轮组 - 单件式;轮胎 - 13.00-24
  • 轮辋尺寸 - 9 × 24;轮组 - 单件式;轮胎 - 14R24
  • 轮辋尺寸 - 13 × 25;轮组 - 单件式;轮胎 - 17.5R25
  • 轮辋尺寸 - 10 × 24;轮组 - 多件式;轮胎 - 14.00-24
  • 轮辋尺寸 - 10 × 24;轮组 - 多件式;轮胎 - 14.00R24
  • 轮辋尺寸 - 10 × 24;轮组 - 多件式;轮胎 - 17.5R25

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 140 与常用比较产品相比如何。

媒体库

140 平地机

140 平地机

140 平地机

140 平地机

140 平地机

140 平地机

140 平地机
140 平地机
140 平地机
140 平地机
140 平地机
140 平地机

140(12M)

140(12M)

140(12M)

140(12M)

先进控制操纵手柄 | Cat@ 平地机

Cat® 平地机 | 集成技术

140(12M)
140(12M)
140(12M)
140(12M)
先进控制操纵手柄 | Cat@ 平地机
Cat® 平地机 | 集成技术

360 View
360 View