A23, miniexcavadoras de 3 toneladas

A23, miniexcavadoras de 3 toneladas Ahoyadores

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Par del eje motriz con presión máxima
1699.3 lb/pie
2304 N·m
Método de transmisión
Motor gerotor - Transmisión directa
Motor gerotor - Transmisión directa
Diseño del soporte de montaje
Miniexcavadora de 3 toneladas con bulón
Miniexcavadora de 3 toneladas con bulón

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

Aplicación

Aplicación

Los ahoyadores Cat® se emplean para perforar orificios para soportes, vallas, señales de tráfico, árboles y arbustos en aplicaciones de construcción, agrícolas y de paisajismo.
Cat

Múltiples sistemas motrices

Tres sistemas motrices diseñados de modo que apliquen la velocidad y el par adecuados para conseguir la máxima productividad en una amplia variedad de suelos.

  • El modelo A23 cuenta con un motor hidráulico tipo gerotor bidireccional con velocidad variable que genera una velocidad de punta y un par de salida óptimos para los trabajos ligeros y moderados.
  • El modelo A41 cuenta con un motor hidráulico tipo gerotor con transmisión planetaria de reducción simple, bidireccional y con velocidad variable, montado en una caja de cambios planetaria que ofrece una velocidad de punta y un par de salida óptimos en los trabajos moderados y pesados.
  • El modelo A68 cuenta con un motor hidráulico tipo gerotor con transmisión planetaria de reducción doble, bidireccional y con velocidad variable, montado en una caja de cambios planetaria que ofrece una velocidad de broca y un par de salida óptimos en las labores de perforación moderadas y pesadas.
Brocas resistentes para cualquier aplicación

Brocas resistentes para cualquier aplicación

Las brocas son resistentes y se adaptan a una amplia variedad de proyectos. Hay disponibles brocas estándar, brocas para árboles, brocas industriales y brocas para cabezales de perforación de roca estándar (empernables) para cubrir una amplia variedad de aplicaciones y condiciones del terreno.
Extensiones de punta y adaptadores

Extensiones de punta y adaptadores

Las distintas extensiones permiten excavar a más profundidad y adaptarse a los diseños de eje de punta redondo y hexagonal. El bulón de retención reduce el tiempo de cambio de las hélices del ahoyador.
Unión articulada

Unión articulada

La unión articulada asegura que el ahoyador cuelgue sin desviarse independientemente de la posición de la máquina.
Topes de giro mecánicos

Topes de giro mecánicos

Los topes de giro mecánicos evitan el giro excesivo del ahoyador.

Especificaciones del producto para A23, miniexcavadoras de 3 toneladas

Par del eje motriz con presión máxima 1699.3 lb/pie 2304 N·m
Método de transmisión Motor gerotor - Transmisión directa Motor gerotor - Transmisión directa
Diseño del soporte de montaje Miniexcavadora de 3 toneladas con bulón Miniexcavadora de 3 toneladas con bulón
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar
Caudal hidráulico óptimo 42-83 L/min (11-22 gpm) 42-83 L/min (11-22 gpm)
Presión hidráulica óptima 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Anchura total: con soporte 11.8 pulg 300 mm
Longitud total: con soporte 11.1 pulg 282 mm
Altura total 37.7 pulg 958 mm
Diámetro de la carcasa 11 pulg 280 mm
Intervalo de giro (anterior/posterior) 70 grados 70 grados
Intervalo de giro (I/D) 76 grados 76 grados
Peso 264.6 lb 120 kg
Cilindrada del motor 39 pulg³ 629 cm³
Velocidad de punta con caudal máximo 127 rev/min 127 rev/min
Tamaño de eje de salida hexagonal 2 pulg 51 mm

Compare A23, miniexcavadoras de 3 toneladas con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Ahoyador Cat® en acción en una Pala de Ruedas Compacta 908M

Ahoyador Cat® en acción en una Cargadora Todo Terreno 277D

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Ahoyador Cat® en acción en una Pala de Ruedas Compacta 908M
Ahoyador Cat® en acción en una Cargadora Todo Terreno 277D

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  A23, miniexcavadoras de 3 toneladas

Ver más ofertas