Información general
Los ahoyadores Cat® se emplean para perforar orificios para soportes, vallas, señales de tráfico, árboles y arbustos en aplicaciones de construcción, agrícolas y de paisajismo.
Especificaciones clave
Los ahoyadores Cat® se emplean para perforar orificios para soportes, vallas, señales de tráfico, árboles y arbustos en aplicaciones de construcción, agrícolas y de paisajismo.
Visualización de 1-6 de 6
| Par del eje motriz con presión máxima | 5034.6 lb/pie 6826 N·m |
| Método de transmisión | Motor gerotor - Reducción planetaria doble Motor gerotor - Reducción planetaria doble |
| Diseño del soporte de montaje | Miniexcavadora de 5 toneladas con bulón Miniexcavadora de 5 toneladas con bulón |
| Sistema hidráulico requerido | XPS de alto caudal XPS de alto caudal |
| Caudal hidráulico óptimo | 95-130 l/min (25-34 gpm) 95-130 l/min (25-34 gpm) |
| Presión hidráulica óptima | 207-290 bar (3.002-4.206 lb/pulg²) 207-290 bar (3.002-4.206 lb/pulg²) |
| Anchura total: con soporte | 11.4 pulg 289 mm |
| Longitud total: con soporte | 14.2 pulg 361 mm |
| Altura total | 36.1 pulg 916 mm |
| Diámetro de la carcasa | 11 pulg 280 mm |
| Intervalo de giro (anterior/posterior) | 60 grados 60 grados |
| Intervalo de giro (I/D) | 76 grados 76 grados |
| Peso | 233.7 lb 106 kg |
| Cilindrada del motor | 2.67 pulg³ 44 cm³ |
| Velocidad de punta con caudal máximo | 81 rev/min 81 rev/min |
| Tamaño de eje de salida hexagonal | 2 pulg 51 mm |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Ahoyador Cat® en acción en una Pala de Ruedas Compacta 908M
Ahoyador Cat® en acción en una Cargadora Todo Terreno 277D