Toma en estudio

Retropalas BH130, Smart

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Profundidad máxima de excavación
117 pulg
2972 mm
Peso de funcionamiento
2325.9 lb
1055 kg
Carcasa estandarizada
87 pulg
2210 mm

Información general

Se utiliza en aplicaciones de retropala típicas como la excavación de cimientos, sótanos y zanjas de desagüe, zanjas de uso general, rellenos y mantenimiento de pendientes y terraplenes en construcción, en aplicaciones industriales y de paisajismo.

Especificaciones del producto para BH130, Smart

Profundidad máxima de excavación 117 pulg 2972 mm
Peso de funcionamiento 2325.9 lb 1055 kg
Carcasa estandarizada 87 pulg 2210 mm
Separación del estabilizador - Posición de funcionamiento 71.4 pulg 1813 mm
Profundidad de excavación a 610 mm (2 pies) 124.3 pulg 3156 mm
Profundidad de excavación a 4.220 mm (8 pies) 106.5 pulg 2705 mm
Profundidad de excavación de pared recta 79.5 pulg 2020 mm
Altura de funcionamiento total 146.6 pulg 3723 mm
Altura de carga: vacío 97.2 pulg 2470 mm
Alcance de carga 73.6 pulg 1869 mm
Alcance desde pivote de giro a nivel de suelo 158.6 pulg 4029 mm
Arco de giro 180 grados 180 grados
Rotación del cucharón 183 grados 183 grados
Fuerza de arranque del cucharón 7012.9 lb 3181 kg
Fuerza de arranque de balancín 3538.4 lb 1605 kg
Altura de pivote de pluma 17.6 pulg 448 mm
Altura libre sobre el suelo 3.9 pulg 99 mm
Altura de transporte 100.9 pulg 2562 mm
Anchura de transporte 80.4 pulg 2041 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar
Caudal hidráulico óptimo 50-86 l/min (13-23 gpm) 50-86 l/min (13-23 gpm)
Presión hidráulica óptima 180-230 bar (2.600-3.340 lb/pulg²) 180-230 bar (2.600-3.340 lb/pulg²)
Recorrido de desplazamiento lateral total 33 pulg 838 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View