8 dientes/2 puntas de 326 mm (13 pulg)

Pulgares auxiliares 8 dientes/2 puntas de 326 mm (13 pulg)

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Longitud
30.4 pulg
771 mm
Altura de almacenamiento
11.5 pulg
291 mm
Anchura total
12.8 pulg
326 mm

Información general

Las tenazas de servicio general ofrecen funcionalidad hidráulica con la máxima intercambiabilidad.

Especificaciones del producto para 8 dientes/2 puntas de 326 mm (13 pulg)

Longitud 30.4 pulg 771 mm
Altura de almacenamiento 11.5 pulg 291 mm
Anchura total 12.8 pulg 326 mm
Peso 152.1 lb 69 kg
Rotación 117 grados 117 grados
Número de dientes/puntas 8/2 8/2
Separación de las puntas 9.2 pulg 233 mm
Grosor de punta 0.6 pulg 16 mm
Puntas incluidas
Clase de máquina Miniexcavadoras de 3 toneladas Miniexcavadoras de 3 toneladas
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 8 dientes/2 puntas de 326 mm (13 pulg) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  8 dientes/2 puntas de 326 mm (13 pulg)

Ver más ofertas