Toma en estudio
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Fotografías (7)

6 dientes/2 puntas de 457 mm (18 pulg) Pulgares auxiliares

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Longitud
49.6 pulg
1259 mm
Altura de almacenamiento
18.6 pulg
472 mm
Anchura total
18 pulg
457 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

Cat

Aplicación

Las tenazas de servicio general Cat® tienen un diseño funcional. Este diseño resulta perfecto para aquellas excavadoras que puedan utilizar una tenaza para manipular material de menor peso y tamaño de forma ocasional. Resultan especialmente idóneas para las máquinas que no están todo el día manipulando material.
Cat

Versátil

Las tenazas de servicio general son universales en cuanto a que funcionan perfectamente con la mayoría de cucharones y acoplamientos. Resultan apropiadas para flotas compuestas por diversas máquinas con diferentes combinaciones de cucharones y acoplamientos.
Instalación sencilla

Instalación sencilla

Para facilitar la instalación, se puede soldar un soporte opcional al balancín, en caso de que la máquina no venga ya equipada de fábrica con uno.
Amortiguador de cilindro

Amortiguador de cilindro

El amortiguador del cilindro amortigua la tenaza cuando esta se retrae a su posición de almacenamiento, lo cual reduce el desgaste de los componentes debido a sacudidas innecesarias y libera al operador para que este pueda centrarse en otras tareas.
Válvulas de corte/acoplamientos rápidos

Válvulas de corte/acoplamientos rápidos

Permite fijar otros implementos sin retirar la tenaza (p. ej., martillo). La válvula de corte también funciona como un bloqueo hidráulico cuando no se utiliza. Los acoplamientos rápidos permiten desconectar la tenaza y utilizar otra herramienta mientras la tenaza sigue fijada al balancín.
Tenaza retráctil

Tenaza retráctil

La tenaza retráctil permite cargar el cucharón con normalidad cuando esta no se está utilizando.

Especificaciones del producto para 6 dientes/2 puntas de 457 mm (18 pulg)

Longitud 49.6 pulg 1259 mm
Altura de almacenamiento 18.6 pulg 472 mm
Anchura total 18 pulg 457 mm
Peso 324.1 lb 147 kg
Rotación 132 grados 132 grados
Número de dientes/puntas 6/2 6/2
Separación de las puntas 9.9 pulg 252 mm
Grosor de punta 0.6 pulg 16 mm
Puntas incluidas Sí Sí
Clase de máquina Miniexcavadoras de 10 toneladas Miniexcavadoras de 10 toneladas
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 6 dientes/2 puntas de 457 mm (18 pulg) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Comprobar las ofertas actuales para  6 dientes/2 puntas de 457 mm (18 pulg)

Ver más ofertas