Extendedora de Cadenas de Acero AP655

Extendedora de Cadenas de Acero AP655 Extendedoras de aglomerado de asfalto de cadenas

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Anchuras de pavimentación con SE50 VT
2,55 m-8,0 m (8' 4"-26' 4")
2,55 m-8,0 m (8' 4"-26' 4")
Peso de funcionamiento con SE50 VT
43,056 lb
19530 kg
Capacidad máxima
1433 ton(US)/h
1300 t/h

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

Excelente rentabilidad de la inversión

Excelente rentabilidad de la inversión

  • El exclusivo generador de 70 kW integrado ofrece un calentamiento de la regla rápido y fiable, y presenta un diseño de gran durabilidad creado por el mismo equipo que desarrolló la Hoja de Empuje Eléctrica D7E.
  • La regla de calentamiento rápido permite una mayor producción diaria gracias a un tiempo de calentamiento de tan solo 15 minutos.
  • El diseño del tren de rodaje de cadenas de acero ofrece una excelente tracción, una buena flotación y un desplazamiento uniforme que ayuda a aumentar la producción.
  • El exclusivo diseño del caudal de aire mejora las condiciones de trabajo de los operadores y mantiene los componentes refrigerados para ofrecer una gran durabilidad.
Tecnología que trabaja por usted

Tecnología que trabaja por usted

  • El asistente de inicio de pavimentación guarda los perfiles configurados para utilizarlos de nuevo en otros lugares de trabajo futuros, incluidas las siguientes características: altura del punto de remolque, temperatura de calentamiento de la regla, velocidad de pavimentación, anchura de pavimentación, profundidad de pavimentación, corona, inclinación y altura del extensor, asistencia de la regla y bloqueo de la regla.
  • El sensor de nivel de la tolva (opcional) con indicación de temperatura mantiene al operador informado de la altura del material y de las temperaturas de suministro; los indicadores están ubicados en cada una de las pantallas de la unidad tractora.
  • El exclusivo sistema de calentamiento de la regla controla las condiciones de avería de los elementos calefactores y ayuda a evitar sustituciones innecesarias.
  • La opción de Cat Grade Control está integrada en las pantallas de la unidad tractora y de la regla para optimizar la eficiencia del operador.
Resultados de calidad, mayores beneficios

Resultados de calidad, mayores beneficios

  • Los versátiles diseños de la regla con barra de apisonado ofrecen un desplazamiento, una densidad y una textura de la capa de asfalto excelentes, además de una óptima capacidad de ajuste.
  • El diseño del punto de remolque utiliza un exclusivo varillaje para una óptima flotación de la regla.
  • Exclusivo control proporcional de 2 velocidades en los extensores de la regla.
  • Cat Grade Control es un sistema de guiado instalado en fábrica que ayuda a eliminar las irregularidades de la superficie y a controlar el espesor de la capa de asfalto para aumentar la producción, reducir los costes de operación y obtener una mayor rentabilidad.
Bajos costes de propiedad y de operación

Bajos costes de propiedad y de operación

  • El exclusivo modo Eco y el control automático del régimen del motor reducen el consumo de combustible, así como los niveles de ruido para proporcionar una mayor comodidad y mejorar la comunicación.
  • El sistema alimentador de 4 bombas se ha diseñado para ofrecer una alta producción en el modo Eco, lo que reduce el consumo de combustible.
  • Los interruptores proporcionan un funcionamiento fiable durante millones de ciclos.
  • Las planchas de los transportadores y las protecciones de las cadenas se han diseñado para minimizar la necesidad de mano de obra y reducir el coste de los trabajos de sustitución.
  • Elementos de calentamiento extraíbles para facilitar su sustitución.
  • Los bastidores mecanizados de la regla facilitan la sustitución de la plancha de la regla.
  • La plancha de escurrimiento de la tolva mejorada con mayor capacidad de memoria y resistencia a la temperatura ofrece un mejor rendimiento cuando hay que cambiar de un camión a otro.
Mayor comodidad

Mayor comodidad

  • El sistema de ventilación extrae los gases de la cámara de los ahoyadores y los redirige lejos del operador para ofrecerle un entorno de trabajo más cómodo.
  • Los dos puestos del operador pueden moverse hacia atrás y ofrecen un control total desde ambos lados de la máquina; ambos pueden bascular fuera de la plataforma para tener una buena visibilidad alrededor de la máquina.
  • El asiento con calefacción opcional, la suspensión neumática, los múltiples ajustes y las consolas basculantes hacen más llevadera la jornada de trabajo.
  • El modo Eco reduce los niveles de ruido, lo cual facilita la comunicación con el personal.
  • El cinturón de seguridad de 76 mm (3") de alta visibilidad ayuda a los operadores a cumplir las normas de seguridad.
  • El puerto USB simplifica las actualizaciones de software.
  • Los soportes para vasos proporcionan comodidad.
Pantallas de fácil visualización

Pantallas de fácil visualización

  • Las pantallas táctiles con control de brillo regulable permiten a los operadores ajustar el rendimiento en diversas condiciones de iluminación.
  • El acceso táctil simplifica la activación del generador y la potencia auxiliar, a la vez que permite ajustar fácilmente las temperaturas de calentamiento de la plancha de la regla, las velocidades de vibración y apisonado, Cat Grade Control (opcional) y las preferencias del operador guardadas.
  • Las pantallas pueden personalizarse según los requisitos específicos de cada idioma con múltiples opciones disponibles.

Especificaciones del producto para Extendedora de Cadenas de Acero AP655

Anchuras de pavimentación con SE50 VT 2,55 m-8,0 m (8' 4"-26' 4") 2,55 m-8,0 m (8' 4"-26' 4")
Anchuras de pavimentación con SE60 VT XW 3,0 m-10,0 m (10'-33') 3,0 m-10,0 m (10'-33')
Longitud de funcionamiento 22.5 pies 6.8 m
Anchura de funcionamiento 10.8 pies 3.3 m
Altura total 12.75 pies 3.9 m
Longitud de transporte 21.9 pies 6.6 m
Anchura de transporte 8.3 pies 2.55 m
Altura de transporte 10 pies 3 m
Peso de funcionamiento con SE50 VT 43,056 lb 19530 kg
Peso de funcionamiento con SE60 VT XW 46,411 lb 21052 kg
Peso de transporte (solo extendedora) 34,731 lb 15754 kg
Capacidad del depósito de combustible 73 gal (EE. UU.) 278 l
Depósito de DEF 5 gal (EE. UU.) 19.1 l
Sistema de refrigeración 8 gal (EE. UU.) 31 l
Depósito de aceite hidráulico 58 gal (EE. UU.) 219 l
Depósito de lavado 7.9 gal (EE. UU.) 30 l
Capacidad máxima 1433 ton(US)/h 1300 t/h
Velocidad de desplazamiento máxima 9 milla/h 14.5 km/h
Velocidad de pavimentación máxima 82 pie/min 25 m/min
Radio de giro interior 1.5 pies 0.5 m
Modelo de motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potencia bruta 173 hp 129 kW

Extendedora de Cadenas de Acero AP655 Equipos estándar

Entorno del operador

  • Dos puestos del operador
  • Guía de dirección
  • Sistema de ventilación

Tecnología

  • Product Link™ Elite 641, móvil

Tren de potencia

  • Control automático del régimen del motor
  • Motor Cat C4.4
  • Ventilador de refrigeración de velocidad variable
  • Modo Eco
  • Aceite hidráulico de larga duración

Sistema eléctrico

  • Generador de 70 kW
  • Cat Electronic Technician
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Conector de arranque auxiliar remoto
  • Sistema de fusibles de tipo automóvil
  • Toma de corriente de 12 voltios
  • Alternador de 100 amperios
  • Baterías de 1.000 CCA

Suministro de material

  • Sensores de alimentación de material de tipo contacto
  • Rodillo de empuje ajustable

Servicio y mantenimiento

  • Refrigerante de larga duración
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de análisis programado de aceite
  • Mirillas
  • Calentador del refrigerante del motor

Seguridad

  • Alarma de marcha atrás
  • Bocina
  • Luces de trabajo
  • Paquete de retrovisores
  • Cubiertas antivandalismo

Extendedora de Cadenas de Acero AP655 Equipos optativos

Tecnología

  • Cat Grade Control
  • Sensor de altura de material y de nivel de tolva
  • Asistente de inicio de pavimentación
  • Cat® Product Link™ Elite 631, satelital

Entorno del operador

  • Asiento con suspensión neumática
  • Techo de cubierta dura
  • Pedal de deceleración
  • Dirección de fricción
  • Asientos con calefacción
  • Blindajes laterales
  • Indicador de punto de remolque (2º)
  • Parasol
  • Visor de pantalla
  • Parabrisas

Tren de potencia

  • Lastre, pesos delanteros

Sistema eléctrico

  • Panel de potencia auxiliar, 6,6 kW

Suministro de material

  • Extensión de ahoyadores
  • Dispositivos de nivelación
  • Extensiones del bastidor, manuales
  • Extensiones del bastidor, eléctricas
  • Sensores de alimentación sónicos
  • Compuerta delantera plegable eléctrica
  • Enganche de camión
  • Bomba de lavado y enrollador
  • Depósito de lavado
  • Paquetes de pavimentación de gran anchura

Servicio y mantenimiento

  • Kits de mantenimiento y reparación
  • Kits de tiempo de actividad

Referencias de nivelación

  • Patín rígido, 9,15 m (30') y 12,2 m (40')
  • Haz sónico fijador de promedios

Compare Extendedora de Cadenas de Acero AP655 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El sistema Cat® Grade and Slope está diseñado para eliminar irregularidades de la superficie pavimentada. Consta de unos sensores que controlan la elevación y la pendiente. Estos sensores pueden funcionar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos en la elevación o la pendiente transversal y mantener los valores objetivo. Los haces fijadores de promedios equipados con múltiples sensores ofrecen un área de promediación más larga para ayudar a eliminar las irregularidades y lograr transiciones más suaves.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  Extendedora de Cadenas de Acero AP655

Ver más ofertas