Cadena de acero AP455

Cadena de acero AP455 Extendedoras de aglomerado de asfalto de cadenas

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Anchuras de pavimentación con SE47 VT
2,4 m - 6 m (7' 10" - 19' 8")
2,4 m - 6 m (7' 10" - 19' 8")
Peso de funcionamiento con SE47 VT
34,341 lb
15577 kg
Capacidad máxima
853 ton(US)/h
774 t/h

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

Tamaño compacto, grandes oportunidades

Tamaño compacto, grandes oportunidades

  • Su tamaño compacto y el poco espacio que ocupa permiten maniobrar con facilidad en espacios reducidos para realizar un trabajo eficiente en aplicaciones de tipo urbano.
  • La ajustada capacidad de giro de 90º grados permite a la extendedora rotar y cubrir caminos en una pasada de pavimentación de retorno.
  • Las anchuras de pavimentación estándar con la regla SE47 FM son de 2,4 m - 4,7 m (7' 10" - 15' 4") con una anchura máxima de 6 m (19' 8").
  • Las profundidades de pavimentación de hasta 300 mm (12") admiten aplicaciones de pavimentación de áridos.
Facilidad de transporte

Facilidad de transporte

  • El peso inferior a 15,6 tm (34.341 lb) de la combinación de pavimentadora y regla facilita el transporte en diversos tipos de remolque.
  • Con una longitud inferior a 5,5 m (18' 1") y una anchura de 2,6 m (8' 6"), la máquina se puede transportar sin necesidad de contar con un permiso especial en muchas regiones.
  • Cuando está equipada con extensiones de 225 mm (9'), la anchura de transporte es de 3 m (10') y la anchura de extendido se extiende hasta 5,1 m (16')
  • El ángulo de carga frontal de 17º y el amplio espacio libre hasta el paragolpes delantero reducen la necesidad de instalar un bloqueo adicional al cargar la máquina en los diversos tipos de remolque.
  • Subir o retraer la capota es rápido y sencillo, con opciones eléctricas o manuales.
  • Las ubicaciones de los anclajes frontales, centrales y traseros permiten fijar la extendedora de un modo eficiente para que esta pueda trasladarse rápidamente al siguiente lugar de trabajo.
Excelente movilidad

Excelente movilidad

  • El tren de rodaje de cadenas de acero proporciona una movilidad excepcional, una tracción extraordinaria y un desplazamiento suave para una maniobrabilidad inigualable en el lugar de trabajo.
  • Las cadenas contragiratorias ofrecen una excelente maniobrabilidad en espacios reducidos.
  • El sistema automático de tensado de las cadenas, los rodillos portadores dobles y las placas guía de las cadenas ayudan a garantizar que las cadenas estén correctamente alineadas y tensadas para proporcionar un desplazamiento suave.
  • Las zapatas de cadena de garra triple con almohadillas de poliuretano perfiladas proporcionan resistencia y durabilidad a la vez que un desplazamiento suave y una mínima alteración de la base en superficies irregulares.
  • El eficiente diseño de arado retira el material de las cadenas y ayuda a eliminar las variaciones de densidad causadas por la compresión de las cadenas.
Flujo de material uniforme

Flujo de material uniforme

  • El sistema de apisonado de amplitud única y de velocidad variable con vibración de la plancha de la regla de frecuencia variable proporciona un flujo de material excelente y texturas de esteras ajustadas.
  • La baja altura de entrada del camión y la corta compuerta delantera mejoran el flujo del material a la vez que simplifican la limpieza.
  • El diseño del sistema alimentador con ahoyadores de 355 mm (14") de diámetro ofrece un flujo de material uniforme en toda la regla para realizar un trabajo eficiente con cualquier anchura de pavimentación, ya sea ancha o estrecha.
  • La estrecha cámara de los ahoyadores mantiene el material en movimiento y ayuda a eliminar parches estancados.
  • Control independiente de cada sensor de alimentación de material; bastará con desactivar el sensor para ofrecer un control de la alimentación proporcional manual.
Mayor comodidad

Mayor comodidad

  • El sistema de ventilación opcional extrae los gases de la cámara de los ahoyadores y los redirige lejos del operador para ofrecerle un entorno de trabajo más cómodo.
  • La pantalla deslizante única permite manejar la máquina desde ambos lados.
  • Los dos asientos independientes basculan 40º fuera de la plataforma para tener una buena visibilidad de los bordillos y obstáculos.
  • La altura optimizada y el tubo de escape integrado proporcionan una total visibilidad alrededor de la máquina.
  • Los parasoles opcionales montados sobre la regla y la pavimentadora protegen de la luz directa del sol.
  • El asiento con calefacción opcional proporciona un mayor confort cuando se trabaja en lugares con bajas temperaturas.
  • El cinturón de seguridad de 76 mm (3") de alta visibilidad ayuda a los operadores a cumplir las normas de seguridad.
Pantallas de fácil visualización

Pantallas de fácil visualización

  • Pantallas táctiles de alta definición con control de brillo ajustable para todas las condiciones de iluminación, incluida la luz directa del sol.
  • El nuevo monitor de pantalla táctil con estructuras de menús simplificadas, los gráficos intuitivos y las teclas de acceso directo ayudan a simplificar los ajustes de la máquina.
  • Entre las funciones del menú principal, que se activan con tan solo pulsar un botón, se incluyen el calentamiento de la regla, el sistema de lavado, la activación del sistema vibratorio, el sistema de ventilación y el panel de accesorios.
  • Se ofrecen las opciones Cat® Grade Control o Basic Grade Control.
  • Las pantallas pueden personalizarse según los requisitos específicos de cada idioma con múltiples opciones disponibles.
  • El sistema de lavado incluye indicación de nivel.

Especificaciones del producto para Cadena de acero AP455

Anchuras de pavimentación con SE47 VT 2,4 m - 6 m (7' 10" - 19' 8") 2,4 m - 6 m (7' 10" - 19' 8")
Altura de entrada de camión 22 pulg 567 mm
Longitud de funcionamiento 19.1 pies 5.8 m
Anchura de funcionamiento 10.75 pies 3.3 m
Altura total 12.5 pies 3.8 m
Longitud de transporte 18.3 pies 5.6 m
Anchura de transporte 8.3 pies 2.55 m
Altura de transporte 9.6 pies 2.9 m
Peso de funcionamiento con SE47 VT 34,341 lb 15577 kg
Peso de transporte (solo extendedora) 27,011 lb 12252 kg
Depósito de combustible 53 gal (EE. UU.) 200 l
Depósito de DEF 5 gal (EE. UU.) 19 l
Sistema de refrigeración (total) 6.3 gal (EE. UU.) 24 l
Depósito de aceite hidráulico 32 gal (EE. UU.) 121 l
Depósito de lavado 8.5 gal (EE. UU.) 32 l
Modelo de motor (1) Cat® C3.6 (Tier 4 Final de EE. UU., Stage V de UE) Cat® C3.6 (Tier 4 Final de EE. UU., Stage V de UE)
Potencia del motor (1) 120 hp 90 kW
Modelo de motor (2) Cat C3.6 (MAR-1 de Brasil, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a Tier 3 de EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE) Cat C3.6 (MAR-1 de Brasil, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a Tier 3 de EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE)
Potencia del motor (2) 120 hp 90 kW
Capacidad máxima 853 ton(US)/h 774 t/h
Velocidad de pavimentación máxima: con regla de barra de apisonado 25 m/min 82 pie/min
Velocidad de desplazamiento máxima 3.7 milla/h 6 km/h

Cadena de acero AP455 Equipos estándar

Entorno del operador

  • Consola deslizante única
  • Guía de dirección

Tecnología

  • Product Link™ Elite 643 (móvil)

Tren de potencia

  • Cat C3.6, cuatro cilindros
  • Ventilador de refrigeración, velocidad variable

Sistema eléctrico

  • Batería de 1400CCA sin mantenimiento
  • Alternador de 150 amperios
  • Sistema de carga de 12 voltios
  • Sistema de fusibles de tipo automóvil
  • Disyuntor de restablecimiento automático para sensores de material
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)

Suministro de material

  • Extensiones de ahoyadores, 0,15 m (6")
  • Sensores de alimentación de material, contacto
  • Rodillo de empuje, ajustable
  • Sistema de barra de apisonado

Servicio y mantenimiento

  • Aceite hidráulico, Cat HYDO™ Advanced
  • Drenajes de acceso remoto
  • Flash remoto
  • Kits de mantenimiento y reparación
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite
  • Mirillas, refrigerante del motor, aceite hidráulico

Seguridad

  • Alarma de marcha atrás
  • Bocina, advertencia (delantera y trasera)
  • Luces de trabajo, LED
  • Paquete de retrovisores

Cadena de acero AP455 Equipos optativos

Entorno del operador

  • Capota, elevación manual hidráulica
  • Capota, elevación de potencia hidráulica
  • Pedal de deceleración
  • Asiento con calefacción
  • Parasol
  • Sistema de ventilación
  • Blindajes laterales
  • Parabrisas

Tecnología

  • Control de nivelación Cat®
  • Basic Grade Control
  • Product Link™ Elite 683, móvil/satelital

Tren de potencia

  • Lastre, pesos delanteros

Suministro de material

  • Extensiones de ahoyadores, 0,46 m (1,5")
  • Extensiones del bastidor, eléctricas
  • Extensiones del bastidor, manuales
  • Sensores de alimentación de material, sónicos
  • Bomba de lavado y enrollador

Seguridad

  • Luces de carretera, LED
  • Baliza de advertencia, LED

Compare Cadena de acero AP455 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Cadena de acero AP455

Cadena de acero AP455

Cadena de acero AP455

Cadena de acero AP455

Cadena de acero AP455

Cadena de acero AP455
Cadena de acero AP455
Cadena de acero AP455
Cadena de acero AP455
Cadena de acero AP455

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El sistema Cat® Grade and Slope está diseñado para eliminar irregularidades de la superficie pavimentada. Consta de unos sensores que controlan la elevación y la pendiente. Estos sensores pueden funcionar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos en la elevación o la pendiente transversal y mantener los valores objetivo. Los haces fijadores de promedios equipados con múltiples sensores ofrecen un área de promediación más larga para ayudar a eliminar las irregularidades y lograr transiciones más suaves.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  Cadena de acero AP455

Ver más ofertas