Pala de Cadenas Cat 973

973 Palas de cadenas

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia al volante
275 hp
205 kW
Peso de funcionamiento
65901 lb
29892 kg
Capacidad: uso general
4.2 yd³
3.2 m³

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

Una sola máquina, diversas tareas

Una sola máquina, diversas tareas

  • La pala de cadenas más grande del sector ofrece la potencia, la fuerza de arranque y la capacidad para realizar trabajos exigentes en la construcción, aplicaciones forestales y canteras.
  • Con la potencia, tracción y agilidad de las palas de cadenas, tan solo necesitará una máquina y un operador para realizar cualquier trabajo, desde la limpieza del terreno hasta la instalación de servicios generales y tareas de acabado alrededor de edificios.
  • La opción del acoplamiento rápido Fusion™ le permite cambiar de accesorio rápidamente con una gran variedad de implementos como horquillas, cucharones, etc., de palas de ruedas y de otras máquinas compatibles con Fusion.
  • Las opciones de cucharón/diente, tren de rodaje, zapata de cadena y otros accesorios le ayudan a equipar su máquina para obtener un óptimo rendimiento en sus aplicaciones.
  • Las configuraciones específicas para manipulación de residuos, baja presión sobre el suelo (LGP, Low Ground Pressure), estiba de buques y acerías destacan en las aplicaciones más exigentes.
Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

  • La 973 consume hasta un 10 % menos combustible por hora que el modelo anterior.
  • El depósito de combustible más grande le permite trabajar más tiempo antes de repostar.
  • Los modos Automatic, Eco y Power adaptan el rendimiento al trabajo para una eficiencia óptima.
  • La opción de cucharón Performance Series aumenta la productividad hasta en un 20 % en comparación con el cucharón de uso general.
  • La tecnología Cat Payload* ofrece información precisa sobre la carga del cucharón con pesaje en movimiento. La carga de mayor precisión reduce los tiempos de ciclo, lo cual permite ahorrar tiempo, mano de obra y costes de combustible.
  • Las puntas del cucharón Advansys™ están fabricadas para ofrecerle la máxima productividad y el menor coste durante todo el ciclo de vida del cucharón para sus aplicaciones más exigentes.
  • Respuesta de la dirección y del implemento más suave y mejor rendimiento de la dirección que el modelo anterior.
  • El sistema hidráulico con detección de carga y los cilindros de detección de posición ofrecen un rendimiento preciso y fiable.
Todas las comparaciones se realizan con la Pala de Cadenas 973K.
*No se autoriza su comercialización.
Funcionamiento sencillo

Funcionamiento sencillo

  • Cabina cómoda y una pantalla táctil de 10 pulgadas (254 mm) intuitiva en el tablero de instrumentos para facilitar el trabajo.
  • Cámara de visión trasera de alta definición equipada de serie para una calidad de imagen excepcional en la pantalla principal.
  • Slope Indicate facilita la operación al mostrar directamente la pendiente transversal y la inclinación de la máquina en la pantalla.
  • El operador disfrutará de una gran comodidad con el asiento con suspensión y los reposabrazos y controles ajustables.
  • Posibilidad de elegir entre controles de implemento de palanca tipo joystick o de dos palancas para ajustarse a la preferencia del operador o a la aplicación.
  • Entre las opciones de controles de velocidad/dirección disponibles se incluyen una palanca tipo joystick o una palanca en v y pedales.
  • Ajuste de la respuesta del implemento (suave, normal o enérgica) para adaptarse a la preferencia del operador o a la aplicación.
  • La tecnología de reducción de emisiones (si dispone de ella) está diseñada para funcionar en segundo plano, sin que se requiera la intervención del operador.
Versatilidad en la parte delantera

Versatilidad en la parte delantera

  • Maximice la versatilidad de su pala de cadenas con una amplia selección de implementos que le ayudarán a realizar prácticamente cualquier tarea.
  • La opción del acoplamiento rápido Fusion™ le permite cambiar de accesorio rápidamente con una gran variedad de implementos de palas de ruedas y de otras máquinas compatibles con Fusion.
  • Cucharones de uso general, uso múltiple y alto rendimiento
  • Cucharones de residuos/vertederos
  • Cuchillas de corte
  • Cucharones especiales para escoria y descarga lateral
  • Horquillas
  • Brazo de manipulación de materiales
  • Pinzas
  • Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información sobre la variedad de implementos que puede utilizar en su pala de cadenas.
Céntrese en la seguridad

Céntrese en la seguridad

  • La excelente visibilidad del cucharón y alrededor de toda la máquina mejora la seguridad y ayuda a los operadores a trabajar con más confianza.
  • Los asideros y peldaños facilitan el acceso y la salida de los operadores desde la parte frontal o trasera de las cadenas.
  • La cámara de visión trasera de serie mejora la visibilidad por detrás de la máquina.
  • El indicador del cinturón de seguridad emite una alarma y registra un código de fallo a través de Product Link si el operador no se lo abrocha, lo que contribuye a aumentar la seguridad en el lugar de trabajo.
  • La ergonomía, el motor silencioso y los controles de fácil manejo ayudan a reducir la fatiga, para que los operadores puedan mantenerse alerta y concentrados.
Equipada para el trabajo

Equipada para el trabajo

  • Equipe su pala de fábrica para realizar tareas muy exigentes como trabajos en terrenos blandos, manipulación de residuos, estiba de buques y trabajos en acerías.
  • Para contar con una mayor flotación y tracción o trabajar en terrenos de mayor sensibilidad, elija una pala de baja presión sobre el suelo (LGP) con cadenas más anchas.
  • La configuración de manipulador de residuos convierte a la pala en una máquina versátil para cargar, clasificar, excavar y extender material de recubrimiento, que resulta muy apropiada para vertederos o estaciones de transferencia. Las protecciones, barras deflectoras y juntas especiales ayudan a proteger la máquina y los componentes frente a impactos y residuos en suspensión. El paquete de limpieza mejorada reduce el tiempo de limpieza, proporciona una mayor protección a la máquina y aumenta la compactación.
  • La combinación de tracción, gran alcance y equilibrio de la máquina hace que las palas de cadenas resulten idóneas para trabajos de estiba de buques y tareas de manipulación en puertos. Las juntas y protecciones especializadas ayudan a proteger la máquina, mientras que algunos accesorios, como los cucharones para carbón y las cuchillas de corte, le ayudan a realizar el trabajo.
Nota: Se muestra el modelo de Manipulador de Residuos 963

Especificaciones del producto para 973

Potencia al volante 275 hp 205 kW
Modelo Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 275 hp 205 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 279 mhp 279 mhp
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Stage V de Corea, Stage IV de China para motores extraviales y Japón 2014, Stage IIIA de la Unión Económica Euroasiática y Stage IIIA del R96 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UN ECE), equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Stage V de Corea, Stage IV de China para motores extraviales y Japón 2014, Stage IIIA de la Unión Económica Euroasiática y Stage IIIA del R96 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UN ECE), equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE.
Nota (1) Los motores Cat que cumplen con las normativas U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV y Japón 2014 deben utilizar diésel de ultra bajo contenido de azufre ULSD (combustible diésel con un contenido de azufre de 15 ppm o menos) y son compatibles* con ULSD mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono** hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácido graso)*** 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y combustibles GTL (gas a líquido). Los motores Cat que cumplen con las normativas de emisiones de la Unión Económica Euroasiática Stage IIIA y UN ECE R96 Stage IIIA, equivalentes a U.S. EPA Tier 3 / EU Stage IIIA, son compatibles* con diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono*** hasta:100 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácido graso)**** 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y combustibles GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación exitosa. Por favor, contacte con su distribuidor Cat o consulte el documento “Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para más detalles. * Aunque los motores Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, algunas regiones pueden no permitir su uso.** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el escape de los combustibles de menor intensidad de carbono son esencialmente iguales a las de los combustibles tradicionales.*** Los motores sin dispositivos de postratamiento son compatibles con mezclas más altas, hasta el 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte con su distribuidor Cat).**** Para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte con su distribuidor Cat. Los motores Cat que cumplen con las normativas U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV y Japón 2014 deben utilizar diésel de ultra bajo contenido de azufre ULSD (combustible diésel con un contenido de azufre de 15 ppm o menos) y son compatibles* con ULSD mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono** hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácido graso)*** 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y combustibles GTL (gas a líquido). Los motores Cat que cumplen con las normativas de emisiones de la Unión Económica Euroasiática Stage IIIA y UN ECE R96 Stage IIIA, equivalentes a U.S. EPA Tier 3 / EU Stage IIIA, son compatibles* con diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono*** hasta:100 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácido graso)**** 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y combustibles GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación exitosa. Por favor, contacte con su distribuidor Cat o consulte el documento “Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para más detalles. * Aunque los motores Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, algunas regiones pueden no permitir su uso.** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el escape de los combustibles de menor intensidad de carbono son esencialmente iguales a las de los combustibles tradicionales.*** Los motores sin dispositivos de postratamiento son compatibles con mezclas más altas, hasta el 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte con su distribuidor Cat).**** Para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte con su distribuidor Cat.
Nota (2) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, módulo de emisiones limpias (si dispone de uno) y alternador. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, módulo de emisiones limpias (si dispone de uno) y alternador. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (3) Número de fabricación de la máquina 12A Número de fabricación de la máquina 12A
Peso de funcionamiento 65901 lb 29892 kg
Capacidad: uso general 4.2 yd³ 3.2 m³
Capacidad: uso múltiple 3.9 yd³ 3 m³
Capacidad: Performance Series 5 yd³ 3.8 m³
Capacidad - Para vertedero 6.4 yd³ 4.9 m³
Capacidad - Para escoria 3.9 yd³ 3 m³
Anchura: uso general 118.5 pulg 3010 mm
Anchura: uso múltiple 116.6 pulg 2961 mm
Anchura: Performance Series 118.7 pulg 3015 mm
Anchura - Para vertederos 118.5 pulg 3010 mm
Anchura - Para escoria 116.5 pulg 2960 mm
Nota Hay cucharones e implementos adicionales disponibles. Consulte al distribuidor Cat. Hay cucharones e implementos adicionales disponibles. Consulte al distribuidor Cat.
Depósito de combustible 119 gal (EE. UU.) 450 l
Depósito de DEF 9.2 gal (EE. UU.) 35 l
Peso de funcionamiento 65901 lb 29892 kg
Anchura de zapata estándar 27 pulg 675 mm
Presión sobre el suelo 9.5 psi 65.8 kPa
Peso de funcionamiento 71218 lb 32304 kg
Anchura de zapata estándar 33 pulg 830 mm
Presión sobre el suelo 8.4 psi 57.9 kPa
Peso de funcionamiento 67164 lb 30465 kg
Anchura de zapata estándar 27 pulg 675 mm
Presión sobre el suelo 9.7 psi 67.1 kPa
Longitud total de la máquina* 295 pulg 7496 mm
Altura de la máquina: parte superior de la cabina 138.2 pulg 3510 mm
Anchura total - Sin cucharón 111.6 pulg 2835 mm
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 166.1 pulg 4218 mm
Nota *Con cucharón de uso general con cuchilla completa empernable *Con cucharón de uso general con cuchilla completa empernable
Cadena sobre el suelo 115.3 pulg 2930 mm
Rodillos de cadena/zapatas: cada lado 40 40
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto nvernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 1,134 kg (2,5 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 1,622 toneladas métricas (1,787 toneladas). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto nvernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 1,134 kg (2,5 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 1,622 toneladas métricas (1,787 toneladas).

973 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Tren de potencia

  • Motor Diésel Cat C9.3B
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda hidráulico
  • Transmisión hidrostática
  • Bomba de implemento con detección de carga
  • Sistema de refrigeración modular

Cabina del operador

  • Enchufe de 12 V y puerto USB de 5 V
  • Reposabrazos ajustables
  • Palancas de implemento configurables
  • Pantalla táctil a todo color de 254 mm (10 pulgadas) con cámara trasera integrada, indicador de inclinación de la máquina, indicador del ángulo del cucharón
  • Asidero en el tablero de instrumentos
  • Aire acondicionado/calefacción
  • Cámara HD de visión trasera integrada
  • Luces: 4 halógenas
  • Cabina estándar con una ventana lateral deslizante y cuatro luces halógenas: dos orientadas hacia delante, montadas en el techo, y dos orientadas hacia atrás, integradas en la unidad de aire acondicionado.
  • Preinstalación para radio de 24V
  • Espacios de almacenamiento en toda la cabina
  • Compartimento para fiambreras con soporte de correa

Tecnología Cat

  • Slope Indicate
  • Preinstalación para Product Link™

Tren de rodaje

  • Cadena HDXL
  • Bastidores de rodillos de cadena oscilantes

Cucharones

  • Acoplamiento de bulón
  • Herramientas de ataque/puntas de cucharón Cat Advansys™

Servicio y mantenimiento

  • 4 x 2 puntos de amarre sencillo en el chasis
  • Depósito de combustible metálico
  • Sistemas de vaciado ecológico
  • Centro de servicio a nivel del suelo
  • Protector abisagrado del radiador y ventilador abatible
  • Soporte para palas

973 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Tren de potencia

  • Motor Diésel Cat C9.3B con sistema de postratamiento montado en el motor para cumplir los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Stage V de Corea, Stage IV de China para motores extraviales y Japón 2014
  • Motor diésel Cat C9.3B para cumplir los estándares de emisiones Stage IIIA de la Unión Económica Euroasiática y Stage IIIA del R96 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UN ECE), equivalentes a Tier 3/Stage IIIA.

Cabina del operador

  • Preparado para comunicación por radio: FM
  • Asiento Deluxe
  • Controles de implemento de palanca tipo joystick o de dos palancas
  • Controles de dirección de palanca tipo joystick o de palanca en V y pedal
  • Baliza lanzadestellos de LED
  • Luces: 2 LED en la parte delantera/inferior de la cabina, luz de acceso
  • Luces: 8 LED
  • Asiento Premium
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/DAB+, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/Sirius XM, Bluetooth
  • Paquete de cabina Deluxe con dos ventanas laterales deslizantes y ocho luces LED: cuatro montadas en el techo orientadas hacia delante, dos orientadas hacia atrás y dos orientadas lateralmente integradas en la unidad de aire acondicionado.
  • Cabina para acería con protección térmica, todas las ventanas selladas, protección del parabrisas y de las luces delanteras, ocho luces halógenas: cuatro orientadas hacia delante, dos orientadas hacia los lados, dos orientadas hacia atrás integradas en la unidad de aire acondicionado.

Tecnología Cat

  • Remote Flash/Remote Troubleshoot
  • Product Link (teléfono móvil)
  • Product Link: telefonía móvil o satélite dual
  • Cat Payload
  • Mástil de sistema de control de nivelación

Tren de rodaje

  • Zapatas de cadena de garra sencilla, doble o triple
  • Tren de rodaje para residuos o de baja presión sobre el suelo (LGP, Low Ground Pressure)
  • Tren de rodaje de acería

Cucharones

  • Acoplamiento rápido Fusion
  • Cucharón de uso general
  • Cucharón para vertederos
  • Cucharón de usos múltiples
  • Cucharón Performance
  • Cucharón de escoria

Servicio y mantenimiento

  • Paquete de opciones para climas fríos
  • Sistema de repostaje rápido de combustible
  • Depósito de combustible metálico aislado (acería)
  • Cambio rápido de aceite
  • Ventilador hidráulico reversible
  • Cabina basculante hidráulica
  • Bomba de repostaje

Accesorios

  • Paragolpes
  • Contrapesos
  • Ripper de múltiples vástagos
  • Enganche de ripper
  • Sistema hidráulico trasero acondicionado para ripper
  • Caja de la barra deflectora

Configuraciones especiales

  • Configuración para baja presión sobre el suelo (LGP)
  • Manipulador de residuos
  • Configuración para estiba de buques
  • Configuración para acerías

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Compare 973 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Pala de Cadenas 973

Pala de Cadenas 973

Pala de Cadenas 973

Pala de Cadenas 973

Pala de Cadenas 973

Pala de Cadenas 973

Pala de Cadenas 973

Pala de Cadenas 973

Pala de Cadenas 973

Pala de Cadenas 973

Pala de Cadenas 973

Pala de Cadenas 973
Pala de Cadenas 973
Pala de Cadenas 973
Pala de Cadenas 973
Pala de Cadenas 973
Pala de Cadenas 973
Pala de Cadenas 973
Pala de Cadenas 973
Pala de Cadenas 973
Pala de Cadenas 973
Pala de Cadenas 973

360 View
360 View
Pala de Cadenas 973

Pala de Cadenas 973

Pala de Cadenas 973