Descripción general
Se utiliza en aplicaciones industriales, de construcción y agrícolas para recoger, transportar y cargar una variedad de materiales y equipos.
Especificaciones principales
Se utiliza en aplicaciones industriales, de construcción y agrícolas para recoger, transportar y cargar una variedad de materiales y equipos.
Se muestran 1-6 de 4
| Ancho total | 26.2 pulg 665 mm |
| Carga nominal máxima | 3306.9 lb 1500 kg |
| Alcance máximo horizontal | 76.5 pulg 1943 mm |
| Peso | 513.7 lb 233 kg |
| Altura total | 69.8 pulg 1772 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador IT Acoplador IT |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha