Acoplador IT de 4 m (12')
NUEVO

Plumas con tirantes de refuerzo Acoplador IT de 4 m (12')

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud total
161.7 pulg
4108 mm
Capacidad
2000 lb
907.2 kg
Ancho
30.3 pulg
769 mm

Descripción general

Levanta y coloca armaduras del techo, marcos, vigas y equipos.

Características de un vistazo

Diseño en ángulo

Diseño en ángulo

El diseño en ángulo hacia arriba permite transportar vigas del techo con una altura de pluma baja para lograr estabilidad y visibilidad.
Gancho de levantamiento

Gancho de levantamiento

El gancho de levantamiento robusto proporciona 2.000 lb (907,2 kg) de capacidad de levantamiento. La capacidad de levantamiento también está grabada en la herramienta.
Estructura

Estructura

La estructura en forma de triángulo permite un levantamiento de la carga fuerte y estable.

Especificaciones del producto para Acoplador IT de 4 m (12')

Longitud total 161.7 pulg 4108 mm
Capacidad 2000 lb 907.2 kg
Ancho 30.3 pulg 769 mm
Altura 30.8 pulg 782 mm
Peso 848.8 lb 385 kg
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Acoplador IT de 4 m (12') se compara otros productos consultados con frecuencia.