Acoplador TH estándar de 4 m (12')
NUEVO

Plumas con tirantes de refuerzo Acoplador TH estándar de 4 m (12')

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud total
160.7 pulg
4083 mm
Capacidad
2000 lb
907.2 kg
Ancho
30.3 pulg
769 mm

Características de un vistazo

Diseño en ángulo

Diseño en ángulo

El diseño en ángulo hacia arriba permite transportar vigas del techo con una altura de pluma baja para lograr estabilidad y visibilidad.
Gancho de levantamiento

Gancho de levantamiento

El gancho de levantamiento robusto proporciona 2.000 lb (907,2 kg) de capacidad de levantamiento. La capacidad de levantamiento también está grabada en la herramienta.
Estructura

Estructura

La estructura en forma de triángulo permite un levantamiento de la carga fuerte y estable.

Especificaciones del producto para Acoplador TH estándar de 4 m (12')

Longitud total 160.7 pulg 4083 mm
Capacidad 2000 lb 907.2 kg
Ancho 30.3 pulg 769 mm
Altura 30.8 pulg 782 mm
Peso 866.4 lb 393 kg
Tipo de interfaz Acoplador TH estándar Acoplador TH estándar

Vea cómo Acoplador TH estándar de 4 m (12') se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  Acoplador TH estándar de 4 m (12')

Ver más ofertas