Descripción general
Controle el polvo en los caminos de acarreo con el sistema de suministro de agua eficiente.
El sistema de suministro de agua (WDS) Cat® es un sistema automatizado con un diseño Cat completamente integrado. Controla la cantidad de agua y los patrones de rociado para evitar los peligros comunes del exceso de agua. El WDS proporciona un flujo de agua variable basado en la velocidad del camión y determina el flujo adecuado para conservar el agua. El WDS Cat está disponible como opción de fábrica para los chasis sin accesorios de los Camiones de Obras Cat 777, 785D y 789D.
*Resultados mostrados de WDS Cat en comparación con el sistema de suministro de agua convencional. **Resultados mostrados desde la salida del cañón del WDS Cat. Las pruebas se realizaron en el campo de pruebas de Caterpillar Tucson y los datos se obtuvieron de un estudio de producción. Los resultados pueden variar.