El Chasis sin Accesorios 785D cuenta con las certificaciones ROPS para tractor más exigentes, establecidas para máquinas de especialidad, lo que incluye camiones cisternas, camiones de remolque y camiones de combustible y lubricante.

Chasis sin accesorios de camiones de obras Chasis sin Accesorios 785D

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso del chasis sin accesorios LRC y sin dispositivo de levantamiento
177309 lb
80426 kg
ROPS del tractor
207234 lb
94000 kg
Capacidad nominal del tanque de agua
30000 gal (EE.UU.)
113500 L

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Calificación de la ROPS del tractor

Calificación de la ROPS del tractor

  • La ROPS del camión de obras con chasis sin accesorios Cat® cuenta con la certificación ISO 3471 según los criterios para tractores, lo que proporciona una protección de un nivel superior en las aplicaciones de remolque.
Aplicaciones del camión cisterna

Aplicaciones del camión cisterna

  • Los chasis sin accesorios de camiones de obras Cat son plataformas resistentes y confiables para las aplicaciones de camiones cisterna tanto en proyectos de minería como de construcción.
  • El uso de un camión de obras con chasis sin accesorios proporciona una solución que es ideal para la eliminación de polvo, la construcción de carreteras, la protección contra incendios y otras aplicaciones.
  • Caterpillar trabaja en conjunto con OEM de todo el mundo para asegurarse de que la máquina con chasis sin accesorios combine con la aplicación del camión cisterna, todo ello a través de su distribuidor Cat con el fin de proporcionar la mejor solución para su negocio.
Aplicaciones de camión de servicio

Aplicaciones de camión de servicio

  • Los chasis sin accesorios de camiones de obras Cat son plataformas resistentes y confiables para las aplicaciones de camiones de servicio tanto en proyectos de minería como de construcción.
  • El uso de un chasis sin accesorios de camión de obras proporciona una solución ideal para suministrar combustible y lubricación de mantenimiento preventivo para la flota de máquinas de su obra.
  • Caterpillar trabaja en conjunto con OEM de todo el mundo para asegurarse de que la máquina con chasis sin accesorios combine con la aplicación del camión de servicio, hasta llegar a su distribuidor Cat y así proporcionar la mejor solución para su negocio.
Aplicaciones de remolque

Aplicaciones de remolque

  • Los chasis sin accesorios de camiones de obras Cat son plataformas resistentes y confiables para las aplicaciones de remolque.
  • El uso de un camión de obras con chasis sin accesorios proporciona una solución ideal para remolques de equipos y remolques de descarga inferior.
  • Caterpillar trabaja en conjunto con OEM de todo el mundo para asegurarse de que la máquina con chasis sin accesorios combine con la aplicación de remolque, todo ello a través de su distribuidor Cat con el fin de proporcionar la mejor solución para su negocio.

Especificaciones del producto para Chasis sin Accesorios 785D

Peso del chasis sin accesorios LRC y sin dispositivo de levantamiento 177309 lb 80426 kg
Peso del chasis sin accesorios LRC y con dispositivo de levantamiento 180827 lb 82022 kg
Peso bruto (ideal) del vehículo LRC y con dispositivo de levantamiento 550000 lb 249476 kg
Peso bruto (ideal) del vehículo LRC y sin dispositivo de levantamiento 550000 lb 249476 kg
ROPS del tractor 207234 lb 94000 kg
Capacidad nominal del tanque de agua 30000 gal (EE.UU.) 113500 L
Modelo de motor Cat® 3512C HD Cat® 3512C HD
Velocidad nominal del motor 1750 rpm 1750 rpm
Potencia bruta: SAE J1995 1450 hp 1082 kW
Potencia neta nominal: SAEJ1349 1348 hp 1005 kW
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 8.4 pulg 215 mm
Cilindrada 3573.6 pulg³ 58.56 L
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
Avance: 1 7.5 milla/h 12.1 km/h
Avance: 2 10.2 milla/h 16.3 km/h
Avance: 3 13.8 milla/h 22.2 km/h
Avance: 4 18.6 milla/h 29.9 km/h
Avance: 5 25.2 milla/h 40.6 km/h
Avance: 6 34 milla/h 54.8 km/h
Retroceso 6.8 milla/h 11 km/h
Nota Velocidades de desplazamiento máximas con neumáticos estándares 33.00-R51. Velocidades de desplazamiento máximas con neumáticos estándares 33.00-R51.
Superficie de freno: delantera 9497 pulg² 61270 cm²
Superficie de freno: trasera 13908 pulg² 89729 cm²
Capacidad del tanque de combustible 500 gal (EE.UU.) 1893 L
Sistema de enfriamiento 100 gal (EE.UU.) 379 L
Cárter 54 gal (EE.UU.) 204 L
Diferencial: mandos finales 115 gal (EE.UU.) 436 L
Sistema de dirección: incluye tanque 31 gal (EE.UU.) 641 L
Sistema de frenos/dispositivo de levantamiento 89 gal (EE.UU.) 337 L
Tanque hidráulico con frenos/dispositivo de levantamiento 169 gal (EE.UU.) 641 L
Convertidor de par: sistema de la transmisión 65.51 gal (EE.UU.) 248 L
Normas de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Ángulo de dirección 36 ° 36 °
Diámetro de giro 97.7 pies 29.8 m
Diámetro del espacio libre del radio de giro 109 pies 33.2 m

Chasis sin Accesorios 785D Equipos estándar

Para ver los equipos estándares y optativos para chasis sin accesorios, consulte el Camión de Obras 785D. Para obtener más información sobre las opciones del Chasis sin Accesorios 785D, comuníquese con Soluciones OEM Caterpillar en oem_solutions@cat.com.

TREN DE FUERZA

  • Motor Diésel Cat 3512C HD-EUI: motor con filtro de aire con antefiltro (2), parada del motor, auxiliar de arranque con éter, posenfriador aire-aire (ATAAC), control de funcionamiento en vacío bajo elevado, protección de arranque automático, detección de presión de aceite multipunto, anticongelante, refrigerante de larga duración -35 °C (-30 °F)
  • Sistema de frenos: motor de liberación del freno (remolque), frenos de discos múltiples enfriados por aceite (delanteros y traseros), frenos de servicio, retardo, estacionamiento y secundario, control automático del retardador, protección de exceso de velocidad del motor, material del disco de freno de larga duración
  • Transmisión: servotransmisión automática de seis velocidades con control eléctrico (TCC), inhibidor de cambios de marcha con la caja levantada, control de cambios del acelerador, administración de los cambios direccionales, inhibidor de cambios de marcha en sentido descendente/de retroceso, modulación individual del embrague, inhibidor de deslizamiento/interruptor de arranque en neutral, neutralizador de retroceso con la caja levantada, marcha máxima programable, convertidor de par con sistema de traba, radiador de núcleo flexible Caterpillar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 24V, baterías de bajo mantenimiento (2) de 93amperios/hora
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 105 amperios
  • Baterías, 12V (2), 93 amp/hora
  • Convertidor eléctrico de 12V
  • Sistema eléctrico de 24V, 15amperios
  • Sistema de iluminación LED: luces de retroceso y de peligro, señales de dirección (delanteras y traseras), faros y luces antiniebla, selector de luces altas/bajas, escalera izquierda/plataforma de servicio, luces de parada/traseras, compartimiento del motor, VIMS, luz azul
  • Luces indicadoras de carga útil

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado
  • Gancho para ropa
  • Orificio de conexión de diagnóstico
  • Luz interior en el techo
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento: convertidor de 5 A, altavoces, antena, mazo de cables
  • Medidores, indicadores: indicador de servicio del filtro de aire; panel del medidor cuádruple: presión de aire, temperatura del aceite del freno, temperatura del refrigerante del motor, nivel de combustible, indicador de falla del control del motor eléctrico, horómetro eléctrico/tacómetro, velocímetro, tacómetro, indicador de la marcha de transmisión, centro de mensajes VIMS con medidor universal, teclado numérico VIMS, calentador/desempañador
  • Bocina
  • Cabina ROPS aislada/con insonorización
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75mm (3")
  • Volante, inclinable, acolchado, telescópico
  • Visera
  • Vidrios polarizados
  • Ventana eléctrica del operador
  • Limpiaparabrisas, control del intermitente y lavaparabrisas

OTROS EQUIPOS

  • Secador de línea de aire (2)
  • Grupo de montaje de la caja
  • Sistema de lubricación automática (Lincoln)
  • Descarga, conexión rápida auxiliar para “descarga simultánea con otro dúmper”
  • Dirección, conexión rápida auxiliar para remolque
  • Filtrado continuo del eje trasero
  • Escalera diagonal, 600mm (24")
  • Protecciones de seguridad del operador del sistema de transmisión
  • Sistema de llenado rápido de combustible
  • Puerto de datos VIMS
  • Desconexión de la batería
  • Cambio de aceite del cárter de alta velocidad
  • Inyector de grasa
  • Depósitos (separados): freno/convertidor/dispositivo de levantamiento, dirección, transmisión
  • Los orificios de muestreo S•O•Puertos S℠
  • Dirección suplementaria automática
  • Cáncamos de sujeción
  • Ganchos de remolque delanteros/pasador de remolque trasero
  • Sistema de control de tracción
  • Sistema de Administración de Información Vital (VIMS)
  • Montaje, riego con cilindro de dispositivo de levantamiento

PRODUCTOS CON TECNOLOGÍA CAT

  • Sistema de detección de objetos (cámaras y radar)
  • Product Link Elite

Chasis sin Accesorios 785D Equipos opcionales

TREN DE FUERZA

  • Prelubricación del motor
  • Enfriador de aceite del eje trasero
  • Sistema de renovación de aceite

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Carga útil, pantalla digital

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Apoyapiés del operador
  • Manguera para la limpieza de la cabina
  • Aspiradora para la limpieza de la cabina
  • Cabina Deluxe: incluye asiento del operador con suspensión, asiento del acompañante con suspensión, visor del parabrisas delantero retráctil, limpieza de la cabina
  • Trabajos en altura

OTROS EQUIPOS

  • Montaje, riego sin cilindro de dispositivo de levantamiento
  • Indicador de desgaste del freno
  • Extintor de incendios portátil
  • Tanque de combustible más grande: tanque de combustible de 2.498 litros (660 gal EE.UU.) con sistema de llenado rápido sin presurización
  • Odómetro para cubos en kilómetros
  • Odómetro para cubos en millas
  • Calzos para ruedas
  • Llantas de cambio rápido
  • Calentador con combustible diesel
  • Escalera eléctrica
  • Arranque en tiempo frío
  • Centro de servicio, Wiggins

PRODUCTOS CON TECNOLOGÍA CAT

  • Control, análisis de caminos (RAC)

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA (WDS) CAT

  • Cañón de agua: palanca universal integrada de control hidráulico con controles de cabina, boquillas optativas
  • Monitor del servicio de agua: integrado en la cabina, configuraciones de rociado programables, mensajes de diagnóstico automáticos.
  • Piezas y servicio disponibles a través de la red global de distribuidores Cat
  • Sistema de enfriamiento hidráulico independiente: minimiza el sobrecalentamiento
  • Cabezales de rociado de acero inoxidable: el diseño patentado que no requiere mantenimiento resiste la corrosión
  • Controles: instalados en fábrica e integrados en la cabina
  • Mando de bomba hidráulica variable: 1.200 gal EE.UU./min a velocidades de 3 mph a 25 mph con apagado automático y arranque suave

Vea cómo Chasis sin Accesorios 785D se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Camión de Obras con Chasis sin Accesorios 785D

Camión cisterna

Camión de combustible y lubricante

Remolque/Acarreo

Camión de Obras con Chasis sin Accesorios 785D
Camión cisterna
Camión de combustible y lubricante
Remolque/Acarreo

El sistema de suministro de agua Cat mejora la seguridad y productividad en las minas

Distant Thunder | Máquinas de fuerza terrestre en Black Thunder Mine

El sistema de suministro de agua Cat mejora la seguridad y productividad en las minas
Distant Thunder | Máquinas de fuerza terrestre en Black Thunder Mine

360 View
360 View

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  Chasis sin Accesorios 785D

Ver más ofertas