Cat GRADE con 3D para tractores topadores

Cat GRADE con 3D para tractores topadores Grade

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Ahorre tiempo. Aumente la productividad.

Ahorre tiempo. Aumente la productividad.

  • Cat GRADE con 3D utiliza una señal de GPS para ajustar automáticamente los movimientos de la hoja (tanto levantamiento como inclinación) a medida que sigue el diseño.
  • Cree un plan de diseño más rápido para ahorrar tiempo y reducir el costo de la duplicación de trabajo, la mano de obra y los materiales. Utilícelo en todas las fases del trabajo, desde el movimiento de tierras en grandes cantidades hasta la nivelación de acabado.
  • Utilice el sistema en superficies planas y pendientes, así como en contornos y diseños complejos.
  • Integrado de fábrica para obtener un mejor rendimiento, así como facilidad de uso y servicio.
  • La interfaz del operador de última generación* es más intuitiva y fácil de usar con una interfaz de pantalla táctil.
  • Preciso en un rango de 0,1' (3 cm). (Puede variar según la medición, el material, la aplicación y el modelo de la máquina).
Aumente la productividad del operador

Aumente la productividad del operador

  • Reduce las intervenciones del operador en hasta un 80 %.
  • Ayuda a los operadores experimentados a trabajar de forma más productiva y mantener la precisión en largas jornadas de trabajo. Los operadores menos experimentados se vuelven más competentes y llegan al plan de diseño más rápido.
  • Los botones de control están integrados en la palanca universal del implemento para una fácil operación. Simplemente baje la hoja y guíela para cortar de forma uniforme según el plan; levántela para desacoplarla. No se requiere intervención adicional del operador.
  • La pantalla del tablero de instrumentos coloca el plan de diseño justo delante del operador. Funciona como un teléfono inteligente, por lo que los operadores pueden aprender rápidamente a utilizarla.
  • No es necesario seguir marcadores ni comprobadores de pendiente. Podrá reducir los costos de personal y mejorar la seguridad en el sitio de trabajo, ya que se necesita menos personal en el campo.
Completamente integrado

Completamente integrado

  • Incorporados en la fábrica: los componentes están integrados en los tractores topadores para ofrecer un rendimiento óptimo.
  • Antenas aún más pequeñas integradas en el techo de la cabina para ofrecer una mayor protección. No hay mástiles ni cables en la hoja: no se debe retirar nada al final del día.
  • GRADE con 3D de última generación elimina los cilindros de detección de posición y ofrece una mayor simplicidad y la capacidad de mejorar un tractor ARO (AccuGrade Ready Option, Opción lista para la instalación de AccuGrade) con GRADE con 3D.
  • Vea consejos para los operadores e información general directamente en el menú de la pantalla.
  • GRADE con 3D se pide junto con la máquina y cuenta con el respaldo de su distribuidor Cat o del socio tecnológico SITECH®.
  • Cat Grade Connectivity utiliza la telemática de la máquina para conectarse con las redes Virtual Reference Station (VRS) y con Trimble Connected Community (TCC) sin necesidad de hardware adicional. Requiere las suscripciones relacionadas.
Maximice las cargas de la hoja

Maximice las cargas de la hoja

  • La modalidad de control de pendiente automatiza el levantamiento y la inclinación de la hoja para obtener pendientes más uniformes.
  • El sistema actualizado ofrece las opciones de seguro para pendiente (Latch to Grade) o de cierre para pendiente (Snap to Grade).
  • Optimizado para trabajar con otras características de explanación como AutoCarry™, lo que ayuda a maximizar las cargas de la hoja y reducir el resbalamiento de las cadenas.
  • La opción lista para instalación de AccuGrade (ARO, AccuGrade Ready Option) le permite agregar controles láser o UTS (Universal Total Station, estación total universal), según sea necesario.
  • Trabaje sin interrupciones con Cat GRADE con Slope Assist en aplicaciones simples o cuando la señal de GPS se pierde o no está disponible.
* GRADE con 3D y GRADE con 3D de última generación están disponibles en una gama cada vez mayor de tractores topadores Cat. Pregúntele a su distribuidor Cat local por la disponibilidad de los productos.

Requiere estación base y radio. Comuníquese con su distribuidor Cat o con el representante de SITECH local para obtener más información acerca de los requisitos del sistema GRADE con 3D.

Vea cómo Cat GRADE con 3D para tractores topadores se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cat GRADE con 3D para tractores topadores

Cat GRADE con 3D para tractores topadores

Cat GRADE con 3D para tractores topadores

Cat GRADE con 3D para tractores topadores

Cat GRADE con 3D para tractores topadores

Cat GRADE con 3D para tractores topadores
Cat GRADE con 3D para tractores topadores
Cat GRADE con 3D para tractores topadores
Cat GRADE con 3D para tractores topadores
Cat GRADE con 3D para tractores topadores

Cat Grade Control 3D para tractores topadores

Cat Grade Control 3D para tractores topadores