Descripción general
En aplicaciones de relleno de zanjas, las ruedas de compactación son una buena opción para lograr los niveles de compactación deseados a un precio más bajo.
Especificaciones principales
En aplicaciones de relleno de zanjas, las ruedas de compactación son una buena opción para lograr los niveles de compactación deseados a un precio más bajo.
Se muestran 1-6 de 5
| Ancho de compactación | 34.8 pulg 884 mm |
| Cantidad de ruedas | 5 5 |
| Clase de máquina | Retroexcavadoras Cargadoras 450 Retroexcavadoras Cargadoras 450 |
| Cantidad de pisones | 45 45 |
| Peso | 1982 lb 899 kg |
| Longitud total | 43 pulg 1091 mm |
| Altura total | 46 pulg 1168 mm |
| Ancho total | 34.8 pulg 884 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Compactación de arcilla pesada con la rueda de compactación Cat®
Uso de una placa de relleno en la rueda de compactación Cat® para alisar el fondo de la zanja