Rueda de compactación con pasador de 915 mm (36") de 34 tons EE.UU.

Rueda de compactación con pasador de 915 mm (36") de 34 tons EE.UU. Ruedas de compactación

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho de compactación
36 pulg
915 mm
Cantidad de ruedas
4
4
Clase de máquina
34 - 38
34 - 38

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Cat

Pies de pisón

Los pies de pisón fijos proporcionan una compactación sólida y uniforme en una amplia gama de suelos.
Cat

Borde abierto

El borde abierto permite que el compactador penetre profundamente y compacte desde abajo hacia arriba.
Cat

Hoja de relleno

La hoja de relleno incluida le permite empujar material de suelo de relleno y suavizar las superficies, sin necesidad de cambiar las herramientas.
Cat

Cojinetes de rodillos cónicos

Los cojinetes giran de manera uniforme, incluso con la máquina con carga completa.
Cat

Funcionamiento simple

La rueda de compactación no necesita sistemas hidráulicos y es totalmente compatible con el acoplador del sujetapasador. Fácil de instalar. Fácil de usar.

Especificaciones del producto para Rueda de compactación con pasador de 915 mm (36") de 34 tons EE.UU.

Ancho de compactación 36 pulg 915 mm
Cantidad de ruedas 4 4
Clase de máquina 34 - 38 34 - 38
Cantidad de pisones 40 40
Peso 4.092 lb 1.856 kg
Longitud total 55 pulg 1.397 mm
Altura total 62 pulg 1.584 mm
Ancho total 35 pulg 889 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Rueda de compactación con pasador de 915 mm (36") de 34 tons EE.UU. se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Imagen del producto

Imagen del producto

Explorar las ofertas vigentes para  Rueda de compactación con pasador de 915 mm (36") de 34 tons EE.UU.

Ver más ofertas