TRS23: configuración superior de Acoplador HCS70/55 e inferior de Acoplador S70/55

Sistemas de inclinación y rotación Rotador Inclinable TRS23: 605-4780

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de máquina
23-35
23-35
Opciones de interfaz: descendente
HCS70/55 / S70/55
HCS70/55 / S70/55
Velocidad de rotación
8 segundos por 1 rotación completa
8 segundos por 1 rotación completa

Descripción general

Los rotadores inclinables Cat® lo ayudan a completar el trabajo de manera más rápida con la calidad de costumbre de los productos Cat. Integrados a su excavadora, los rotadores inclinables son productivos, fáciles de usar y agregan valor a su negocio. Los rotadores inclinables son una solución versátil que le ofrece mejoras a su trabajo.

Especificaciones del producto para Rotador Inclinable TRS23: 605-4780

Clase de máquina 23-35 23-35
Opciones de interfaz: descendente HCS70/55 / S70/55 HCS70/55 / S70/55
Velocidad de rotación 8 segundos por 1 rotación completa 8 segundos por 1 rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 2.09 yd³ 1.6 m³
Ancho máximo del cucharón 79 pulg 2000 mm
Flujo hidráulico óptimo 134 L/min (35 gal EE.UU./min) 134 L/min (35 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3626 lb/pulg² 25000 kPa
Par de inclinación 47720 lb/pie 64700 N·m
Par de giro 8806 lb/pie 11940 N·m

Vea cómo Rotador Inclinable TRS23: 605-4780 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  Rotador Inclinable TRS23: 605-4780

Ver más ofertas