TRS4, pasador (sujetapasador) / S40, miniexcavadoras de 3-4 tons EE.UU.

Sistemas de inclinación y rotación TRS4, pasador (sujetapasador) / S40, miniexcavadoras de 3-4 tons EE.UU.

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Clase de máquina
Miniexcavadora de 3-4 toneladas
Miniexcavadora de 3-4 toneladas
Peso
264.6 lb
120 kg
Opciones de interfaz: descendente
Pasador (acoplador con sujetapasador) / acoplador S40
Pasador (acoplador con sujetapasador) / acoplador S40

Descripción general

Los rotadores inclinablesCat® lo ayudan a maniobrar por obstáculos en el área de trabajo sin necesidad de reposicionar la máquina.

Especificaciones del producto para TRS4, pasador (sujetapasador) / S40, miniexcavadoras de 3-4 tons EE.UU.

Clase de máquina Miniexcavadora de 3-4 toneladas Miniexcavadora de 3-4 toneladas
Peso 264.6 lb 120 kg
Opciones de interfaz: descendente Pasador (acoplador con sujetapasador) / acoplador S40 Pasador (acoplador con sujetapasador) / acoplador S40
Altura total 27.6 pulg 702 mm
Longitud 19.2 pulg 488 mm
Ancho total 15 pulg 381 mm
Velocidad de rotación 7 segundos por 1 rotación completa 7 segundos por 1 rotación completa
Gama del ángulo de inclinación 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 3.9 pie³ 110 L
Ancho máximo del cucharón 39.4 pulg 1000 mm
Flujo hidráulico óptimo 17-25 L/min (4,5-6,7 gal EE.UU./min) 17-25 L/min (4,5-6,7 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3045.8 lb/pulg² 21000 kPa
Sistema hidráulico necesario Auxiliar 1 Auxiliar 1
Par de inclinación 4277.9 lb/pie 5800 N·m
Par de giro 1253.9 lb/pie 1700 N·m
Compatibilidad Solo compatible con los siguientes prefijos de número de serie del modelo de Miniexcavadora: 303 (MY3 1 y superiores) | 303.5 (CE9 1 y superiores) | 304 (AN4 1 y superiores) Solo compatible con los siguientes prefijos de número de serie del modelo de Miniexcavadora: 303 (MY3 1 y superiores) | 303.5 (CE9 1 y superiores) | 304 (AN4 1 y superiores)

Vea cómo TRS4, pasador (sujetapasador) / S40, miniexcavadoras de 3-4 tons EE.UU. se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  TRS4, pasador (sujetapasador) / S40, miniexcavadoras de 3-4 tons EE.UU.

Ver más ofertas