Cat MineStar Edge

Cuchilla Cat MineStar Edge

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Descripción general

OBTENGA UNA VENTAJA EN SU OPERACIÓN CON EDGE

Edge™ de Cat® MineStar es una plataforma tecnológica que ofrece productos más conectados, integrados, escalables e intuitivos que se extienden de forma ascendente y descendente en toda la cadena de valor. Con Edge puede utilizar tecnologías MineStar probadas en toda su mina y crear un ecosistema operativo que proporciona visibilidad de cada aspecto de su operación. Edge le ofrece acceso prácticamente en tiempo real a datos con una precisión de hasta el 98 % y le permite realizar cambios durante la jornada de trabajo con la tranquilidad de saber cómo incidirán en los siguientes pasos de la cadena de valor.

Beneficios

Datos con un 98 % de precisión

Con inteligencia artificial (fusión de datos y aprendizaje automático) es posible determinar y comunicar la precisión.

Aplicación basada en la nube

Reduce los costos y ofrece una mejor experiencia al usuario.

Ideal para operaciones de cualquier tamaño

Permite empezar poco a poco y expandirse hasta implementar un ecosistema operativo completo.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Edge de MineStar

Edge de MineStar