2,44 m (8 ft)

2,44 m (8 ft) Racloirs arrière

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Type
Barre de raclage en arrière
Barre de raclage en arrière
Largeur hors tout
98.5 in
2501 mm
Largeur de travail
96 in
2438 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Options de lame de coupe

Options de lame de coupe

En caoutchouc ou en acier, les lames de coupe remplaçables à boulonner sont disponibles pour toutes les tailles de racloirs en arrière. Les lames en caoutchouc permettent de minimiser l'endommagement de la surface à dégager tandis que les lames en acier coupent et déblaient la neige et la glace dures et compactes.
Grand tube raidisseur

Grand tube raidisseur

Le grand tube raidisseur garantit une longue durée de vie et une grande capacité de déneigement.
Soutien structurel central

Soutien structurel central

Le soutien structurel central fournit rigidité et soutien dans toute la lame avant.

Spécifications produit pour 2,44 m (8 ft)

Type Barre de raclage en arrière Barre de raclage en arrière
Largeur hors tout 98.5 in 2501 mm
Largeur de travail 96 in 2438 mm
Poids 350.1 lb 158.8 kg
Longueur 33.2 in 844 mm
Hauteur hors tout 16 in 406 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
À lame mobile Caoutchouc avec lame mobile Caoutchouc avec lame mobile
Hauteur de lame mobile 6 in 153 mm
Nombre de lames à trébuchement 2 2

Découvrez comment 2,44 m (8 ft) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2,44 m (8 ft)

Afficher davantage d'offres