Aperçu
Augmentez la polyvalence de la machine, réduisez les coûts et améliorez votre production globale avec des attaches à extracteur de broche Cat® pour chargeuses-pelleteuses.
Caractéristiques clés
Augmentez la polyvalence de la machine, réduisez les coûts et améliorez votre production globale avec des attaches à extracteur de broche Cat® pour chargeuses-pelleteuses.
| Poids | 220.5 lb 100 kg |
| Largeur | 13.4 in 340 mm |
| Longueur | 25.7 in 652 mm |
| Hauteur hors tout | 14 in 355 mm |
| Diamètre d'axe | 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in) 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in) |
| Catégorie de machine | Chargeuses-pelleteuses 415-430 Chargeuses-pelleteuses 415-430 |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit