Aperçu
Utilisez une seule attache convenant à tous les équipements d'outil de travail existants avec les nouvelles machines Cat® ou des machines de la concurrence de taille similaire.
Caractéristiques clés
Utilisez une seule attache convenant à tous les équipements d'outil de travail existants avec les nouvelles machines Cat® ou des machines de la concurrence de taille similaire.
Affichage de 1-6 sur 4
| Poids | 244.7 lb 111 kg |
| Largeur | 14.5 in 14.5 mm |
| Longueur | 31.7 in 806 mm |
| Hauteur hors tout | 20.4 in 517 mm |
| Catégorie de machine | Pelles hydrauliques de 10 tonnes, Chargeuses-pelleteuses 450 Pelles hydrauliques de 10 tonnes, Chargeuses-pelleteuses 450 |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
| Débit hydraulique requis | Aucun n'est requis Aucun n'est requis |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Afficher davantage d'offres