Timonerie B, 4 dents

Timonerie B, 4 dents Râteaux pour pelle hydraulique

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids
1808 lb
820 kg
Largeur
48 in
1219.2 mm
Espacement des griffes
15.75 in
400 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Construction extra-robuste

Construction extra-robuste

  • Les râteaux Cat sont fabriqués en acier haute résistance et peuvent résister à des conditions d'usure extrêmes, ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'outil plus longtemps sans nécessité d'entretien.
  • Les dents inférieures présentent une épaisseur de 51 mm (2 in) et sont remplaçables avec des adaptateurs d'outil d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tool).
  • Le râteau Cat offre une plus longue durée de vie utile sans contact entre les dents avec la pince Cat pour des capacités de manutention accrues.
  • Les dents du râteau sont raccordées avec un acier renforcé au niveau de trois emplacements pour empêcher leur détérioration dans les applications intensives.
Hautes performances

Hautes performances

  • Avec le profil incurvé, vous pouvez facilement l'utiliser pour extraire des racines ou des souches d'arbre pendant la préparation de vos chantiers.
  • Les pointes-éperons vous permettent une pénétration maximale dans le sol afin d'extraire les racines coriaces et de défricher le chantier.
  • Les râteaux Cat sont renforcés avec un acier trempé et comprennent des fentes très utiles pour le criblage et la préhension des débris.
  • Choisissez trois, quatre ou cinq dents selon votre machine et votre application.
Polyvalent pour une adaptation à plus d'applications

Polyvalent pour une adaptation à plus d'applications

  • Que vous travailliez sur des sites forestiers ou des chantiers de construction générale, les différentes timoneries telles que B, CB et DB s'adaptent à davantage de modèles de pelle hydraulique Cat et vous pouvez choisir le nombre de dents du râteau Cat requis pour votre chantier.
  • Le râteau Cat est conçu non seulement pour utiliser la puissance de votre pelle hydraulique Cat, mais également pour être jumelé à une pince Cat afin de déplacer davantage de matériau.
  • Utilisez le râteau Cat pour les tombereaux de dessouchage, d'empilage et de chargement ainsi que les dessoucheuses.
  • Le râteau Cat est compatible avec l'attache à accouplement par axes Cat pour vous permettre d'accroître votre capacité de manutention de matériau léger.
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

  • Ne perdez plus de temps à chercher vos outils. Un système de suivi des ressources Cat est disponible sur certains équipements.
  • Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les équipements dotés du système de suivi des ressources peuvent être visualisés dans VisionLink® avec le matériel Product Link™.
  • Sécurisez vos ressources. Les équipements dotés du système de suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un site, faciles à configurer.

Spécifications produit pour Timonerie B, 4 dents

Poids 1808 lb 820 kg
Largeur 48 in 1219.2 mm
Espacement des griffes 15.75 in 400 mm

Découvrez comment Timonerie B, 4 dents se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Râteau Cat pour pelles hydrauliques

Râteau Cat pour pelles hydrauliques

Râteau Cat pour pelles hydrauliques

Râteau Cat pour pelles hydrauliques
Râteau Cat pour pelles hydrauliques
Râteau Cat pour pelles hydrauliques

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie