TL1255

Chargeurs à bras télescopique TL1255

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Capacité de charge nominale
12000 lb
5443 kg
Hauteur de levage maximale
54.9 ft
16.7 m
Modèle de moteur
C3.6L* Cat®
C3.6L* Cat®

Aperçu

CONFIGURÉS POUR RÉUSSIR

Le modèle TL1255 est conçu de manière précise afin de pouvoir gérer n'importe quelle tâche. En effet, il offre une grande stabilité, une bonne maniabilité, une vitesse élevée et une puissance importante et ce, quelle que soit l'application.

Avantages

PUISSANTES ET ÉCONOMIQUES

Entretien au niveau du sol pour des contrôles quotidiens facilement accessibles

UN CONFORT SANS LIMITE

Une stabilité de grande qualité et un circuit hydraulique très puissant

UNE DURABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Une visibilité à 360° exceptionnelle

Spécifications produit pour TL1255

Capacité de charge nominale 12000 lb 5443 kg
Hauteur de levage maximale 54.9 ft 16.7 m
Portée avant maximale 42 ft 12.8 m
Vitesse de translation maximale 21 mile/h 33.8 km/h
Hauteur de levage maximale (stabilisateurs abaissés) 54.9 ft 16.7 m
Effort de traction à la barre d'attelage (en charge) 26510 lb 117.9 kN
Rayon de braquage pneus inclus 14.1 ft 4.3 m
Capacité à la hauteur maximale (stabilisateurs abaissés) 5000 lb 2268 kg
Capacité à la portée maximale (stabilisateurs abaissés) 3500 lb 1587 kg
Mise à niveau du châssis 10° 10°
Poids en ordre de marche 34182 lb 15505 kg
Capacité de charge nominale maximale 12000 lb 5443 kg
Modèle de moteur C3.6L* Cat® C3.6L* Cat®
Puissance brute (de base) 134 HP 100 kW
Nota *Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis. *Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis.
Essieu 400/75-28 Duraforce Air 400/75-28 Duraforce Air
En option 400/75-28 Duraforce Foam ; 360/85-28 Telemaster Solid ; 17,5 × 25 16PR Air ; 17,5 × 25 12PR Foam ; 400/75-28 Non-Marking Air ; 400/75-28 Non-Marking Foam 400/75-28 Duraforce Foam ; 360/85-28 Telemaster Solid ; 17,5 × 25 16PR Air ; 17,5 × 25 12PR Foam ; 400/75-28 Non-Marking Air ; 400/75-28 Non-Marking Foam
Réservoir de carburant 38 gal (US) 145 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5.7 gal (US) 21.5 l
Circuit hydraulique 50 gal (US) 189 l
Type de pompe Pompe à détection de charge, à pistons axiaux et à cylindrée variable Pompe à détection de charge, à pistons axiaux et à cylindrée variable
Débit hydraulique auxiliaire 25 US gal/min 95 l/min
Pression hydraulique auxiliaire 3307 psi 228 bar
Relevage de la flèche 17 s 17 s
Abaissement de la flèche 14.4 s 14.4 s
Rappel du bras 15.3 s 15.3 s
Extension du bras 19.7 s 19.7 s
Types (1) Essieux directeurs planétaires à 55 degrés montés sur des tourillons Essieux directeurs planétaires à 55 degrés montés sur des tourillons
Types (2) Différentiel à glissement limité à modulation élevée sur l'essieu avant Différentiel à glissement limité à modulation élevée sur l'essieu avant
Freins de stationnement Frein à disque à bain d'huile actionné par ressort et à relâchement hydraulique sur l'essieu avant Frein à disque à bain d'huile actionné par ressort et à relâchement hydraulique sur l'essieu avant
Freins de manœuvre Freins embarqués à disque à bain d'huile situés sur les essieux avant et arrière Freins embarqués à disque à bain d'huile situés sur les essieux avant et arrière
Marche avant 4 vitesses 4 vitesses
Marche arrière 3 vitesses 3 vitesses
Tabliers : cavage standard - Option 1 50 in 1270 mm
Flèche bombée avec treuil - Option 1 3 ft 0.9 m
Tabliers : orientation, 100° 72 in 1829 mm
Tabliers : positionneur de fourche hydraulique double - Option 2 72 in 1829 mm
Tabliers : positionneur de fourche hydraulique double - Option 1 50 in 1270 mm
Godets : normal GP - Option 1 1.3 yd³ 1 m³
Flèches bombées - Option 1 12 ft 3.7 m
Tabliers : cavage standard - Option 3 72 in 1829 mm
Godets : tous-travaux 1.3 yd³ 1 m³
Fourches : palette - Option 2 60 in 1525 mm
Nota *Pour utilisation avec des fourches de 1525 mm (60 in) ou plus. *Pour utilisation avec des fourches de 1525 mm (60 in) ou plus.
Godets : normal GP - Option 2 2 yd³ 1.5 m³
Prolongations de fourche* 90 in 2286 mm
Fourches : palette - Option 1 48 in 1220 mm
Attache Attache hydraulique IT (avec circuit électrique auxiliaire) Attache hydraulique IT (avec circuit électrique auxiliaire)
Bras de manutention Réglable 2-4 m (Réglable 6,7-13,2 ft) Réglable 2-4 m (Réglable 6,7-13,2 ft)
Fourches : palette - Option 3 72 in 1829 mm
Tabliers : Inclinaison latérale - Option 2 72 in 1829 mm
Fourches : bloc/cubage 48 in 1220 mm
Flèche bombée avec treuil - Option 2 12 ft 3.7 m
Monté sur fourche - Crochet Crochet de levage Crochet de levage
Tabliers : déport latéral 48 in 1220 mm
Flèches bombées - Option 2 15 ft 4.6 m
Godets : grappin 1.7 yd³ 1.3 m³
Monté sur fourche - Trémie Trémie à débris Trémie à débris
Tabliers : Inclinaison latérale - Option 1 50 in 1270 mm
Tabliers : cavage standard - Option 2 60 in 1524 mm
Monté sur fourche - Flèche bombée Réglable 2,1-3,6 m (Réglable 7-12 ft) Réglable 2,1-3,6 m (Réglable 7-12 ft)
Monté sur fourche - Plate-forme de travail 1220 mm × 2438 mm (4 ft × 8 ft) 1220 mm × 2438 mm (4 ft × 8 ft)

TL1255 Équipement standard

FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

  • Indicateur d'angle de flèche

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur, 60 A, 12 V
  • Batterie, 12 V, 1 000 CCA
  • Klaxon
  • Avertisseur de recul

POSTE DE CONDUITE

  • Toit, ROPS/FOPS
  • Manipulateur, électronique unique
  • Repose-poignets de manipulateur réglable
  • Barres de préhension pour faciliter l'entrée
  • Siège - vinyle, à suspension avec logo Cat
  • Bouton rotatif sur le volant de direction
  • Tapis de sol - extra-robuste
  • Rétroviseur arrière gauche
  • Porte de visite, filtre d'admission d'air de cabine, point de remplissage de carburant, point de remplissage hydraulique, indicateur de niveau, panneau de fusibles et point de remplissage des lave-glaces
  • Instruments - voltmètre, compteur d'entretien, manomètre d'huile moteur, indicateur de température d'eau. Tous les indicateurs sont protégés par un couvercle en acrylique transparent.
  • Frein de stationnement avec témoin d'avertissement
  • Volant de direction avec logo Cat
  • Verrous et clés Cat
  • Freins - de manœuvre à disques à bain d'huile
  • Ceinture, siège - 3 in de large

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur, C3.6L Cat - Puissance brute de 100 kW (134 hp)
  • Système thermique d'aide au démarrage
  • Transmission, PG145 Cat 6 vitesses, 4 rapports en marche avant, 3 rapports en marche arrière
  • Filtres, flexibles et raccords Cat
  • Essieux - Dana
  • Direction - 4 roues
  • 4 roues motrices

STRUCTURE

  • Châssis, niveau châssis jusqu'à 10 degrés sur terrain accidenté et irrégulier
  • Attache de type IT Cat

ANTIGEL

  • Liquide de refroidissement - Antigel, mélange 50/50

PNEUS

  • Pneus - 370/75-28 Duraforce Air

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Points de levage et d'arrimage intégrés
  • Peinture Cat standard
  • Circuit hydraulique auxiliaire pour les équipements auxiliaires (une fonction)

TL1255 Options

FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

  • Attache hydraulique IT (avec circuit électrique auxiliaire)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Groupe de projecteurs : 3 phares montés sur cabine -- 2 à l'avant, 1 à l'arrière ; 1 feu de recul ; 2 projecteurs montés sur flèche, 1 gyrophare
  • Réchauffeur de bloc moteur
  • Chauffage - cabine ouverte
  • Groupe de feux de route -- Phares, feux stop, clignotants de direction

POSTE DE CONDUITE

  • Climatisation
  • Manipulateur unique - avec interrupteur à bascule
  • EROPS - Capotage de cabine (porte, vitres à verre de sécurité, essuie-glace avant, chauffage et ventilateur du dégivreur)
  • Essuie-glace de toit plein-ciel
  • Protection contre les débris - Parties avant et supérieure.

PNEUS

  • Pneus - 370/75-28 Duraforce remplis de mousse
  • Pneus - 315/95-28 Telemaster Solid
  • Pneu - 14.00-24 16PR Air
  • Pneu - 14.00-24 12 PR Foam
  • Pneus - 370/75-28 Air sans marquage

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Garde-boue
  • Crochet de remorquage - De type pivot
  • Ensemble Artic - Le package inclut : démarreur 2 400 A, chauffage de réservoir hydraulique 1 000 W, chauffage de carter d'huile du moteur 500 W, sans entretien double, batteries cellule gel 1 375 CCA, bande thermique de batterie 160 W, chauffage de bloc-moteur 1 000 W.

OUTILS DE TRAVAIL

  • Tablier - déport latéral, 1270 mm (50 in) (disponible en usine)
  • Crochet de levage - monté sur la fourche (disponible en usine)
  • Flèche bombée
  • Tablier - inclinaison standard, 1 270 mm (50 in) (disponible en usine)
  • Tablier - rotation standard, 1 270 mm (50 in) (disponible en usine)
  • Tablier - orientation, 72 in., 100 degrés, capacité 9 000 lb., orienté 5 000 lb. (disponible en usine)
  • Fourches à palettes - deux de 60 in, 2 in x 6 in, capacité par paire 9000 lb (disponible en usine)
  • Fourches à palettes - deux de 48 in, 2,36 in x 4 in, capacité par paire 9000 lb (disponible en usine)
  • Fourches à cubage - deux de 48 in, 2 in x 2 in, capacité par paire 3800 lb (disponible en usine)
  • Godet - Normal 1,3 cu. Yd.
  • Godet - Manutention 1,95 cu. Yd.
  • Godet - Tous travaux, 1,3 cu. Yd.
  • Plateforme de travail -- 8 ft x 4 ft avec capacité maximum de 1 000 lbs. Inclut des poches de fourches fermées, une porte d'entrée/sortie latérale, une rampe amovible avant et un plancher en treillis métallique

Découvrez comment TL1255 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Chargeur à bras télescopique TL1255

Chargeur à bras télescopique TL1255