TL943 avec stabilisateurs

Chargeurs à bras télescopique TL943 avec stabilisateurs

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Capacité de charge nominale
9000 lb
4082 kg
Hauteur de levage maximale
43 ft
13.1 m
Modèle de moteur
C3.6L Cat®
C3.6L Cat®

Aperçu

CONFIGURÉS POUR RÉUSSIR

Les chargeurs à bras télescopique Caterpillar se distinguent par leur polyvalence et leurs performances.

Avantages

PUISSANTES ET ÉCONOMIQUES

Une stabilité de grande qualité et un circuit hydraulique très puissant

UN CONFORT SANS LIMITE

Une visibilité à 360° exceptionnelle

UNE DURABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Entretien au niveau du sol pour des contrôles quotidiens facilement accessibles

Spécifications produit pour TL943 avec stabilisateurs

Capacité de charge nominale 9000 lb 4082 kg
Hauteur de levage maximale 43 ft 13.1 m
Charge à la hauteur maximale: stabilisateurs abaissés 7000 lb 3175 kg
Portée avant maximale 31 ft 9.4 m
Charge à la portée maximale: stabilisateurs abaissés 2700 lb 1225 kg
Vitesse de translation maximale 18 mile/h 29 km/h
Modèle de moteur C3.6L Cat® C3.6L Cat®
Puissance brute (de base) 73.7 HP 55 kW
Puissance brute - Haut de gamme 111 HP 83 kW
Nota *Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis. *Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis.
Poids en ordre de marche 26,852 lb 12180 kg
Hauteur 8.16 ft 2490 mm
Largeur 8 ft 2470 mm
Empattement 11.25 ft 3343 mm
Longueur - Face de la fourche 20.5 ft 6248 mm
Garde au sol 17 in 432 mm
Rayon de braquage pneus inclus 12 ft 3.7 m
Essieu 370/75-28 Duraforce Air 370/75-28 Duraforce Air
En option (1) 370/75-28 Duraforce remplis de mousse 370/75-28 Duraforce remplis de mousse
En option (2) 315/95-28 Telemaster fixe 315/95-28 Telemaster fixe
En option (3) 14.00-24 16PR Air 14.00-24 16PR Air
En option (4) 14 × 24-12 PR mousse 14 × 24-12 PR mousse
En option (5) 370/75-28 Air sans marquage 370/75-28 Air sans marquage
En option 370/75-28 mousse sans marquage 370/75-28 mousse sans marquage
Réservoir de carburant 38 gal (US) 145 l
Réservoir hydraulique 49 gal (US) 184 l
Relevage de la flèche 9.9 s 9.9 s
Abaissement de la flèche 8.5 s 8.5 s
Rappel du bras 14.6 s 14.6 s
Extension du bras 14.5 s 14.5 s
Effort de traction à la barre d'attelage de base 22,619 lb 100.65 kN
Effort de traction à la barre d'attelage - haut de gamme 25,589 lb 114 kN
Frein de stationnement Freins engagés par ressort et desserrés par pression hydraulique sur l'essieu avant Freins engagés par ressort et desserrés par pression hydraulique sur l'essieu avant
Caractéristiques Freins de manœuvre : freins embarqués à disques à bain d'huile sur les essieux avant et arrière ; freins de stationnement : freins engagés par ressort et desserrés par pression hydraulique sur l'essieu avant Freins de manœuvre : freins embarqués à disques à bain d'huile sur les essieux avant et arrière ; freins de stationnement : freins engagés par ressort et desserrés par pression hydraulique sur l'essieu avant
Caractéristiques Siège à suspension en vinyle, manipulateur électronique unique, cabine spacieuse et ergonomique Siège à suspension en vinyle, manipulateur électronique unique, cabine spacieuse et ergonomique
Caractéristiques Voltmètre, compteur d'entretien, manomètre d'huile moteur, jauge de carburant, indicateur de température d'eau. Voltmètre, compteur d'entretien, manomètre d'huile moteur, jauge de carburant, indicateur de température d'eau.
Fourches à palettes, option 2 [2] 1220mm, 60mm × 100mm ([2] 48in, 2,36in × 4in) [2] 1220mm, 60mm × 100mm ([2] 48in, 2,36in × 4in)
Fourches à cubage [2] 1220mm, 50mm × 50mm ([2] 48in, 2in × 2in) [2] 1220mm, 50mm × 50mm ([2] 48in, 2in × 2in)
Fourches à palettes, option 1 [2] 1220mm, 60mm × 125mm ([2] 48in, 2,36in × 5in) [2] 1220mm, 60mm × 125mm ([2] 48in, 2,36in × 5in)
Tabliers, double positionnement de fourches 50 in 1270 mm
Tabliers, orientation 100°, 1829mm, capacité de 2948kg, pivot de 2268kg (100°, 72in, capacité de 6500lb, pivot de 5000lb) 100°, 1829mm, capacité de 2948kg, pivot de 2268kg (100°, 72in, capacité de 6500lb, pivot de 5000lb)
Tabliers, déport latéral 50 in 1270 mm
Fourches à grumes, option 1 [2] 1525mm, 45mm × 180mm ([2] 60in, 1,75in × 7in) [2] 1525mm, 45mm × 180mm ([2] 60in, 1,75in × 7in)
Tabliers, cavage standard 50 in 1270 mm
Fourches à palettes, option 3 [2] 1829 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 72 in, 2,36 in × 6 in) [2] 1829 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 72 in, 2,36 in × 6 in)

TL943 avec stabilisateurs Équipement standard

FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

  • Indicateur d'angle de flèche

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur, 60 A, 12 V
  • Batterie, 12 V, 1 000 CCA
  • Klaxon
  • Avertisseur de recul

POSTE DE CONDUITE

  • Toit, ROPS/FOPS
  • Manipulateur, électronique unique
  • Repose-poignets de manipulateur réglable
  • Marchepied bas, barres de préhension pour faciliter l'entrée
  • Siège - vinyle, à suspension avec logo Cat
  • Bouton rotatif sur le volant de direction
  • Tapis de sol - extra-robuste
  • Rétroviseur arrière gauche
  • Porte de visite, filtre d'admission d'air de cabine, point de remplissage de carburant, point de remplissage hydraulique, indicateur de niveau, panneau de fusibles et point de remplissage des lave-glaces
  • Instruments - voltmètre, compteur d'entretien, manomètre d'huile moteur, indicateur de température d'eau. Tous les indicateurs sont protégés par un couvercle en acrylique transparent.
  • Frein de stationnement avec témoin d'avertissement
  • Volant de direction avec logo Cat
  • Verrous et clés Cat
  • Freins - de manœuvre à disques à bain d'huile
  • Ceinture, siège - 3 in de large

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur, C3.6L Cat - Puissance brute de 55 kW (73,7 hp) ou 83 kW (111 hp)
  • Système thermique d'aide au démarrage
  • Transmission, PG145 Cat 6 vitesses, 4 rapports en marche avant, 3 rapports en marche arrière
  • Filtres, flexibles et raccords Cat
  • Essieux - Dana
  • Direction - 4 roues
  • 4 roues motrices

STRUCTURE

  • Châssis, niveau châssis jusqu'à 10 degrés sur terrain accidenté et irrégulier
  • Attache de type IT Cat

ANTIGEL

  • Liquide de refroidissement - Antigel, mélange 50/50

PNEUS

  • Pneus - 370/75-28 Duraforce Air

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Points de levage et d'arrimage intégrés
  • Peinture Cat standard
  • Circuit hydraulique auxiliaire pour les équipements auxiliaires (une fonction)

TL943 avec stabilisateurs Options

FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

  • Attache hydraulique IT (avec circuit électrique auxiliaire)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Groupe de projecteurs : 3 phares montés sur cabine -- 2 à l'avant, 1 à l'arrière ; 1 feu de recul ; 2 projecteurs montés sur flèche, 1 gyrophare
  • Réchauffeur de bloc moteur
  • Chauffage - cabine ouverte
  • Groupe de feux de route -- Phares, feux stop, clignotants de direction

POSTE DE CONDUITE

  • Climatisation
  • Manipulateur unique - avec interrupteur à bascule
  • EROPS - Capotage de cabine (porte, vitres à verre de sécurité, essuie-glace avant, chauffage et ventilateur du dégivreur)
  • Essuie-glace de toit plein-ciel
  • Protection contre les débris - Parties avant et supérieure.

PNEUS

  • Pneus - 370/75-28 Duraforce remplis de mousse
  • Pneus - 315/95-28 Telemaster Solid
  • Pneu - 14.00-24 16PR Air
  • Pneu - 14.00-24 12 PR Foam
  • Pneus - 370/75-28 Air sans marquage

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Garde-boue
  • Crochet de remorquage - De type pivot
  • Ensemble Artic - Le package inclut : démarreur 2 400 A, chauffage de réservoir hydraulique 1 000 W, chauffage de carter d'huile du moteur 500 W, sans entretien double, batteries cellule gel 1 375 CCA, bande thermique de batterie 160 W, chauffage de bloc-moteur 1 000 W.

OUTILS DE TRAVAIL

  • Tablier - déport latéral, 1 219 mm (48 in) (disponible en usine)
  • Crochet de levage - monté sur la fourche (disponible en usine)
  • Flèche bombée
  • Tablier - inclinaison standard, 1 270 mm (50 in) (disponible en usine)
  • Tablier - rotation standard, 1 270 mm (50 in) (disponible en usine)
  • Tablier - orientation, 72 in., 100 degrés, capacité 9 000 lb., orienté 5 000 lb. (disponible en usine)
  • Fourches à palettes - deux de 60 in, 2 in x 6 in, capacité par paire 9000 lb (disponible en usine)
  • Fourches à palettes - deux de 48 in, 2,36 in x 4 in, capacité par paire 9000 lb (disponible en usine)
  • Fourches à cubage - deux de 48 in, 2 in x 2 in, capacité par paire 3800 lb (disponible en usine)
  • Godet - Normal 1,3 cu. Yd.
  • Godet - Manutention 1,95 cu. Yd.
  • Godet - Tous travaux, 1,3 cu. Yd.
  • Plateforme de travail -- 8 ft x 4 ft avec capacité maximum de 1 000 lbs. Inclut des poches de fourches fermées, une porte d'entrée/sortie latérale, une rampe amovible avant et un plancher en treillis métallique

Découvrez comment TL943 avec stabilisateurs se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Chargeur à bras télescopique TL943 avec stabilisateurs

Chargeur à bras télescopique TL943 avec stabilisateurs