Chargeur à bras télescopique TH1055

TH1055 Chargeurs à bras télescopique

Vérifier le prix

Demander un devis Magasiner maintenant

Caractéristiques clés

Capacité de charge nominale
10000 lb
4536 kg
Hauteur de levage maximale
54.6 ft
16.6 m
Portée avant maximale
41 ft
12.5 m

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Confort du poste de conduite

Confort du poste de conduite

Confort du poste de conduite

Les chargeurs à bras télescopique Cat disposent d’un poste de conduite spacieux, intégrant de série une colonne de direction inclinable, deux ports de recharge et un porte-gobelet, ainsi que des options telles qu’une cabine fermée avec climatisation et un pare-soleil pour la fenêtre supérieure, garantissant un confort optimal pendant l’utilisation.
Facile à utiliser

Facile à utiliser

Facile à utiliser

Le manipulateur piloté par le conducteur, doté d'excellentes capacités multifonctions, simplifie l'utilisation du chargeur à bras télescopique Cat. L’écran LCD intuitif fournit des informations claires sur la machine, propose un choix de langues et intègre de série un système de sécurité à code multi-conducteurs.
Sécurité sur le chantier

Sécurité sur le chantier

Sécurité sur le chantier

Votre sécurité est notre priorité, et le chargeur à bras télescopique Cat est conçu pour vous permettre de travailler en toute confiance. L’équipement standard, comprenant notamment le système d’indication de stabilité de la charge (LSI), le contacteur de présence du conducteur, la caméra de recul et la ceinture de sécurité orange haute visibilité, ainsi que les options telles que le système de rappel de ceinture de sécurité et le contacteur de sécurité hydraulique, font partie des nombreuses caractéristiques de sécurité intégrées à la machine.
Un entretien simple pour une disponibilité accrue

Un entretien simple pour une disponibilité accrue

Un entretien simple pour une disponibilité accrue

Grâce à des intervalles d’entretien prolongés, vous consacrez plus de temps au travail et moins de temps à l’entretien de votre machine. Les points de contrôle quotidiens sont accessibles depuis le sol, avec des zones d’entretien regroupées et un outil d'entretien pratique permettant de vérifier rapidement la tension de la chaîne, l’usure des maillons ou leur allongement. Profitez d’une tranquillité d’esprit grâce à la garantie standard de 5 ans/5 000 heures couvrant le châssis principal, la flèche, le châssis des stabilisateurs et les stabilisateurs eux-mêmes.
Coûts d'exploitation réduits

Coûts d'exploitation réduits

Coûts d'exploitation réduits

Doté d’atouts tels qu’un intervalle de graissage de 500 heures, un intervalle d’entretien de la flèche de 500 heures, une huile hydraulique d’une durée de 3 000 heures, un liquide de refroidissement longue durée de 6 000 heures, un arrêt automatique du moteur au ralenti et un système hydraulique performant avec pompe à cylindrée variable, le chargeur à bras télescopique Cat est conçu pour contribuer à la réduction de vos coûts d’exploitation.
Accessoires Cat

Accessoires Cat

Accessoires Cat

En associant une vaste gamme d’accessoires pour chargeurs à bras télescopique Cat à l’attache TH standard ou à l’attache IT (Integrated Tool Carrier), les chargeurs à bras télescopique Cat de nouvelle génération offrent une polyvalence remarquable pour s’adapter aux besoins diversifiés des chantiers actuels.

Spécifications produit pour TH1055

Capacité de charge nominale 10000 lb 4536 kg
Hauteur de levage maximale 54.6 ft 16.6 m
Portée avant maximale 41 ft 12.5 m
Mise à niveau du châssis 10 degrés 10 degrés
Effort de traction à la barre d'attelage (en charge) 29157 lbf 129.7 kN
Capacité à la hauteur de levage maximale (stabilisateurs abaissés) 5000 lb 2268 kg
Capacité à la portée avant maximale (stabilisateurs abaissés) 3000 lb 1361 kg
Poids en ordre de marche 29838 lb 13534 kg
Pression maximale au sol (pneus pleins) 225 psi 1551 kPa
Pression maximale au sol (pneumatiques) 170 psi 1172 kPa
Vitesse de translation – Marche avant 18 mile/h 30 km/h
Vitesse de translation – marche arrière 13 mile/h 22 km/h
Rayon de braquage pneus inclus (2 roues motrices) 259 in 6.57 m
Rayon de braquage pneus inclus (4 roues motrices) 157 in 3.98 m
Nota Les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont basées sur un moteur de 55 kW (74 ch), des pneumatiques, un toit ouvert, un tablier standard de 1829 mm (72 in), des fourches de 1829 mm (72 in), tous les liquides et un conducteur de 80 kg (176 lb). Les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont basées sur un moteur de 55 kW (74 ch), des pneumatiques, un toit ouvert, un tablier standard de 1829 mm (72 in), des fourches de 1829 mm (72 in), tous les liquides et un conducteur de 80 kg (176 lb).
Nota (1) Les vitesses de translation et la force de traction de la barre d'attelage sont basées sur le moteur de 86 kW (115 hp). Les vitesses de translation et la force de traction de la barre d'attelage sont basées sur le moteur de 86 kW (115 hp).
Modèle C3.6 Cat C3.6 Cat
Émissions Conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne. Conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne.
Puissance brute ISO 14396:2002 ISO 14396:2002
Puissance brute 74 HP 55 kW
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Modèle* C3.6 Cat C3.6 Cat
Émissions Conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne. Conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne.
Puissance brute ISO 14396:2002 ISO 14396:2002
Puissance brute 115 HP 86 kW
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Moteur* 194 lb 88 kg
Cabine fermée (avec climatisation) 364 lb 165 kg
Pneus pleins 1905 lb 864 kg
Garde-boue (jeu de 4) 119 lb 54 kg
Nota * Moteur de 86 kW (115 hp) * Moteur de 86 kW (115 hp)
Débit hydraulique auxiliaire 14.5 US gal/min 55 l/min
Pression hydraulique auxiliaire 4061 psi 280 bar
Débit maximal de la pompe 37 US gal/min 141 l/min
Pression en ordre de marche du circuit 4061 psi 280 bar
Réservoir de carburant 39 gal (US) 146 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5 gal (US) 19 l
Réservoir hydraulique 24 gal (US) 90 l
Circuit hydraulique 44 gal (US) 165 l
Carter moteur 2.4 gal (US) 9 l
Transmission 5.3 gal (US) 20 l
Boîte de transfert 0.7 gal (US) 2.7 l
Nota La solution de liquide d’échappement diesel (DEF) s’applique uniquement à l’option de moteur de 86 kW (115 hp). La solution de liquide d’échappement diesel (DEF) s’applique uniquement à l’option de moteur de 86 kW (115 hp).
Marche avant 4 rapports 4 rapports
Marche arrière 3 rapports 3 rapports
Option (1) 17.5-25 Galaxy Giraffe XLW L-2 (air) 17.5-25 Galaxy Giraffe XLW L-2 (air)
Option (2) 14-24 Camso TLH 792S (plein) 14-24 Camso TLH 792S (plein)
Option (3) 14-24 Maxam MS709 (plein) 14-24 Maxam MS709 (plein)
Freins de manœuvre Freins à disque à bain d'huile embarqués situés sur les essieux avant et arrière Freins à disque à bain d'huile embarqués situés sur les essieux avant et arrière
Freins de stationnement Frein à disque à bain d'huile actionné par ressort et à relâchement hydraulique (essieu avant) Frein à disque à bain d'huile actionné par ressort et à relâchement hydraulique (essieu avant)
Abaissement de la flèche 14,9 s 14,9 s
Relevage de la flèche 14,5 s 14,5 s
Rappel du bras 20,5 s 20,5 s
Extension du bras 19,4 s 19,4 s
Hauteur – Arrière de la machine 106 in 2.68 m
Longueur hors tout jusqu'à l'avant du tablier 252 in 6.4 m
Largeur totale – Stabilisateurs abaissés 146 in 3.7 m
Largeur hors tout – Pneus standard 97 in 2.47 m
Empattement 131 in 3.32 m
Garde au sol 18 in 453 mm
Niveau sonore à l'extérieur de la cabine 82 dB(A) 82 dB(A)
Niveau sonore auquel le conducteur est exposé 79 dB(A) 79 dB(A)
Climatisation Le système de climatisation de cette machine renferme 0,68 kg (1,5 lb) de réfrigérant. Ce réfrigérant est soit du R134a, soit du R1234yf. S’il utilise du R134a (potentiel de réchauffement global = 1430), le réfrigérant du système correspond à un équivalent CO2 de 0,972 tonne métrique (1,07 tonne). Le système de climatisation de cette machine renferme 0,68 kg (1,5 lb) de réfrigérant. Ce réfrigérant est soit du R134a, soit du R1234yf. S’il utilise du R134a (potentiel de réchauffement global = 1430), le réfrigérant du système correspond à un équivalent CO2 de 0,972 tonne métrique (1,07 tonne).
Recyclabilité 98% 98%

TH1055 Équipement standard

MOTEUR

  • 55 kW (74 hp)

TEMPS FROID

  • Déconnexion de la batterie avec verrouillage

POSTE DE CONDUITE

  • Toit

SYSTÈMES D'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT

  • Contacteur de présence du conducteur sur le siège
  • Caméra de recul
  • Indicateur de stabilité de la charge (LSI)

SIÈGE DU CONDUCTEUR

  • Siège – Suspension mécanique

CEINTURE DE SÉCURITÉ

  • Ceinture de sécurité – 51 mm (2 in)

ACCESSOIRES POUR POSTE DE CONDUITE

  • Port de double recharge USB (USB-A et USB-C)
  • Sécurité, code à 4 chiffres pour le conducteur
  • Essuie-glace avant (cabine fermée uniquement)

GARDE-BOUE

  • Garde-boue de cabine (avant gauche)

AUTRES OPTIONS

  • Couvercle de châssis
  • Crochet de désembourbage

ÉCLAIRAGES

  • Projecteurs de travail à diode – cabine, flèche

TÉLÉMATIQUE

  • PLE643 – Product Link™ Elite

ATTACHE D'ACCESSOIRE

  • Attache TH (manuelle)

RACCORDS HYDRAULIQUES AUXILIAIRES

  • Canalisations hydrauliques auxiliaires obturées

STABILISATEURS

  • Stabilisateurs avant

TH1055 Options

MOTEUR

  • 86 kW (115 hp)

TEMPS FROID

  • Ensemble de démarrage par temps froid
  • Double batterie, usage intensif
  • Réchauffeur de bloc-moteur
  • Aide au démarrage à l'éther

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine fermée, chauffage
  • Cabine fermée, chauffage, climatisation

SIÈGE DU CONDUCTEUR

  • Siège – Suspension mécanique Plus

CEINTURE DE SÉCURITÉ

  • Ceinture de sécurité – 75 mm (3 in)
  • Ceinture de sécurité avec indicateur – 75 mm (3 in)

ACCESSOIRES POUR POSTE DE CONDUITE

  • Sécurité, clé Bluetooth®
  • Contacteur de sécurité hydraulique
  • Essuie-glace arrière (cabine fermée uniquement)
  • Essuie-glace, toit (cabine fermée uniquement)
  • Pare-soleil (fenêtre supérieure)
  • Cadenas (jeu de 4)

GARDE-BOUE

  • Garde-boue (4 roues)

BLINDAGES

  • Protection du pare-brise, partie avant
  • Protection du pare-brise, partie supérieure

AUTRES OPTIONS

  • Support de flèche

ÉCLAIRAGES

  • Gyrophare
  • Phares

PNEUS

  • Galaxy – directionnel pneumatique
  • Camso – directionnel plein
  • Maxam – non directionnel plein

ATTACHE D'ACCESSOIRE

  • Attache IT (manuelle)
  • Attache IT (hydraulique)

RACCORDS HYDRAULIQUES AUXILIAIRES

  • Raccords hydrauliques à débranchement rapide « visser pour brancher »

TABLIER

  • Standard – 1 270 mm (50 in)
  • Standard – 1 829 mm (72 in)
  • Cavage latéral/rotation – 1270 mm (50 in)
  • Cavage latéral/rotation – 1829 mm (72 in)
  • Positionneur de fourches hydraulique – 1829 mm (72 in)

FOURCHES

  • Fourches à palettes – 1220 mm (48 in)
  • Fourches à palettes – 1525 mm (60 in)
  • Fourches à palettes – 1829 mm (72 in)

AUTRES ÉQUIPEMENTS D'OUTILS DE TRAVAIL

  • Godet normal GP
  • Flèche treillis – 3,7 m (12 ft)

Découvrez comment TH1055 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Chargeur à bras télescopique TH1055

Chargeur à bras télescopique TH1055

Chargeur à bras télescopique TH1055

Chargeur à bras télescopique TH1055

Chargeur à bras télescopique TH1055

Chargeur à bras télescopique TH1055

Chargeur à bras télescopique TH1055
Chargeur à bras télescopique TH1055
Chargeur à bras télescopique TH1055
Chargeur à bras télescopique TH1055
Chargeur à bras télescopique TH1055
Chargeur à bras télescopique TH1055