Ikhtisar
Adaptor coupler untuk terhubung ke antarmuka Skid Steer Cat®.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 4
| Bobot | 143.3 lb 65 kg |
| Lebar | 12.8 in 324 mm |
| Panjang Keseluruhan | 44.3 in 1125 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 20.6 in 523 mm |
| Tipe Antarmuka | ISO Coupler ISO Coupler |
| Tipe Coupler | Dapat digunakan dengan Skid Steer Coupler Dapat digunakan dengan Skid Steer Coupler |
| Hidraulik yang Diperlukan | Tidak Ada Tidak Ada |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan