Meningkatkan pendapatan Anda dengan aman

Command Cat Command for Hauling

Minta Penawaran Temukan Dealer

Ikhtisar

GUNAKAN COMMAND PADA OPERASI PENGANGKUTAN ANDA

Cat® MineStar™ Command for hauling memanfaatkan teknologi tercanggih yang tersedia untuk menghadirkan solusi pengangkutan generasi berikutnya — solusi yang meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan ketersediaan di lokasi tambang yang sibuk, terutama di lokasi yang sulit atau terpencil. Command menghadirkan pengoperasian terpadu dengan sistem pertambangan yang otonom, memungkinkannya mengangkut secara lebih efisien dengan pengoperasian yang hampir tiada putus dan memindahkan lebih banyak material dengan lebih sedikit personel di lapangan. Truk otonom beroperasi dengan aman di sekitar peralatan lain, kendaraan ringan, dan personel. Truck Command merespons panggilan untuk shovel, bergerak ke posisinya, mengangkut ke titik buang, dan bahkan melaporkan saatnya perawatan — semua tanpa operator di dalam kabin.

Keunggulan

30% Mendorong Produktivitas

Meningkatkan efisiensi, memungkinkan konsistensi, dan menghasilkan pengoperasian yang hampir tiada putus

20% Pengurangan Biaya

Pengoperasian yang konsisten dapat mengurangi pembakaran bahan bakar dan membantu memaksimalkan umur alat berat

Spesifikasi Produk untuk Cat Command for Hauling

Daya 2A di 24 V 2A di 24 V
Bobot 30 lb 13.6 kg
Jumlah Laser 64 Kelas 1 – panjang gelombang 905 N∙m yang aman untuk mata manusia 64 Kelas 1 – panjang gelombang 905 N∙m yang aman untuk mata manusia
Seal Ditetapkan ke IP67 (± 35 kPa) Ditetapkan ke IP67 (± 35 kPa)
Rentang Tegangan Input 10V hingga 32V 10V hingga 32V
Temperatur Penyimpanan -58 °F hingga 194 °F (-50 °C hingga 90 °C) -58 °F hingga 194 °F (-50 °C hingga 90 °C)
Kemampuan EMC hingga versi EC-42 hingga versi EC-42
Tingkat Putaran 300 rpm-1200 rpm 300 rpm-1200 rpm
Bobot 1.76 lb 0.8 kg
Kelembapan 100% 100%
Lebar 3.38 in 86 mm
Konektor Satu konektor Deutsch 12 pin, satu TNC antena Satu konektor Deutsch 12 pin, satu TNC antena
Kedalaman 2.24 in 57 mm
Temperatur Penyimpanan -58 °F hingga 185 °F (-50 °C hingga 85 °C) -58 °F hingga 185 °F (-50 °C hingga 85 °C)
Akurasi < 1 m (Dengan koneksi stasiun dasar.) < 1 m (Dengan koneksi stasiun dasar.)
Tinggi 7.36 in 187 mm
Input Elektrik 9 hingga 32 V DC 120 mA di 24 V DC 9 hingga 32 V DC 120 mA di 24 V DC
Temperatur Kerja -40 °F hingga 158 °F (-40 °C hingga 70 °C) -40 °F hingga 158 °F (-40 °C hingga 70 °C)
Bobot 3.99 lb 1.81 kg
Kedalaman 3.15 in 80 mm
Temperatur Kerja -4 °F hingga 158 °F (-20 °C hingga 70 °C) -4 °F hingga 158 °F (-20 °C hingga 70 °C)
Temperatur Penyimpanan -40 °F hingga 185 °F (-40 °C hingga 85 °C) -40 °F hingga 185 °F (-40 °C hingga 85 °C)
Input Video Empat input video, mendukung input video NTSC Empat input video, mendukung input video NTSC
Kelembapan 100% 100%
Sakelar Operator Empat tombol tekan yang menyala dan satu sakelar rocker 4 arah dengan umpan balik taktil Empat tombol tekan yang menyala dan satu sakelar rocker 4 arah dengan umpan balik taktil
Tinggi 6.18 in 157 mm
Alarm Suara Alarm suara integral yang terletak di permukaan depan. Dua outputs untuk alarm eksternal. Alarm suara integral yang terletak di permukaan depan. Dua outputs untuk alarm eksternal.
Lebar 9.02 in 229 mm
Input Elektrik 9 hingga 32V DC 9 hingga 32V DC
Frekuensi Operasi 919 MHz 919 MHz
Temperatur Penyimpanan Maksimum -58 °F hingga 185 °F (-50 °C hingga 85 °C) -58 °F hingga 185 °F (-50 °C hingga 85 °C)
Output Pengisi 2A di 5 V 2A di 5 V
Input Pengisi 100-240 V AC (50-60 Hz) 100-240 V AC (50-60 Hz)
Temperatur Kerja Maksimum -0,4 °F hingga 149 °F (-18 °C hingga 65 °C) -0,4 °F hingga 149 °F (-18 °C hingga 65 °C)
Rentang Pengiriman >180 m >180 m
Dimensi 6,84 in × 3,55 in × 1,94 in (173,7 mm × 90,2 mm × 49,2 mm) 6,84 in × 3,55 in × 1,94 in (173,7 mm × 90,2 mm × 49,2 mm)
Bobot 20.28 oz 575 g
Daya 1A di 12 V 1A di 12 V
Tipe Radar pemindai elektrik Radar pemindai elektrik
Frekuensi Operasi 76,5 GHz 76,5 GHz
Temperatur Kerja Maksimum -40 °F hingga 185 °F (-40 °C hingga 85 °C) -40 °F hingga 185 °F (-40 °C hingga 85 °C)
Temperatur Penyimpanan Maksimum -50 °F hingga 185 °F (-50 °C hingga 85 °C) -50 °F hingga 185 °F (-50 °C hingga 85 °C)
Kompatibilitas Alat Berat Truk Tambang Cat Besar (pilih model) dan peralatan yang mendukung Truk Tambang Cat Besar (pilih model) dan peralatan yang mendukung
Aplikasi Tambang Permukaan Tambang Permukaan

Lihat bagaimana Cat Command for Hauling dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Command for Hauling

Command for Hauling

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Cat Command for Hauling

Lihat Penawaran Lainnya